Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Stratégies d'instrumentation et de mesure pour les systèmes de centres de données à refroidissement par liquide

En quoi la précision des analyses de liquides et des mesures de pression, de débit et de température contribue à la disponibilité, à l'efficacité énergétique et à la sécurité d'exploitation des centres de données à refroidissement par eau réfrigérée et par liquide

Centre de données équipé de baies de serveurs, mettant en avant son fonctionnement économe en énergie et son réseau de connexion

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Introduction

Garantir un refroidissement efficace et fiable pour les charges de travail à haute densité

L'essor rapide de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et du calcul accéléré transforme en profondeur les méthodes de refroidissement des centres de données. Les plateformes basées sur des processeurs graphiques (GPU) et des unités de traitement de tenseur (TPU) consomment jusqu'à 10 fois plus d'énergie et fonctionnent à des densités de puissance nettement supérieures à celles des charges informatiques traditionnelles basées sur des processeurs centraux (CPU), dépassant souvent les limites pratiques du refroidissement par air. Par conséquent, le refroidissement par liquide n'est plus un simple choix d'optimisation. Dans de nombreux cas, il s'agit d'une exigence imposée par le fabricant de puces, et non d'une préférence de l'exploitant du centre de données. Parmi les premiers à avoir adopté le refroidissement par liquide à grande échelle figuraient les TPU, qui s'appuyaient sur de l'eau réfrigérée et des installations de refroidissement pour gérer de manière fiable des charges thermiques concentrées. Aujourd'hui, des approches de refroidissement similaires se généralisent dans les environnements hyperscale et d'entreprise, à mesure que les clusters à forte densité de GPU se démocratisent et présentent des exigences similaires à celles des TPU.

Dans la pratique, de nombreuses installations déploient des architectures de refroidissement hybrides. Le refroidissement par liquide est utilisé au niveau des puces ou des baies, tandis que la chaleur est finalement évacuée en tirant parti des écarts de température ambiante, via des refroidisseurs à sec ou des tours de refroidissement, dans la mesure du possible. Ces systèmes hybrides reposent sur des boucles d'eau réfrigérée rigoureusement contrôlées, qui s'apparentent davantage à des utilités industrielles qu'à une infrastructure informatique traditionnelle ou à un système HVAC.

Dans ce contexte, les performances de refroidissement dépendent d'un contrôle précis de l'analyse du liquide, de la pression, du débit et de la température. . Sans instruments de mesure précis, les opérateurs s'exposent à des risques d'instabilité thermique, de réduction de la durée de vie des équipements, d'arrêts imprévus et de consommation inutile d'énergie ou d'eau. Endress+Hauser accompagne les opérateurs de centres de données en leur proposant des solutions de mesure de qualité industrielle et des services numériques conçus pour un fonctionnement continu sur les boucles primaires et secondaires de refroidissement par eau réfrigérée et par liquide, afin d'améliorer l'efficacité énergétique (PUE) et l'efficacité hydrique (WUE).

Chiffres clés

10 fois

plus de besoins énergétiques

des plateformes basées sur des GPU et des TPU par rapport aux charges informatiques traditionnelles basées sur des CPU

Source: DCD

Les capteurs d'analyse de liquides en ligne et les analyseurs de process offrent précision et fiabilité ©Endress+Hauser
Perspectives

Surveillance de la qualité de l'eau pour garantir la fiabilité à long terme des systèmes à eau réfrigérée

Les centres de données recourant de plus en plus au refroidissement par eau réfrigérée et par liquide, la qualité de l'eau devient un facteur essentiel pour la fiabilité des installations. Un pH, une conductivité ou une turbidité mal contrôlés peuvent accélérer la corrosion, les dépôts calcaires et le colmatage, ce qui réduit l'efficacité du transfert thermique et endommage les plaques de refroidissement, les échangeurs de chaleur et les pompes.

L'analyse de liquides à l'aide du transmetteur multiparamètre Liquiline CM444, associée à des capteurs Memosens de pH, de conductivité et de turbidité, permet une surveillance continue de la qualité de l'eau de refroidissement dans les circuits primaire et secondaire. La technologie Memosens numérique améliore la fiabilité des mesures et simplifie la maintenance, favorisant ainsi les approches prédictives en matière de protection des actifs et de stabilité des systèmes dans les centres de données à refroidissement par liquide. En savoir plus sur la surveillance de la qualité des fluides de refroidissement dans les centres de données.

Deltabar Transmetteur de pression différentielle PMD75 utilisé pour protéger le matériel informatique refroidi par liquide ©Endress+Hauser
Perspectives

Mesure de la pression pour protéger le matériel informatique refroidi par liquide

La stabilité des conditions de pression est essentielle dans les systèmes de refroidissement par liquide, en particulier dans les architectures "Direct-To-Chip" (D2C) où les plaques de refroidissement et les raccords rapides sont sensibles aux fluctuations de pression. Des conditions de pression anormales peuvent indiquer des filtres bouchés, des fuites, des échangeurs thermiques colmatés, une dégradation de la pompe ou une infiltration d'air.

La surveillance continue de la pression dans les boucles d'eau réfrigérée et de liquide secondaire offre une visibilité en temps réel sur la stabilité hydraulique. Le transmetteur de pression Deltabar PMD75B et transmetteur de pression Cerabar PMC21 d'Endress+Hauser permettent la détection précoce des défauts, la commutation sécurisée des pompes dans les architectures redondantes et la mise en œuvre de stratégies de maintenance conditionnelle. Cela permet de réduire le risque de fuites, de dommages matériels et d'arrêts imprévus dans les environnements à refroidissement par liquide.

Une mesure du débit contribue à optimiser les performances de refroidissement par liquide et eau réfrigérée dans les data centers ©Adobe Stock/Sashkin
Perspectives

La mesure du débit : la base d'un refroidissement efficace par liquide et par eau réfrigérée

Dans les centres de données à refroidissement par liquide, la capacité d'évacuation de la chaleur est directement proportionnelle au débit massique de l'eau de refroidissement traversant les plaques froides, les échangeurs de chaleur de porte arrière, les unités de distribution de refroidissement (CDU) et les installations centrales d'eau réfrigérée. Un débit insuffisant peut entraîner une surchauffe localisée au niveau des puces, tandis qu'un débit excessif augmente l'énergie de pompage et les coûts d'exploitation.

Les configurations de refroidissement modernes comportent souvent des tronçons de tuyauterie courts, des collecteurs compacts et de fréquentes inversions de sens d'écoulement lors des commutations de redondance. Ces conditions sont courantes dans les boucles secondaires de refroidissement par liquide situées à proximité de la charge informatique. Les débitmètres électromagnétiques compacts tels que le Picomag Inline sont particulièrement adaptés à ces applications, car ils permettent une mesure précise et bidirectionnelle du débit, sans perte de pression ni exigence en termes de sections droites de conduite. Pour la distribution primaire d'eau réfrigérée, les débitmètres électromagnétiques de plus grande taille, tels que le Proline Promag W 300, permettent d'assurer l'équilibrage hydraulique, la gestion de la redondance et la surveillance des performances au niveau des refroidisseurs, des échangeurs de chaleur et des collecteurs principaux. Il est essentiel de disposer de données fiables sur le débit pour garantir la stabilité des performances de refroidissement à mesure que la capacité de refroidissement par liquide s'étend à l'ensemble des halls ou des campus.

Technologie de mesure du débit pour les systèmes de refroidissement des centres de données modernes

Mesure précise de la température pour un refroidissement par eau réfrigérée économe en énergie dans les centres de données ©Adobe Stock/Erik Isakson/Blend Images
Perspectives

Mesure de température pour un fonctionnement économe en énergie du circuit d'eau réfrigérée

La température est l'une des variables de contrôle les plus importantes dans les systèmes de centres de données à refroidissement par liquide et à eau réfrigérée. Les opérateurs gèrent souvent les systèmes de refroidissement de manière prudente afin d'éviter tout risque thermique, ce qui peut entraîner un refroidissement excessif inutile et une augmentation de la consommation d'énergie.

Une mesure précise de la température au niveau des points d'alimentation et de retour, des CDU, des échangeurs de chaleur et des interfaces des refroidisseurs permet aux opérateurs de surveiller le delta T et d'ajuster la puissance de refroidissement avec plus de précision. Cela est particulièrement important dans les architectures hybrides, où le refroidissement par liquide au niveau des baies doit rester stable même lorsque les conditions ambiantes affectent l'efficacité du rejet de chaleur.

Les capteurs et transmetteurs de température industriels Endress+Hauser, tels que l'iTHERM ModuLine TM152, l'iTEMP TMT72 et l'iTHERM SurfaceLine TM611, sont conçus pour offrir une réponse rapide et une stabilité à long terme dans des conditions de débit variables. Des données de température fiables permettent de mettre en œuvre des stratégies de contrôle plus rigoureuses, aidant ainsi les opérateurs à réduire leur consommation d'énergie tout en maintenant des marges thermiques sûres pour les charges de travail des GPU et des TPU.

Réduire la complexité des mesures de température dans les systèmes de refroidissement des centres de données

Tableau de bord de suivi d'un data center sur un ordinateur portable pour obtenir des infos en temps réel sur les performances ©Adobe Stock/Sashkin
Perspectives

Cohérence des mesures dans les architectures de refroidissement hybrides

Les centres de données modernes recourent souvent à une combinaison de différentes méthodes de refroidissement. Les grandes installations hyperscale prenant en charge des charges de travail liées à l'IA peuvent s'appuyer largement sur le refroidissement par liquide et l'eau réfrigérée, tandis que les centres de données plus traditionnels gérant le trafic Internet continuent d'utiliser le refroidissement par air pour les charges liées aux processeurs. Même au sein d'une même installation, plusieurs circuits de refroidissement peuvent coexister.

L'utilisation d'une gamme homogène d'instruments de mesure de débit, de température, de pression et d'analyse sur l'ensemble de ces boucles simplifie la mise en service, la suppression des défauts et l'optimisation des performances. Les concepts de mesure standardisés reposant sur les instruments Endress+Hauser aident les opérateurs à garantir la transparence et l'évolutivité à mesure que la capacité de refroidissement par liquide augmente.

Des ingénieurs analysent les données relatives aux actifs sur une tablette grâce aux services Netilion ©Endress+Hauser
Perspectives

Connectivité numérique et visibilité opérationnelle

Une infrastructure de centre de données reposant sur un refroidissement par liquide nécessite davantage que de simples points de mesure locaux. Les opérateurs ont besoin d'une visibilité centralisée sur l'état des appareils, les diagnostics et l'historique des tendances, afin de faciliter la prise de décision proactive et de garantir des performances de refroidissement fiables.

Les services numériques Netilion offrent cet accès centralisé en regroupant les informations sur l'état des appareils, la documentation et les données relatives à leur cycle de vie pour l'ensemble des unités de refroidissement décentralisées. En connectant des débitmètres, des instruments d'analyse et des transmetteurs, Netilion améliore la transparence opérationnelle, réduit les tâches manuelles et garantit la fiabilité à long terme des mesures dans les systèmes de refroidissement par eau réfrigérée et par liquide.

Afin de répondre à des exigences strictes en matière de cybersécurité, de nombreux opérateurs de centres de données limitent l'échange de données à une communication unidirectionnelle et restreignent les informations transmises aux diagnostics spécifiques aux appareils. Cette approche réduit les risques en empêchant toute interaction directe avec le système numérique de contrôle commande. Une architecture "de l'appareil au tableau de bord", telle que Netilion, soutient cette stratégie en évitant la tunnellisation vers la couche de contrôle. Les données sont ainsi transmises en toute sécurité vers une interface cloud à des fins de surveillance et d'analyse. En réduisant au minimum les voies de connectivité, cette approche diminue la surface d'attaque tout en permettant le diagnostic à distance et en facilitant une planification efficace de la maintenance.

Technicien chargé du montage de capteurs Memosens destinés à l'analyse de liquides ©Endress+Hauser
Perspectives

Comment Endress+Hauser accompagne les équipementiers et les intégrateurs de systèmes dans les centres de données

Endress+Hauser accompagne les équipementiers et les intégrateurs de systèmes dans les centres de données en associant plusieurs décennies d'expertise en instrumentation à des services sur mesure, qui répondent aux exigences croissantes en termes de rapidité et de précision. Forts de plus de 70 ans d'expérience, nous proposons des solutions de mesure fiables, conçues aussi bien pour les conditions industrielles difficiles que pour les environnements de centres de données de type salle blanche, garantissant ainsi des performances constantes des systèmes de refroidissement et d'énergie.

Notre gamme complète de produits, qui couvre l'analyse de liquides, la pression, le débit et la température, permet une surveillance et un contrôle précis des process critiques, ce qui réduit les temps d'arrêt et optimise l'efficacité des systèmes. Afin d'aider ses partenaires à respecter les délais serrés des projets, Endress+Hauser propose une grande disponibilité des produits, des programmes de stockage d'instruments et des appareils pré-étalonnés qui accélèrent la mise en service et réduisent les coûts d'exploitation. Son réseau mondial garantit des performances constantes dans le cadre de déploiements internationaux, tandis que l'assistance locale assure une réactivité rapide et des conseils d'experts.

Nous accompagnons également l'intégration dans des infrastructures complexes ou existantes grâce à des services de conseil en ingénierie et de mise en service, ce qui permet de minimiser les risques et de garantir une fiabilité à long terme. En permettant un suivi précis de la consommation des utilités, Endress+Hauser contribue à optimiser les performances de refroidissement et à améliorer l'efficacité des ressources, ce qui fait de nous un partenaire de confiance pour des solutions de centres de données évolutives et hautement performantes.

Points forts du produit

Découvrez nos produits destinés au refroidissement par liquide des centres de données

/
FAQ

Questions clés sur le refroidissement par liquide des centres de données

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Notes finale

Articles connexes

Cela pourrait également vous intéresser