Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Aciérie avec haut-fourneau

Production d'acier rentable

Optimisez les coûts de la production d'acier en utilisant des solutions intelligentes d'instrumentation et de process

Les marchés de l'acier étant fortement concurrentiels, la rentabilité est l'une des principales priorités pour les directeurs d'usine. De plus, les coûts énergétiques pouvant représenter jusqu'à 40 % des coûts globaux, la consommation d'énergie offre un énorme potentiel en terme d'optimisation des coûts. Pensez par exemple aux utilités ("WAGES" de l'anglais Water, Air, Gas, Electricity, Steam = eau, air, gaz, électricité, vapeur). Les coûts liés aux utilités dans l'industrie sidérurgique représentent plus de 3 % des revenus d'une usine aux États-Unis et plus de 6 % des revenus en Europe.

Comment nous pouvons vous aider

Pour améliorer la performance d'un haut-fourneau, d'un convertisseur ou d'un four électrique à arc, différents paramètres critiques doivent être étroitement surveillés. Des mesures fiables et précises garantissent un contrôle plus strict des process et, par conséquent, une utilisation optimisée de l'énergie. L'utilisation optimale d'argon, d'air comprimé ou de vapeur est également critique. Étant donné que ces éléments ont un impact direct sur le résultat du process, ils influencent également la manière dont l'énergie est utilisée.

  • Gestion W.A.G.E.S.

  • Mesures de niveau dans le haut-fourneau

  • Contrôle des gaz dans les fours de recuit

  • Optimisation des fours à arc électrique

  • Mesure de la densité d'acide dans un laminoir à froid

Applications

Gestion W.A.G.E.S.

L'eau, l'air comprimé, le gaz, l'électricité, la vapeur (W.A.G.E.S. – Water, Air, Gas, Electricity, Steam) jouent tous un rôle important dans la production d'acier. La vapeur, qui est produite à partir de l'eau, est utilisée comme source d'énergie. Il est donc naturel que les W.A.G.E.S. offrent un énorme potentiel d'optimisation en surveillant de près la production et la consommation.

Conduites de gaz dans une aciérie
Notre expertise dans le domaine

Endress+Hauser offre un portefeuille complet de différentes technologies de mesure pour des paramètres tels que le débit, la pression, le niveau et la température ; nous pouvons proposer des solutions intégrées pour augmenter l'efficacité des W.A.G.E.S. Nous avons montré qu'un retour sur investissement peut être obtenu en deux ans.

  • Notre calculateur de débit et d'énergie calcule le volume corrigé ainsi que les flux massiques et énergétiques des gaz naturels et techniques, des fluides et de la vapeur à partir du débit, de la pression, de la température et de la densité.

  • La pression joue un rôle crucial dans la production de vapeur. Notre capteur est conçu selon la norme IEC 61508 pour une utilisation dans des systèmes de sécurité SIL2/3.

  • La mesure du niveau dans la chaudière assure une production de vapeur constante.

  • Notre capteur de température modulaire dispose de tous les protocoles de communication courants, y compris la technologie Bluetooth®.

Mesure de niveau dans le haut-fourneau

Les profils du coke, du minerai de fer, du calcaire et des additifs sont importants. Pour les besoins du chargement, il est essentiel de surveiller le process de produits en vrac à symétrie axiale lors du remplissage avec une goulotte rotative et de contrôler son positionnement.

Haut-fourneau
Notre expertise dans le domaine

Pour contrôler l'empilage, le profil de la surface est analysé par jusqu'à cinq instruments de niveau.

Contrôle des gaz dans les fours de recuit

Plaques et bobines sont durcies et trempées dans des fours de recuit continu. Le process doit être contrôlé non seulement pour garantir la qualité du produit, mais aussi pour optimiser la consommation d'énergie.

Four de recuit
Notre expertise dans le domaine

Le premier paramètre permettant de contrôler le fonctionnement des têtes de brûleur est évidemment la température. Un autre élément clé pour une combustion idéale est la bonne alimentation en air comprimé et en gaz mixte. C'est pourquoi la pression doit également être surveillée.

  • Ces capteurs de température sont conçus pour les points de mesure ayant des températures de process extrêmement élevées.

  • Notre capteur de pression garantit un haut degré de sécurité du système grâce à une membrane céramique résistant au vide, avec détection de rupture intégrée.

Optimisation des fours à arc électrique

Le four à arc électrique (EAF) est le cœur de la production d'acier électrique, où l'énergie électrique est utilisée pour fondre les principales matières premières, la ferraille solide et/ou le fer de réduction directe (DRI).

Four à arc électrique
Notre expertise dans le domaine

Pour optimiser la fiabilité du process, les capteurs de débit, de pression et de température jouent un rôle important. Ils accomplissent leurs tâches de manière fiable dans un environnement chaud et difficile, et aident à la détection des fuites d'air comprimé ainsi qu'au contrôle et à l'analyse de l'argon et de l'azote, du gaz naturel, de l'oxygène et de l'eau. Des instruments de terrain robustes et fiables contribuent à améliorer l'efficacité de l'apport énergétique dans le four.

Mesure de la densité d'acide dans un laminoir à froid

L'acide chlorhydrique concentré est utilisé pour nettoyer la calamine des plaques d'acier dans les laminoirs à froid. Comme l'acide est constamment réutilisé, il est contaminé par le chlorure de fer et se dépose sur les plaques. Cela peut entraîner une surconcentration ou une cristallisation de l'acide.

Laminoir à froid
Notre expertise dans le domaine

En mesurant la conductivité de l'acide, la concentration est déterminée et, si nécessaire, l'ajout d'eau de rinçage peut être déclenché. L'installation de la mesure en ligne permet d'économiser du temps et de l'argent. En outre, il n'est plus nécessaire de transporter des produits agressifs et toxiques au laboratoire, ce qui signifie une réduction des risques pour la santé des opérateurs.

  • Avec ce capteur de conductivité, vous bénéficiez d'une grande résistance chimique et d'une longue durée de vie grâce à des matériaux robustes (PFA, PEEK).

Découvrez comment vous pouvez optimiser vos coûts

Process de production d'acier ©Endress+Hauser
Convertisseur de production d'acier ©Endress+Hauser
Four à arc électrique ©Endress+Hauser

Avantages

Endress+Hauser propose une gamme complète d'instrumentation de process ainsi que des solutions d'automatisation dédiées et des services complets qui prennent en charge l'ensemble du cycle de vie de votre aciérie. Grâce à plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie, y compris dans les environnements les plus exigeants, nos employés peuvent faire des recommandations précieuses sur la meilleure façon de combiner des capteurs de mesure intelligents permettant de réduire la consommation d'énergie et d'économiser de l'argent.

  • 33 %

    des coûts liés à l'air comprimé peuvent être économisés à l'aide de nos instruments et solutions intelligents.

  • 1 à 2 ans

    c'est la durée approximative nécessaire pour que notre solution de surveillance de la vapeur s'amortisse grâce à des coûts d'énergie réduits.

  • 55 000

    capteurs intelligents intégrés dans 65 projets d'optimisation numériques.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Parcourez notre gamme de produits !

Contenus associés

Autres industries