Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Solution de soutage GNL sur mesure

Analyse complète des gaz en temps réel pour un calcul efficace et sûr des transferts de GNL

Débitmètre Coriolis Promass Q d'Endress+Hauser

l’image présente un exemple de solution disponible

Nos solutions de soutage de GNL standardisées sont conçues pour les opérations de soutage de GNL onshore et offshore. Avec de nombreuses options pour répondre aux besoins du soutage et des opérateurs maritimes, elles supportent une large gamme de tailles et de conditions de débit.

Vue d'ensemble :

Disponible pour :
Pétrole et gaz / Marine

Logiciel et équipement :

  • Débitmètres massiques Coriolis (en particulier Proline Q Promass)
  • Analyseur Raman (Rxn4), sonde Raman Rxn-41 et câble en fibre (max. 500 m)
  • Capteurs de température
  • Capteurs de pression
  • Système de contrôle entièrement intégré avec une assistance globale pour un choix varié de calculs de l'énergie, comprenant les calculateurs de débit et l'IHM
  • Quantité massique de GNL et de BOG fournie
  • Énergie totale transférée de GNL & BOG
  • PCS & PCI (en fonction de la masse)
  • Indice de Wobbe brut et net
  • Indice de méthane (méthode de calcul sélectionnable AVL/MWM/PKI/CARB/ISO 15403)

Services :

  • Conseil en matière d'application et inspection sur place
  • Gestion et ingénierie de projet
  • FAT & SAT
  • Mise en service et démarrage du projet
  • Services de vérification de la performance des systèmes
  • Services tout au long du cycle de vie
  • Formation des clients

1ère solution sur le marché qui calcule en temps réel les transferts d'énergie de carburant GNL

La solution de soutage GNL d'Endress+Hauser est la première à fournir une mesure en temps réel et une analyse de la composition. Cela permet une mesure fiable de la qualité de la cargaison transférée, conduisant à une précision sans précédent dans la mesure de l'énergie du GNL. Cela est essentiel afin de maintenir un soutage sûr et efficace, que ce soit onshore ou offshore, et pour les bateaux de soute de tous types - des navires aux barges.

Endress+Hauser s'est engagé à soutenir la transition énergétique maritime en fournissant des solutions de soutage GNL ultramodernes, vous aidant ainsi à vous éloigner des systèmes de mesure basés sur la chromatographie en phase gazeuse qui requiert une maintenance importante. Que ce soit dans des terminaux de soutage dédiés ou pour des transferts de navire à navire, nos solutions s'intègrent parfaitement à vos infrastructures, garantissant une mesure fiable et cohérente de la masse GNL, de l'énergie et de la composition ainsi que du gaz d'évaporation.

Bénéficiez d'une précision exceptionnelle lors de la mesure des quantités de GNL

grâce à une mesure de masse directe de haute précision avec les débitmètres Coriolis, éliminant le besoin de calculs complexes de jaugeage de cuve tout en assurant un soutage fiable et transparent.

Surveillez la composition GNL en temps réel avec technologie Raman brevetée

et un système de contrôle entièrement intégré avec calculs de l'énergie, permettant une mesure précise de la teneur énergétique, la détection des impuretés et la conformité aux normes internationales.

Réduisez les coûts de fonctionnement globaux

grâce à des instruments de mesure nécessitant peu de maintenance.

Assurez une gestion des espaces efficace à bord de la barge

tout en respectant les réglementations en matière de réduction des émissions- grâce à une installation peu encombrante avec une empreinte globale moindre par rapport aux systèmes classiques utilisant des chromatographes en phase gazeuse.

Fournisseur unique

Bénéficiez d'un seul et unique fournisseur pour tous les équipements.

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Produits phares

/

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Systèmes de mesure du combustible de soute
En savoir plus sur nos solutions certifiées pour une transparence maximale lors du comptage du combustible de soute
download icon Télécharger

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Notes finale

Découvrez d'autres solutions