Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de l’humidité

Terminaux portables et capteurs en ligne pour le contrôle de l'humidité dans les applications industrielles

Image clé mesure de l'humidité
6 Produits
Trier par :
Filtrer

Vous avez besoin d'aide pour choisir votre prochain appareil de contrôle de l'humidité ?

Nous vous aidons à choisir et configurer des produits parfaitement adaptés à vos opérations de mesure et vos applications.

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Instrumentation précise pour le contrôle de l'humidité

Endress+Hauser fournit des terminaux portables et des capteurs constamment installés en ligne conçus pour une mesure fiable de l'humidité des matériaux dans les applications industrielles. Les terminaux portables sans fil permettent des contrôles ponctuels rapides pour l'assurance qualité, par exemple pendant la production ou lors de l'inspection à la réception de marchandises. Pour la surveillance continue du taux d'humidité directement dans le process, des capteurs en ligne robustes fournissent en temps réel des données fiables, même à des températures élevées et dans des produits abrasifs.

Mesure fiable de l'humidité avec la technologie TDR

Nos capteurs font appel à la réflectométrie temporelle (TDR, Time Domain Reflectometry), une technologie de radar filoguidé éprouvée permettant une mesure précise de l'humidité. Pour déterminer le taux d'humidité, une impulsion radar est envoyée dans le produit et analysée sur la base de la durée de son déplacement et de ses caractéristiques de réflexion. La mesure est en corrélation avec les propriétés diélectriques du matériau. L'eau ayant une constante diélectrique nettement plus élevée que la plupart des solides en vrac, le taux d'humidité peut être déterminé avec une grande précision. Contrairement aux humidimètres infrarouges, la technologie TDR mesure non seulement l'humidité à la surface, mais aussi l'humidité à l'intérieur du matériau ainsi que l'eau libre.

La technologie TDR est idéale pour mesurer l'humidité dans les solides en vrac, les poudres, les granulés, ainsi que dans les produits pâteux et visqueux. Les capteurs Solitrend contribuent donc à une surveillance fiable de l'humidité dans des secteurs tels que la production de matériaux de construction, la transformation du bois et la préparation de denrées alimentaires. Ils aident à garantir une qualité de produit constante, des conditions de process stables et une utilisation optimisée des ressources en permettant des process de séchage efficaces, une consommation d'énergie réduite et un dosage précis de l'eau lors des opérations de mélange.

Avantages

  • Contrôle fiable du process : la mesure continue de l'humidité garantit des conditions de production stables et une qualité de produit constante
  • Efficacité des ressources améliorée : une surveillance précise de l'humidité contribue à l'optimisation des process de séchage et à une utilisation efficace des matières premières
  • Précision de mesure élevée : la technologie TDR procure résultats de mesure fiables, même dans des conditions de process fluctuantes et en cas de variation des propriétés des matériaux
  • Dosage optimisé de l'eau : des données d'humidité précises contribuent à une addition d'eau précise durant les process de mélange et aident à réduire le gaspillage de matériaux
  • Peu de maintenance nécessaire : la conception robuste du capteur, sans pièces mobiles, réduit le travail de maintenance et assure la stabilité des mesures sur le long terme
  • Disponibilité mondiale : Endress+Hauser propose un service après-vente, une assistance et une expertise des applications dans le monde entier

Plus de solutions pour la mesure de l'humidité

En plus des applications industrielles, IMKO Micromodultechnik GmbH, une filiale du groupe Endress+Hauser, propose des appareils spécialement conçus pour la mesure de l'humidité dans l'agriculture, la surveillance environnementale et la construction. Ceux-ci comprennent des solutions pour la surveillance de l'humidité des sols et pour la détermination du taux d'humidité dans des matériaux de construction tels que le béton et les chapes. La technologie de mesure TDR permet une mesure d'humidité fiable et précise dans toutes ces applications.