Le Promag P est destiné aux applications chimiques et de process avec liquides corrosifs et températures de produit élevées. Grâce à sa conception matérielle et logicielle simple, le Promag P 10 simplifie chaque étape de son cycle de vie, de l'ingénierie à l'entretien, avec la qualité habituelle Endress+Hauser. Heartbeat Technology permet des process sûrs.
Le principe de mesure bidirectionnelle est insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la viscosité.
Dédié aux applications chimiques et de process avec des liquides corrosifs.
Caractéristiques de l'appareil
Diamètre nominal : max. DN 600 (24")
Tous les agréments Ex usuels
Revêtement en PTFE ou PFA
Intégration système avec HART, Modbus RS485
Fonctionnement flexible avec l'app SmartBlue et l'affichage optionnel
Avantages
Applications diverses – grand choix de matériaux en contact avec le produit
Mesure précise non entravée par les profils d'écoulement perturbés après des obstacles dans la conduite grâce à l'option 0 x DN à passage intégral
Mesure de débit peu consommatrice d'énergie - pas de perte de charge due à la restriction du diamètre nominal
Sans entretien – pas de pièces mobiles
Utilisabilité optimale – fonctionnement avec les appareils mobiles et l'app SmartBlue ou affichage avec écran tactile
Mise en service simple et rapide – paramétrage guidé à l'avance et sur le terrain
Vérification sans démontage – Heartbeat Technology
Vidéos
Instruments intelligents avec Heartbeat Technology
Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.
Pour ses systèmes de lavage, Forbes Technologies mise sur l'instrumentation d'Endress+Hauser et en particulier sur le Proline Promag W 10 0 x DN à passage intégral et connectivité Bluetooth®.
Protolaunch utilise des débitmètres et des capteurs de niveau Endress+Hauser dans un centre d'essais de propulsion de fusées, à Buckinghamshire, pour démontrer la performance des systèmes et composants de propulsion.
The Vialit Group manufactures various products for road maintenance. Mixing semifinished products requires exact measurement of flow rate and viscosity. Promass I 500 delivers this with distinction.
Flowmeter for basic process applications with easy-to-use operation concept. Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids.
Caractéristiques du capteur
Diverse applications – wide variety of wetted materials. Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance-free – no moving parts. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). All common Ex approvals. Liner made of PTFE or PFA.
Caractéristiques du transmetteur
Optimum usability – operation with mobile devices and SmartBlue app or display with touch screen. Simple, time-saving commissioning – guided parameterization in advance and in the field. Integrated verification – Heartbeat Technology. System integration with HART, Modbus RS485. Flexible operation with app and optional display.
4 dm³/min à 9600 m³/h (1 gal/min à 44 000 gal/min)
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
Gamme de température du produit
Matériau du revêtement PFA : -20 à +150 °C (-4 à +302 °F) Matériau du revêtement PTFE : -40 à +130 °C (-40 à +266 °F)
Gamme de température ambiante
Matériau des brides en acier au carbone : -10 à +60 °C (+14 à +140 °F) Matériau de la bride en acier inoxydable : -40 à +60 °C (-40 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
DN 15 à 300 (1/2 à 12") : AlSi10Mg, revêtu DN 350 à 600 (14 à 24") : Acier au carbone avec vernis de protection
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu
Indice de protection
Standard : IP66/67, boîtier de type 4X
Affichage/Exploitation
Affichage LCD 2,4" avec commande tactile et rotation automatique ; Configuration et utilisation possibles via App SmartBlue (Bluetooth)
Sorties
4-20 mA HART (actif/passif), sortie impulsion/fréquence/état Modbus RS485, 4-20 mA
Communication numérique
HART, Modbus RS485
Alimentation
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non-Ex)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC, NEPSI, INMETRO, KC, JPN, UK Ex
Agréments et certificats métrologiques
Étalonnage effectué sur des installations d'étalonnage accréditées ( conformément à la norme ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology se conforme aux exigences de traçabilité des mesures conformément à la norme ISO 9001:2015 - Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD).
Calculateur d'énergie étalonnable pour un point de mesure avec une entrée impulsion/analogique pour le débit et deux entrées RTD/analogiques pour la température/la pression
Interface de communication WirelessHART et/ou Bluetooth®, Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz (bande ISM), Portée de transmission dans les conditions de référence: Communication WirelessHART - jusqu'à 200 m (656 ft), Communication Bluetooth - jusqu'à 40 m (131 ft)
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Parafoudre pour une installation dans l'appareil de terrain pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Calculateur d'énergie étalonnable pour un point de mesure avec une entrée impulsion/analogique pour le débit et deux entrées RTD/analogiques pour la température/la pression
Interface de communication WirelessHART et/ou Bluetooth®, Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz (bande ISM), Portée de transmission dans les conditions de référence: Communication WirelessHART - jusqu'à 200 m (656 ft), Communication Bluetooth - jusqu'à 40 m (131 ft)
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Parafoudre pour une installation dans l'appareil de terrain pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Calculateur d'énergie étalonnable pour un point de mesure avec une entrée impulsion/analogique pour le débit et deux entrées RTD/analogiques pour la température/la pression
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .