Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Les supports : une fenêtre ouverte sur le process.

Production d'assemblages

L'accord parfait entre support et capteur pour un fonctionnement sûr et fiable

Les supports sont nécessaires pour presque n'importe quelle mesure, et ils doivent être conçus de manière optimale pour s'adapter au capteur et à l'application. Nous produisons une large gamme de supports pour toutes les applications : du support fixe et simple en passant par les chambres de passage jusqu'aux supports rétractables pneumatiquement. Notre expertise, fondée sur notre riche expérience et notre esprit d'innovation, vous garantit un système de mesure optimisé et fiable auprès d'un seul fournisseur.

Quand qualité rime avec flexibilité

Des tours CNC et des machines de fraisage modernes facilitent la production efficace et personnalisée des supports. Avec une large gamme de raccords de process et différents matériaux disponibles tels que les aciers inoxydables résistants à la corrosion, les alliages et les matériaux synthétiques comme le PEEK ou le PVDF (autres matériaux sur demande), nos supports peuvent être produits pour répondre aux exigences d'installation. En outre, nos bancs d'essai entièrement automatisés pour les tests d'étanchéité et de fonctionnement garantissent un niveau de qualité élevé et constant.

Les supports : une fenêtre ouverte sur le process. ©Endress+Hauser
L'accord parfait entre support et capteur pour un fonctionnement sûr et fiable ©Endress+Hauser

Contact

  • Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

    Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

    Dieselstraße 24

    70839 Gerlingen

    Allemagne