Contrôle de la sécurité des matières premières
Melamin utilise l'analyse Raman pour l'identification des produits chimiques
Melamin s'est associé à Endress+Hauser pour contrôler les solvants introduits dans les réservoirs de matières premières destinés à la production de résine. En mettant en œuvre une technologie d'analyse avancée, Melamin peut atteindre son objectif commercial principal : améliorer la sécurité opérationnelle tout en garantissant un rendement élevé de ses installations. La mesure Raman en ligne remplace l'identification hors ligne des produits chimiques en laboratoire avant le transfert des matières du camion vers les réservoirs de stockage, éliminant ainsi les manipulations fastidieuses et les erreurs humaines potentielles.
Avantages :
Sécurité opérationnelle accrue tout en permettant un rendement élevé des installations
Élimination des manipulations fastidieuses et des erreurs humaines potentielles
Défi
Le mélange de différents types de produits chimiques peut entraîner une contamination ou des réactions exothermiques dues à leur incompatibilité, pouvant potentiellement provoquer une explosion. Par conséquent, il est essentiel d'automatiser l'identification des matériaux entrants afin d'éviter tout mélange de produits chimiques non miscibles.
Notre solution
Melamin s'est associé à Endress+Hauser pour contrôler les solvants introduits dans les réservoirs de matières premières destinés à la production de résine :
La température des produits chimiques est surveillée à l'aide d'un capteur iTHERM ModuLine TM131
Un détecteur de niveau Liquiphant FTL50 déclenche ensuite l'analyse par spectroscopie Raman une fois qu'il est confirmé que la conduite est remplie de produit chimique
Un analyseur Raman Rxn2-785 nm à quatre voies a été installé dans une salle de commande pour zones ATEX
Les sondes Raman Rxn-40 sont installées en ligne à la station de déchargement des camions