Haut niveau de disponibilité de l'installation de production d'hydrogène
Pourquoi la mesure de la pression dans le vaporeformeur est si fiable et aisée chez Messer Industriegase
Messer produit de l'hydrogène dans un vaporeformeur. L'installation dispose d'un grand nombre de dispositifs de protection et de sécurité où les valeurs de pression jouent un rôle important. Les appareils de mesure Endress+Hauser répondent à tous les défis de la production d'hydrogène grâce notamment à la membrane revêtue or. Fiables et conviviaux, ils facilitent le travail pour l'équipe Messer.
Avantages
Disponibilité élevée de l'installation
Mesure précise et fiable même dans de très petites gammes de pression
Gain de temps grâce à la facilité d'utilisation des appareils
Faible besoin de formation
Intervalles de maintenance prolongés
Les défis du client
La mesure de la pression est exigeante dans le procédé de vaporeformage. Les contraintes imposées aux capteurs sont des températures jusqu'à 900°C pendant la production et des pressions jusqu'à 200 bar pendant le remplissage. La pression dans le four du reformeur est souvent de l'ordre du millibar. La diffusion de l'hydrogène constitue un défi de taille. Les atomes d'hydrogène diffusent à travers la membrane métallique en inox 316L des capteurs remplis d'huile. Des bulles se forment alors dans le liquide de remplissage. Cela provoque un décalage du point zéro et éventuellement un dysfonctionnement.
Notre solution
Parmi les capteurs de pression et de pression différentielle utilisés dans la production d'hydrogène chez Messer, on compte le Cerabar PMP71B et le Deltabar PMD75B. Endress+Hauser a installé des capteurs de presion dans le vaporeformeur de Messer qui répondent aux exigences particulières de la production d'hydrogène :
Un revêtement en or de 25µ d'épaisseur évite de façon fiable la diffusion de l'hydrogène à travers la membrane dans la cellule de pression.
Les appareils se surveillent automatiquement sans interrompre le fonctionnement de l'installation.
Un assistant numérique guide les utilisateurs étape par étape pour la mise en service, la maintenance et le test de fonctionnement périodique SIL.
La connexion Bluetooth facilite l'accès à l'appareil.