Opvolger
Metric RTD/TC thermometer with welded thermowell for a wide range of industrial applications
Meer informatie
Fundamental metrische RTD/TC-thermometer met gelaste beschermbuis voor een groot aantal industriële toepassingen
Meer informatie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Characteristic / Application
metric style modular temperature assembly universal range of application suitable for hazardous areas threaded process connection with neck incl. thermowell / protection tube (metal) can be used with StrongSens insert
Thermowell / protection tube
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
Outer diameter protection tube / Insert
9,0 mm (0,35'') 11,0 mm (0,43'') 12,0 mm (0,47'') 14,0 mm (0,55") 15,0 mm (0,59")
Max. immersion length on request
up to 10.000,00 mm (393,70'')
Material protection tube/ thermowell
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) Alloy C276 (2.4819) Alloy 600 (2.4816)
Process connection
male thread: G1/2" G3/4" G1" NPT1/2" NPT3/4" M20x1.5
Operating temperature range
PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 75 bar (1088 psi)
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response time
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Ex - approvals
ATEX II1D Ex ia IIIC, II1G Ex ia IIC T6 ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6 ATEX IECEx II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450 IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb UK II1D Ex ia IIIC Da, II1G Ex ia IIC T6 Ga UK II1/2D Ex ia IIIC Da/Db, II1G Ex ia IIC T6 Ga UK II1G Ex ia IIC T6 Ga UK II 3 G Ex nA IIC T6 Gc, II3D Ex tc IIIC Dc EAC Ex ia IIC T6 Ga + DIP NEPSI Ex nA IIC T6
Certification
Gost Metrology SIL (transmitter only)
Meest gedownload
TR10 Omnigrad M
Modular RTD assembly -
protection tube and neck tube, thread
EN
NL
BG CS DA DE EL ES FR HR HU IT PL PT RU SK ZH
05/06/2019
31/12/2011
01/03/2010
01/08/2008
01/04/2008
Taal:
Engels
Versie:
05/06/2019
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI00256TEN_0219.pdf
BA iTHERM ModuLine thermometer
Nederlandse versie - 11/2024
Universele, modulaire RTD/TC-thermometers voor een groot bereik industriële toepassingen
EN
NL
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
30/11/2024
31/08/2018
Taal:
Nederlands
Versie:
30/11/2024
Bestandsgrootte:
805 KB
Bestandsnaam:
BA01915TNL_0224-00.pdf
43 documenten
Modular RTD assembly - protection tube and neck tube, thread
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans French Kroatisch Hongaars Italiaans Pools Portugees Russisch Slovaaks Chinees
05/06/2019
31/12/2011
01/03/2010
01/08/2008
01/04/2008
Taal:
Engels
Versie:
05/06/2019
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI00256TEN_0219.pdf
BA iTHERM ModuLine thermometer
Universele, modulaire RTD/TC-thermometers voor een groot bereik industriële toepassingen
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks Chinees
30/11/2024
31/08/2018
Taal:
Nederlands
Versie:
30/11/2024
Bestandsgrootte:
805 KB
Bestandsnaam:
BA01915TNL_0224-00.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Italiaans Koreaans Lithuanian Latvian Pools Portugees Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Taal:
Nederlands
Versie:
28/03/2023
Bestandsgrootte:
452.7 KB
Bestandsnaam:
XA00072RNL_1623-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC meetelementen en kabelthermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Italiaans Koreaans Lithuanian Latvian Pools Portugees Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Taal:
Nederlands
Versie:
30/03/2023
Bestandsgrootte:
456.3 KB
Bestandsnaam:
XA00100RNL_1823-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
NL
Chinees
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Taal:
Engels
Versie:
30/08/2023
Bestandsgrootte:
474.5 KB
Bestandsnaam:
XA02109TEN_0323-00.pdf
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Modulaire RTD/TC componenten ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db IECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgeving
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Italiaans Lithuanian Latvian Pools Portugees Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds
09/05/2022
07/05/2018
20/10/2016
25/10/2012
Taal:
Nederlands
Versie:
09/05/2022
Bestandsgrootte:
424.3 KB
Bestandsnaam:
XA01057TNL_0422-00.pdf
Safety instructions ATEX II1GD or II 1/2 GD
RTD / TC Thermometer Omnigrad TRxx, TCxx, TSTxxx, TxCxxx Omniset TPR100, TET10x, TPC100, TEC10x
EN
NL
Duits French
16/09/2005
Taal:
Engels
Versie:
16/09/2005
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
XA003ta3.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Taal:
Engels
Versie:
31/07/2020
Bestandsgrootte:
173.5 KB
Bestandsnaam:
XA02111TEN_0120.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
NL
Russisch
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Taal:
Engels
Versie:
17/07/2024
Bestandsgrootte:
453.6 KB
Bestandsnaam:
XA01459TEN_0324-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD/TC thermometers ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Italiaans Lithuanian Latvian Pools Portugees Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds Chinees
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
04/08/2017
Taal:
Nederlands
Versie:
27/01/2025
Bestandsgrootte:
462.2 KB
Bestandsnaam:
XA00044RNL_2125-00.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Afdichting 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE, 5 st.
Filter kunststof behuizing F15, 3 stuks
Connector 4p M20/M12 150mm
Gasket ring D21/di10x2 Aramid+NBR
Gasket ring DIN7603 A CU 21x26x1,5
Gasket ring DIN7603 A CU 27x32x2
Spare parts kit copper ring G1/2",(10 p)
Spare parts kit copper ring G3/4",(10 p)
Spare parts kit copper ring G1",(10 p)
Spare parts kit copper ring M18 (10 p)
Spare parts kit copper ring M20x1.5(10p)
Spare parts kit ring D21/di 10xgreen,10p
Fieldbus connector PA M20;M12; L150
Bevestigingskit cpl.TMT8x/7x (europees)
Tekeningnummer
Bestelcode
A
TPR100-
Tekeningnummer
Bestelcode
A
TS111-
Tekeningnummer
Bestelcode
E
TW10-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT82-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT85-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT84-
O-Ring 44,17x1,78 EPDM labs free black
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT85-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT84-
Display-unit Koptransmitter
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TID10-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA30A-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA30D-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA30H-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA30P-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA20B-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA21E-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA30E-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA20A-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA20D-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA20J-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA20R-
Tekeningnummer
Bestelcode
D
TA20W-
iTEMP TMT182, koptransmitter HART
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT182-
iTemp TMT180, koptransmitter Pt100
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT180-
ReadWin2000 configuratie/uitleessoftware
iTEMP TMT181, koptransmitter PCP
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT181-
iTEMP TMT184, headtransmitter PA
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT184-
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Warmtegeleidende pasta FDA-conform 30g
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71111514
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71111515
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles