Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
photo de l'analyseur de gaz de process SFDS

SFDS
Analyseur de gaz de process

Système d'analyse pour la surveillance fiable de feux couvants

ISFDS
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Measured variables

    CO, O2

  • Measuring range

    CO: 0 ... - 60 ppm / 0 ... 8,000 ppm
    O2: 0 ... - 25 vol. %

  • Ambient temperature range

    Indoor: +5 °C ... +40 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor: –20 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

Domaine d'application

Le SFDS est un système d'analyse à mesure continue pour la surveillance du monoxyde de carbone dans les applications très poussiéreuses. La mesure extractive des composants CO et O2 permet une détection précoce des feux couvants et un lancement précoce des mesures anti-incendie. Les composants du système certifiés ATEX permettent une surveillance fiable dans les zones poussiéreuses Ex (zones ATEX 21 et 22, en option en zone 20). Contrairement à d'autres systèmes optiques mesure superficielle, il est également possible de détecter des feux couvants plus profonds.

  • Détection précoce des feux couvants

Caractéristiques de l'appareil :

  • Détection précoce du CO grâce à la surveillance continue

  • Prélèvement du gaz adapté à l'application avec rétrolovage intégré

  • Commutation automatique des points de mesure pour jusqu'à quatre points de prélèvement

  • Prélèvement de gaz à l'aide d'une conduite de prélèvement chauffée pour les zones ATEX 21/22 et d'une unité de prélèvement de gaz pour les zones ATEX 21/22 (le prélèvement de gaz dans la zone 20 est possible sur demande).

  • Installation de l'armoire d'analyse en zone non explosible

  • Système complet préconfiguré pour mise en service facile

Avantages

  • Réduction des risques grâce à la détection précoce des feux couvants - protège vos biens d'équipement

  • Temps de fonctionnement prolongés de l'installation en raison de la qualité élevée du gaz de prélèvement grâce au rétrolovage intégré

  • Possibilité de prélèvement ininterrompu de gaz dans les zones ATEX 21 et 22 (prélèvement de gaz dans la zone 20 possible sur demande)

  • Faibles coûts d'exploitation grâce à de longs intervalles d'entretien et de gaz d'étalon et à une faible consommation

  • Rentable avec un seul analyseur pour jusqu'à quatre points de mesure

  • Des analyseurs S700 industriels éprouvés constituent le cœur du système

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products