Nos produits pour une communication simple, rapide et numérique
Ethernet-APL étend les capacités d'Ethernet classique pour répondre aux exigences élevées de l'industrie de process, par exemple de grandes longueurs de câble, une installation facile et une construction antidéflagrante. Il permet une communication haute vitesse et une alimentation via un câble 2 fils et est donc adapté aux appareils de terrain tels que les capteurs de mesure. Endress+Hauser propose une gamme d'appareils de mesure compatibles avec Ethernet-APL.
Endress+Hauser propose des appareils de mesure compatibles avec Ethernet-APL.
Qu'est-ce qu'Ethernet-APL ? Explication rapide
Divers types de topologies peuvent être mises en oeuvre avec Ethernet-APL.
Endress+Hauser propose des appareils de mesure compatibles avec Ethernet-APL.
Qu'est-ce qu'Ethernet-APL ? Explication rapide
Divers types de topologies peuvent être mises en oeuvre avec Ethernet-APL.
Avantages
PROFINET PA Profile 4, redondance système S2, reconfiguration automatique
Serveur web intégré offrant un accès à distance pour le paramétrage, le dépannage et d'autres fonctions (p. ex. rapports)
Intégration système avancée par le biais des packs FDI
Interfaces homme-machine à commande tactile dans le serveur web et la gestion des actifs, pilote d'appareil pour communication cyclique (p. ex. GSD pour PROFINET) intégré dans l'appareil Paramétrage guidé pour une utilisation simple
Ethernet-APL est une nouvelle couche physique pour Ethernet - développée pour répondre aux exigences de l'industrie de process. Tout type de protocole Ethernet industriel ou d'application standard Ethernet peut être combiné avec Ethernet-APL. Endress+Hauser a lancé les premiers instruments PROFINET compatibles avec Ethernet-APL. De nouveaux protocoles suivront.
Erreur de mesure max.Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Débit volumique (option) ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
Gamme de mesure4 dm³/min à 9600 m³/h (1 gal/min à 44 000 gal/min)
Gamme de température du produitRevêtement du tube de mesure PFA : –20 à +150 °C (–4 à +302 °F) Revêtement du tube de mesure PFA haute température : –20 à +180 °C (–4 à +356 °F) Revêtement du tube de mesure PTFE : –40 à +130 °C (–40 à +266 °F)
Pression de process max.PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produitRevêtement : PFA ; PTFE Electrodes : 1.4435 (316L) ; Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; Tantale ; Platine ; Titane
Erreur de mesure max.Débit volumique (liquide) : 0,75 % Débit volumique (en option) : 0,65 % Débit volumique (vapeur, gaz) : 1,00 % Débit massique (vapeur saturée) : 1,7% (compensé en température) ; 1,5% (compensé en température/pression) Débit massique (vapeur surchauffée, gaz) : 1,5 (compensé en température/pression) ; 1,7% (compensé en température + compensation externe en pression) Débit massique (liquide) : 0,85%
Gamme de mesureLiquide : 0,076 à 2100 m³/h (0.045 à 1300 ft³/min) selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 0,39 à 28000 m³/h (0.23 à 17000 ft³/min) selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Gamme de température du produitStandard : -40 à +260 °C (-40 à +500 °F) Température haute/basse (option) : -200 à +400 °C (-328 à +752 °F)
Pression de process max.PN 100, Class 600, 20K
Matériaux en contact avec le produitTube de mesure : 1.4408 (CF3M) ; CX2MW similaire à Alloy C22, 2.4602 Capteur DSC : 1.4404 (316/316L) ; UNS N06022 similaire à Alloy C22, 2.4602 Raccord process : 1.4404/F316/F316L) ; 2.4602
PrécisionStandard: jusqu'à 0,075 % Platine: jusqu'à 0,055 %
Gamme de mesure30 mbar...40 bar (0.45 psi...600 psi)
Température de process-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Gamme de mesure de pression10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Gamme de température du produit-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Pièces en contact avec le produit316L, AlloyC
Matériau de la membrane de process316L, AlloyC, Gold
Matériaux en contact avec le produit316L, Hastelloy C
Cellule de mesure10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .