Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

QuickLink – Pour un temps de réponse plus court

Doigt de gant soudé au design breveté pour contrôler le process avec une efficacité et des performances maximales

Le contrôle précis de la température présente un grand potentiel de conservation de l'énergie, ce qui évite les conditions critiques et maintient la qualité du produit. Si le temps de réponse des capteurs est trop lent, les opérateurs peuvent avoir à régler les plages de tolérance du paramètre de process. Dans le cas contraire, le process ne fonctionnera pas efficacement et peut gaspiller de l'énergie. Le temps de réponse peut être un problème, en particulier lorsqu'un capteur de température à contact direct ne peut pas être utilisé et qu'un tube protecteur doit être utilisé.

Avantages

  • Temps de réponse jusqu'à 5x plus courts
  • Raccord thermique optimisé entre l'insert et le tube protecteur
  • Applicable avec inserts de mesure interchangeables ⌀ 6 mm (0,25 pouces)
  • Pour des températures jusqu'à 400 °C (752 °F)

Endress+Hauser a mis au point un doigt de gant spécial à réponse rapide pour les environnements de process nécessitant l'utilisation d'un tube protecteur. Le design breveté du QuickLink fournit des temps de réponse jusqu'à cinq fois plus courts que les protecteurs classiques en éliminant l'espace d'air entre le capteur et les parois du protecteur. La sonde de température présente la meilleure connexion thermique possible au process. Le process peut ainsi être contrôlé pour une efficacité et des performances maximales.

2 Produits
Filtrer X icon

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Mesure de la température dans les process de polymérisation
Pour relever les défis de la surveillance de la température dans des processus aussi critiques, une conception de doigt de gant a été mise au point qui répond aux changements de processus jusqu'à cinq fois plus vite que les conceptions standard.
download icon Télécharger