PROFINET est un protocole de communication Ethernet industriel qui intègre les appareils de terrain connectés dans les systèmes d'automatisation modernes, permettant l'échange de données de process, d'appareils et de diagnostic.
Il permet un échange efficace des données entre les appareils et les systèmes de commande, ce qui aide les utilisateurs à accéder à plus que la valeur mesurée principale. Avec PROFINET, les appareils multivariables peuvent fournir des valeurs de process telles que le débit massique, la masse volumique, la température et le totalisateur, ainsi que des informations sur l'appareil et le diagnostic, via un câble unique.
En outre, PROFINET prend en charge l'accès à distance via des serveurs web intégrés, tandis que les enregistrements de démarrage et les descriptions d'appareils intégrées facilitent la mise en service et la maintenance.
Les appareils Endress+Hauser PROFINET sont certifiés par l'organisation des utilisateurs PROFIBUS et PROFINET (PI) et testés dans des laboratoires indépendants accrédités par PI.
Explorez les instruments et appareils Endress+Hauser avec communication PROFINET pour trouver la solution adaptée à vos exigences en matière d'automatisation et de digitalisation.
PrécisionClass AA selon IEC 60751 Class A selon IEC 60751 Class B selon IEC 60751 Class speciale ou standard selon ASTM E230 Class 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponset90 à partir de < 1,5 s iTHERM QuickSens selon la configuration
Pression process max. (statique)en fonction de la configuration
Gamme de temperature de servicePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
PrécisionClass AA selon IEC 60751 Class A selon IEC 60751 Class B selon IEC 60751 Classe special ou standard selon ASTM E230 Class 1 ur 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponseen fonction de la configuration
Pression process max. (statique)selon la configuration jusqu'à 500 bars
Gamme de temperature de servicePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Précisiondependant de l'application Class AA selon IEC 60751 Class A selon IEC 60751 Class B selon IEC 60751 Class speciale ou standard selon ASTM E230 Class 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponseen fonction de l'application
Gamme de temperature de service-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Erreur de mesure max.Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Débit volumique (option) ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
Gamme de mesure4 dm³/min à 9600 m³/h (1 gal/min à 44 000 gal/min)
Gamme de température du produitRevêtement du tube de mesure PFA : –20 à +150 °C (–4 à +302 °F) Revêtement du tube de mesure PFA haute température : –20 à +180 °C (–4 à +356 °F) Revêtement du tube de mesure PTFE : –40 à +130 °C (–40 à +266 °F)
Pression de process max.PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produitRevêtement : PFA ; PTFE Electrodes : 1.4435 (316L) ; Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; Tantale ; Platine ; Titane
Gamme de mesure0 à 2 200 000 kg/h (0 à 80 840 lb/min)
Gamme de température du produitStandard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F) Option : –50 à +240 °C (–58 à +464 °F) Option haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F) Option : –196 à +150 °C (–320 à +302 °F)
Pression de process max.PN 100, Class 600, 63K
Matériaux en contact avec le produitTube de mesure : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Raccord : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; 1.4301 (F304)
Température de process-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Pression process / Limite surpress. max.Vide ... 100 bar Vide ... 1450 psi
Densité min. du produit0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ en option)
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .