Instruments intelligents avec Heartbeat Technology
Informations détaillées sur les appareils pour une optimisation du process et la surveillance de l'état
Maintenir une productivité élevée tout en réduisant les coûts opérationnels et de maintenance : un défi qui vous semble familier ? Vous souhaitez garantir la conformité aux exigences légales tout en assurant la qualité du produit et la sécurité des opérations ? Pour vous accompagner dans toutes ces situations, nous avons mis au point Heartbeat Technology. Composée de fonctions de diagnostics, de vérification et de surveillance, elle rend nos instruments encore plus intelligents en vous fournissant des informations fiables et détaillées sur les capteurs et le process.
Heartbeat Technology pour les instruments d'analyse et de mesure du débit, du niveau, de la pression et de la température
Heartbeat Technology – instruments intelligents pour des process sûrs et optimisés
Rapport de Heartbeat Technology Verification mentionnant des résultats clairs sur la base d'un concept de vérification certifié et traçable
Heartbeat Technology intégrée dans un environnement connecté pour transformer les données en informations, p. ex. avec l'aide de l'écosystème IIoT Netilion
Heartbeat Technology pour les instruments d'analyse et de mesure du débit, du niveau, de la pression et de la température
Heartbeat Technology – instruments intelligents pour des process sûrs et optimisés
Rapport de Heartbeat Technology Verification mentionnant des résultats clairs sur la base d'un concept de vérification certifié et traçable
Heartbeat Technology intégrée dans un environnement connecté pour transformer les données en informations, p. ex. avec l'aide de l'écosystème IIoT Netilion
Avantages
Fiabilité et sécurité accrues Performances plus fiables des appareils dans différentes conditions de fonctionnement grâce à une couverture de diagnostic d'exception et un développement conforme aux normes internationales (Heartbeat Diagnostics)
Efficacité et disponibilité accrues de l'installation Fonctionnement efficace grâce à des messages de diagnostic rapides, clairs et normalisés selon NAMUR NE 107, fournissant des recommandations faciles à suivre pour remédier aux problèmes (Heartbeat Diagnostics)
Vérification certifiée des instruments de mesure Procédure assistée pour une vérification in-situ et traçable des instruments de mesure pour être conforme à l'ISO 9001, tout cela en un seul clic et sans interrompre le process – avec un minimum d'efforts et sans avoir à démonter l'appareil (Heartbeat Verification)
Productivité améliorée et conformité garantie Le concept de vérification passée et les rapports de vérification générés automatiquement permettent un suivi optimisé en toute conformité (Heartbeat Verification)
Mesures prédictives, intelligentes et rapides Fonctions de surveillance d'état pour l'optimisation du process et la planification ponctuelle des besoins de maintenance (Heartbeat Monitoring)
Tous ces avantages et fonctionnalités sont disponibles pour notre portefeuille de produits et offrent des informations claires sur les appareils et process p. ex., la détection de dépôts, ce qui permet d'optimiser les intervalles de nettoyage. Une fois nos instruments intelligents connectés à votre système de contrôle, de gestion ou au cloud, de nombreuses données additionnelles peuvent être obtenues facilement. Heartbeat Verification peut également être exécuté de manière centralisée pour plusieurs instruments, et bien plus encore.
Gamme de mesure0 à 2 200 000 kg/h (0 à 80 840 lb/min)
Gamme de température du produitStandard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F) Option : –50 à +240 °C (–58 à +464 °F) Option haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F) Option : –196 à +150 °C (–320 à +302 °F)
Pression de process max.PN 100, Class 600, 63K
Matériaux en contact avec le produitTube de mesure : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Raccord : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; 1.4301 (F304)
Erreur de mesure max.Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Débit volumique (option) : ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec.
Gamme de mesure0,5 m³/h à 263 000 m³/h (2.5 gal/min à 1665 Mgal/d)
Gamme de température du produitMatériau du revêtement ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F) Matériau du revêtement polyuréthane : –20 à +50 °C (–4 à +122 °F) Matériau du revêtement PTFE : –20 à +90 °C (–4 à +194 °F)
Pression de process max.PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produitRevêtement du tube de mesure ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F) Revêtement du tube de mesure polyuréthane : -20 à +50 °C (-4 à +122 °F) Revêtement du tube de mesure PTFE : -20 à +90 °C (-4 à +194 °F) Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale
PrécisionSonde à tige :+/- 2 mm (0.08 in) Sonde à câble <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Sonde à câble > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Sonde coaxiale : +/- 2 mm (0.08 in)
Température de process-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Pression process / Limite surpress. max.Vide ... 40 bar (Vide ... 580 psi)
Distance de mesure max.Tige : 10 m (33 ft), CD min > 1,6 Câble : 25 m...30 m (82 ft...98 ft), CD min > 1,6 ; 30 m...45 m (98 ft...148 ft), CD min > 1,9 Sonde coaxiale : 6 m (20 ft), CD min > 1,4
Pièces en contact avec le produitSonde à tige: 316L, Alloy C, céramique Sonde à câble : 316, 316L, Alloy C, céramique Sonde coaxiale : 316L, Alloy C, céramique, PFA
Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.
Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).
Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .