Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Idéal pour les sciences de la vie et autres : le capteur Memosens CLS82D

Parfaitement adapté lorsque la petite gamme de mesure d’un capteur normal à 2 électrodes ou d’un capteur inductif ne suffit pas

Le nouveau capteur de conductivité Memosens CLS82D à 4 électrodes d’Endress+Hauser est conçu pour la mesure de conductivités très faibles ou très élevées, allant de 1µS/cm à 500 mS/cm. L’instrument permet de répondre aux besoins de l’industrie des sciences de la vie où la conductivité est élevée pendant le process de production et très basse lors de l’étape de rinçage. L’instrument est certifié EHEDG EL Aseptic classe 1 et résiste très bien au nettoyage CIP. Le capteur est bien entendu stérilisable SIP.

Une construction particulièrement robuste

©Endress+Hauser

La section de mesure du capteur CLS82D se compose d’un élément de capteur en céramique équipé d’électrodes de mesure en platine. Ces composants présentent le même comportement de dilatation thermique lors des processus CIP et SIP. Aucun joint d’étanchéité n’est donc nécessaire. Les capteurs de conductivité qui fuient font désormais partie du passé. Par ailleurs, le tube de la sonde en acier inoxydable génère un ensemble robuste.

En option : les mêmes dimensions qu’un capteur de pH

Le capteur de conductivité Memosens CLS82D est livré avec les raccords de process hygiéniques classiques ainsi que le Varivent F pour, par exemple, une intégration dans de très petits pots de purge. Le CLS82D peut aussi être livré dans les mêmes dimensions qu’un capteur de pH. Le capteur s’adapte ici dans les armatures de purge/rétractables que les capteurs de pH.

Un étalonnage simple et de la documentation

©Endress+Hauser

Grâce à la technologie numérique Memosens (avec un connecteur inductif sans liaison galvanique), le capteur peut aisément être étalonné en laboratoire ou en atelier à l’aide du logiciel Memobase Plus CYZ71D. Le remplacement des capteurs est également très simple. Grâce à la mémoire interne, le transmetteur Liquiline CM44x reconnaît toutes les données d’étalonnage dans le capteur.

Mesure de conductivité élevée et basse avec un seul capteur ©Endress+Hauser
Mesure de conductivité élevée et basse avec un seul capteur ©Endress+Hauser
Mesure de conductivité élevée et basse avec un seul capteur ©Endress+Hauser
Mesure de conductivité élevée et basse avec un seul capteur ©Endress+Hauser