Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Endress+Hauser lance une nouvelle plate-forme pour les capteurs de désinfection

La sonde de chlore libre Memosens CCS51D permet une désinfection sûre et efficace pour une eau potable saine, une eau de refroidissement sans agents pathogènes et une eau de process de qualité

La désinfection systématique est une étape essentielle du traitement de l’eau, légalement obligatoire dans de nombreux domaines pour protéger les personnes et les systèmes contre les maladies et les dommages. Cependant, des doses élevées de désinfectants tels que le chlore peuvent être toxiques, et le respect des valeurs limites est dès lors très important. La sonde de chlore libre Memosens CCS51D contribue à une désinfection sûre et efficace de l’eau en fournissant des valeurs de mesure stables et rapides.

Sécurité par stabilité à long terme

La sonde de chlore libre comporte une membrane convexe en matériau dense et anti-salissure qui empêche les contaminations et la rend extrêmement résistante à l'encrassement biologique. Le soudage par ultrasons de la membrane sur le capuchon du capteur garantit son intégrité, empêchant ainsi la dilution de l'électrolyte. Cela génère des mesures stables à long terme et donne au responsable d'installation la garantie du bon déroulement du processus de désinfection et de l'obtention des résultats souhaités. La stabilité élevée réduit naturellement également la maintenance.

Minimiser la perte d'eau

L'eau potable est une ressource précieuse. C’est pourquoi une perte d’eau minimale est un facteur important dans la préparation de l’eau potable. La sonde Memosens CCS51D est capable de fournir des mesures de désinfection fiables avec un faible débit. Combinée à la chambre de passage Flowfit CCA151 par exemple, le débit requis n’est que de 5 l/h, ce qui est environ 10x moins par rapport aux autres types de capteurs à chlore libre.

Faire des économies de produits de désinfection

De nombreux skids dans l'industrie agroalimentaire et des boissons utilisent du chlore libre pour la désinfection. Ces skids ne fournissent que des échantillons de petit volume pour le contrôle du dosage. Grâce au concept spécial de la membrane, la sonde Memosens CCS51D offre un temps de réponse rapide et permet un dosage précis du chlore libre, même dans ces skids, permettant une désinfection sûre et une économie de coûts pour les produits chimiques.

Augmenter la disponibilité des process

La sonde de chlore libre est équipée de la technologie Memosens éprouvée d’Endress+Hauser. Memosens permet une mise en service directe des nouveaux capteurs, sans étalonnage. Plus tard, lors du fonctionnement, les opérateurs ont l’opportunité d’étalonner les capteurs en laboratoire avec MemobasePlus (voir plus loin), puis de les intégrer plug & play dans le process pour poursuivre la mesure rapide. Enfin, la transmission de données sans contact élimine les erreurs de mesure, voire les défaillances causées par l'humidité ou la corrosion.

La désinfection au chlore libre devient de plus en plus pertinente

La sonde Memosens CCS51D est idéale pour soutenir cette tendance. Elle aide les responsables d’usine à se conformer aux exigences légales strictes en matière de désinfection, qu’il s’agisse du traitement d’eau potable, des systèmes de refroidissement, des eaux de lavage de légumes et de salades conditionnés, des installations de production de boissons ou de dessalement.

Les capteurs de désinfection suivants sont disponibles:

* Chlore libre

* Chlore total

* Dioxyde de chlore

* Brome libre

Memosens CCS51D ©Endress+Hauser
Memosens CCS51D ©Endress+Hauser

Téléchargements