Vous luttez pour obtenir un niveau fiable dans le ballon de chaudière ?
Endress+Hauser améliore la disponibilité grâce à des solutions de mesure sûres et performantes
Si le niveau est trop bas, la surchauffe des tubes peut provoquer des accidents entraînant blessures, arrêts et réparations coûteuses. S'il est trop élevé, le débordement de l'eau de la chaudière dans le surchauffeur ou la turbine entraînant une baisse de rendement, un entretien important suite à pannes de la turbine ou chaudière. Le contrôle du niveau nécessite des techniques fiables, car la mesure transmise au système de contrôle doit être précise
Avantages
Le certificat permet de piloter le ballon de chaudière sans contrôle pendant 72 heures
Ce certificat peut être utilisé dans tous les états membres de l'UE, s'il est complété par un actionneur approprié (par ex. contacteur, soupape de sûreté) et si l'accessoire de sécurité est conforme à la directive Équipements sous pression (DESP)
La mesure de niveau par dP peut être délicate
Le personnel des centrales est familier avec ce principe de mesure traditionnel mais connait aussi ses limites de mesure. La sortie d'un transmetteur dp est imprécise, principalement à cause des variations de la pression statique et de la densité de l'eau dans chaque prises d'impulsion et dans le ballon. L'eau à haute pression subit des variations de densité indépendantes de celle dues aux variations de température.
Améliorer la disponibilité avec une alternative innovante

Pour cela, nous proposons des transmetteurs à radar filoguidé (Levelflex). Ils assurent une plus grande disponibilité grâce à des capacités de mesure de niveau supérieures, même en conditions sévères.
Nos clients, des ingénieries les apprécient pour leur :
Design compact
Facilité d'installation et de mise en route
Mesures plus fiables avec des performances augmentées
Sécurité accrue
Temps de réponse rapide
Fonctions de contrôle, analyse et communication améliorées
Un simple transmetteur ? Non, une solution complète avec le bypass
En outre, nous proposons le Levelflex en solution complète monté sur bypass, réduisant de près de 25% les coûts de construction ou rénovation d'une installation. Le radar filoguidé Levelflex peut être monté dans le bypass et livré préconfiguré, minimisant ainsi les coûts de livraison, de montage et de mise en service. Enfin, il ne nécessite pratiquement aucune maintenance car il est dépourvu de pièces mécaniques mobiles, ce qui réduit les temps d'arrêt.
Certificats disponibles : EN12952-11:2007 et EN12953-9:2007
Le Levelflex M de même que le nouveau modèle FMP 54 sont certifiés par le TÜV suivant les normes EN 12952 et EN 12953. Ceci signifie que le constructeur des ballons de chaudière peut installer le Levelflex dans une combinaison redondante (1oo2 ou 2oo3) comme protection de niveau bas (LWL) ou haut (HWL), associé soit au transmetteur universel avec fonction de contrôle RMA42, soit à un API de sécurité.