Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Prowirl avec mesure de température et de pression intégrée

Le débitmètre vortex pour un management de l'énergie transparent et économique pour la vapeur et les gaz

Avec la nouvelle mesure de pression intégrée, le Prowirl F/R/O 200 est le point de mesure central pour toutes les applications industrielles sur vapeur et gaz dans des conduites jusqu'à DN 300 (12"). Des mesures de test ont montré que le Prowirl, en constante amélioration depuis des décennies, présente la meilleure linéarité au monde, ce qui lui permet d'enregistrer les flux d'énergie et les débits massiques avec une précision maximale jusqu'à Re ≤ 10 000. Grâce à sa construction robuste, le Prowirl 200 permet de réduire les coûts d'installation et d'exploitation et d'augmenter de façon significative la disponibilité de l'installation.

Avantages

  • Débitmètre vortex multivariable : mesure simultanée du débit massique, du volume corrigé, du flux énergétique, de la température, de la pression et de la qualité de la vapeur.

  • Fonctionnement efficace de l'installation thermique grâce à une détection/mesure de vapeur humide unique au monde.

  • Peut être utilisé partout : orientation flexible de l'unité de mesure de pression en fonction de la position de montage et de l'espace. Transmission de signal de pression de qualité industrielle conformément à ISO 2186.

  • Disponibilité accrue de l'installation : capteurs robustes, stables à long terme, avec précision de mesure constante jusqu'à Re ≤ 10 000 et linéarité unique.

  • Robustesse garantie : résistance élevée aux vibrations, aux chocs thermiques et aux coups de bélier.

  • Technologie de capteur éprouvée : plus de 400 000 installations dans le monde.

Prowirl F 200 avec unité de mesure de pression montée pour les gaz et la vapeur (peut pivoter de 360°) ©Endress+Hauser

Compensation de la pression et de la température – à quoi ça sert ?

Dans l'industrie de process, la pression et la température de la vapeur/des gaz ne sont souvent pas constantes. Si ces effets ne sont pas compensés, les mesures s'en trouvent faussées et cela entraîne des pertes énergétiques et financières. Avec la mesure de pression et de température intégrée (en option), le Prowirl 200 garantit une précision maximale pour la détermination de la masse volumique de la vapeur et de la puissance énergétique. L'installation coûteuse de quatre appareils séparés pour le débit, la pression, la température et le calcul du débit n'est plus nécessaire.

Compensation de la pression et de la température – à quoi ça sert ? ©Endress+Hauser

Détection de vapeur humide – pour une sécurité et une efficacité maximales

La vapeur est utilisée en grande quantité dans de nombreuses applications (chauffage, nettoyage ou distribution de l'énergie). Mais le transfert de chaleur n'est énergétiquement efficace qu'avec de la "vapeur saturée" En raison de défaillances dans le système de chaudières ou de présence de condensats, la "vapeur humide" survient souvent dans les conduites avec des conséquences graves : faible transfert d'énergie, coups de bélier dangereux ou corrosion sévère en raison des sels dissous. Le Prowirl 200 est le premier débitmètre vortex capable de surveiller en continu la qualité de la vapeur et sa quantité.

Détection de vapeur humide – pour une sécurité et une efficacité maximales ©Endress+Hauser

Concept 2 fils universel

En tant qu'appareil de mesure 2 fils innovant, le Prowirl 200 repose sur un concept d'appareil unique qui réduit de façon significative la complexité pour l'utilisateur. Ce nouveau concept standardise la configuration, les structures de menu, la désignation des fonctions, le logiciel, les interfaces, la gestion des données, l'intégration système, l'affichage des erreurs, la documentation, jusqu'à la structure du produit. Ces innovations génèrent des avantages économiques à long terme pour les clients tout au long du cycle de vie de leur installation.

Robustesse inégalée

Le Prowirl 200 est le débitmètre vortex le plus robuste disponible sur le marché. Le capteur DSC capacitif garantit des valeurs mesurées avec une linéarité maximale, même sous des conditions de process extrêmement difficiles. Grâce à son équilibrage, le capteur DSC est insensible aux vibrations du système, aux chocs thermiques (> 150 K/s) ainsi qu'aux coups de bélier et aux chocs de pression induits par la condensation. Des mesures de test à long terme ont prouvé que les débitmètres vortex Prowirl ne dérivent pas, même après plusieurs années d'utilisation (facteur d'étalonnage à vie).

Le principe de mesure du débit vortex

Cette vidéo montre que le Prowirl 200 est le débitmètre vortex le plus robuste au monde, même sous des conditions de process extrêmes.

Mesure de la qualité de vapeur avec Prowirl F 200 - Pour une sécurité de fonctionnement, une efficacité énergétique et économique maximales

Détection de la vapeur humide - Mesure du taux de siccité de la vapeur.

Prowirl F 200 avec unité de mesure de pression montée pour les gaz et la vapeur (peut pivoter de 360°) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 avec unité de mesure de pression montée pour les gaz et la vapeur (peut pivoter de 360°)

Prowirl F 200 avec unité de mesure de pression montée pour les liquides (peut pivoter de 360°) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 avec unité de mesure de pression montée pour les liquides (peut pivoter de 360°)