Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de la composition du GNL en cours de transfert

Optimisez vos process de liquéfaction du GNL et optimisez la sécurité du stockage

Analyseur Raman Rxn4 Rxn4

l’image présente un exemple de solution disponible

Optimisez votre process de liquéfaction du GNL avec la solution Endress+Hauser.

Pour optimiser la sécurité de stockage, vous pouvez combiner cette application avec notre solution spécifique de jaugeage de cuve GNL.

Vue d'ensemble :

Disponible pour :
Pétrole et gaz / Marine

Logiciel et équipement :

  • Analyseur Raman Rxn4 – contrôleur intégré Raman RunTime - Modbus TCP/IP ou RS485
  • Sonde Raman Rxn-41 in situ - câble en fibre jusqu'à 500 m (300 m avec une fibre)
  • Armoires et abris
  • Kit pour la validation des substituts
  • Distribution de l'énergie et des communications
  • Accès à distance sécurisé

Services :

  • Conseil en matière d'application et inspection sur place
  • Gestion et ingénierie de projet
  • FAT & SAT
  • Mise en service du projet
  • Formation des clients

Mesure instantanée de la composition du GNL

sans consommables ni conditionnement des échantillons

Les solutions d'analyse Raman d'Endress+Hauser offrent une mesure en temps réel de la composition du GNL pour un meilleur contrôle du process de liquéfaction. Une analyse fiable et précise permet d'optimiser les process et d'adapter la composition afin de garantir que le GNL transféré dans les cuves de stockage est conforme aux spécifications. En aidant à éviter le retournement, notre technologie Raman augmente également la sécurité du stockage. De plus, nos analyseurs ne nécessitent aucun transport des échantillons ni de vaporisation pour la mesure, pour des résultats rapides et des dépenses d'exploitation moins élevées.

De par son expérience en automatisation des process, Endress+Hauser est en mesure d'accompagner ses clients avec des installations clés en main et des solutions complètes. Notre technologie Raman éprouvée fournit une mesure fiable de la composition du GNL, ce qui permet de mettre en place des contrôles d'optimisation des process ainsi que des spécifications en termes de qualité et de sécurité.

Mesure instantanée

Mesure en ligne Raman instantanée du GNL en phase liquide cryogénique

Calculs multiples

Calcul de la masse volumique, de la température et du N2 des lignes de transfert

Mesure fiable

Mesure fiable et précise pour une meilleure connaissance du process de liquéfaction

Insensibilité aux variations du débits GNL

Pas de vaporisateur nécessaire

Pas de pièces mobiles, pas de lignes de transfert isolées à entretenir, pas de consommables

ainsi que les étalonnages et gaz vecteur

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Produits phares

/

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Notes finale

Découvrez d'autres solutions