Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Assurer la conformité réglementaire sur toute la chaîne de valeur du CO₂

Maîtriser le stockage et le transport du carbone avec des instruments de process de pointe

Installation portuaire industrielle
Introduction

Garantissez la conformité de la logistique du CO₂ grâce à des mesures précises

Après le captage, la qualité et le volume du CO₂ doivent être surveillés dans le cadre d'un accord de transactions commerciales entre l'émetteur et la société de transport. Le CO₂ purifié peut être transporté par pipeline, train, camion et bateau. Même si plusieurs étapes de transport se succèdent, les pipelines sont le mode le plus utilisé pour déplacer de grands volumes de CO₂ en phase dense. Une fois arrivé à sa destination finale, le CO₂ est souvent stocké dans des formations salines et rocheuses souterraines ou des gisements épuisés de pétrole et de gaz. La qualité et le volume du CO₂ sont vérifiés à nouveau pendant le process de stockage pour s'assurer du respect des valeurs convenues.

Système de mesure du débit

Obtenez une mesure précise du débit de CO₂ en phase dense

La mesure du débit de CO₂ en phase dense est cruciale pour le transport dans des pipelines longue distance. Dans cette phase, le CO₂ présente une viscosité semblable à celle d'un gaz, mais une densité plus proche de celle d'un liquide, rendant la mesure du débit complexe. En raison des variations inhabituelles des propriétés thermodynamiques du CO₂ dans cette phase dense, il est essentiel de veiller à maintenir la température et la pression. Le système de comptage transactionnel comprend :

  • Des débitmètres massiques Coriolis fournissant une mesure du CO₂ en phase dense
  • Un skid de comptage haute pression complet (jusqu'à 250 bar). Il comprend les conduites, les raccords, les vannes et les autres équipements de process associés, selon la classe ASME CL 2500
  • Respect des normes et agréments pour les transactions commerciales, avec pièces en contact avec le produit et un analyseur laser pour la mesure de la qualité
  • Assurance qualité du CO₂ avec mesure de l'humidité TDLAS
/
Analyse optique

Protégez votre infrastructure de pipelines de la corrosion

Les contaminants présents dans le CO₂ capté peuvent entraîner une corrosion dangereuse des pipelines en acier. L'excès de sulfure d'hydrogène (H₂S), d'humidité (H₂O) et d'oxygène (O₂) contribuent tous à la formation d'acides agressifs dans le pipeline. Au fil du temps, la corrosion par ces acides entraînera des fuites ou une défaillance structurelle de la canalisation. Les analyseurs de gaz optiques faisant appel à la spectroscopie d'absorption par diode laser accordable (TDLAS) et à la technologie d'extinction de fluorescence (QF) offrent les avantages suivants :

  • Mesure des traces de H₂O et H₂S dans les matrices CO₂
  • La technologie TDLAS haute précision rend superflu l'étalonnage sur site
  • Pas d'interférence de gaz acide pour la mesure d'oxygène au moyen de la technologie QF
  • Réponse rapide sans pièces mobiles ni consommables
  • Mesure fiable avec étalonnage en usine traçable au NIST
/
Niveau

Assurez une mesure précise du niveau de CO₂ liquide

Le CO₂, principalement transporté sous forme liquide par bateau, présente des défis uniques en termes de stockage et de manutention en raison de sa basse température et de sa constante diélectrique. La technologie du radar filoguidé Endress+Hauser offre une mesure stable du niveau de liquide, avec les avantages suivants :

  • L'algorithme breveté d'évaluation en fin de sonde et une sonde coaxiale assurent la stabilité des mesures
  • Les résultats sont insensibles aux fluctuations de la densité et de la température du process
  • Sécurité et disponibilité grâce à l'absence d'entretien et de pièces mobiles
Température

Prévenez le changement de phase du CO₂ avec la mesure de la température

Le diagramme de phase du dioxyde de carbone est comparable à celui de l'eau. En conditions ambiantes, le CO₂ est un gaz et sa liquéfaction survient uniquement entre le point critique et le point triple. Une mesure précise de la température est indispensable pour éviter les changements de phase pendant le stockage et le transport du CO₂, afin d'optimiser la sécurité et l'efficacité. Les principaux avantages de nos instruments sont les suivants :

  • Deuxième séparation de process avec indication en cas de fuite offrant des informations précieuses sur l'état de l'appareil
  • iTHERM QuickNeck : réduction des coûts et gain de temps grâce au réétalonnage sans outil
  • Informations de diagnostic selon NAMUR NE NE107
  • Protection contre les surtensions
  • Certification SIL selon IEC 61508:2010
/

Vous planifiez un projet ? Parlez de vos défis à notre expert

Nos experts industriels Endress+Hauser locaux sont là pour vous accompagner.

Notes finale

Solutions connexes

En savoir plus sur le captage du carbone