Proline Promass Q voor uitdagende toepassingen
Coriolis flowmeter met superieure nauwkeurigheid voor flow- en dichtheidsmeting
Of het nu in custody transfer toepassingen is of bij het voldoen aan strenge productkwaliteitseisen - superieure meetnauwkeurigheid is essentieel. Historisch gezien waren de hoge nauwkeurigheidsniveaus alleen mogelijk onder ideale omstandigheden, wat betekende: stabiele procesomstandigheden en echte éénfasige homogene vloeistoffen. In de realiteit bestaan deze ideale omstandigheden echter niet vaak. De Promass Q Coriolis flowmeter is speciaal ontwikkeld voor dergelijke toepassingen in de olie en gasindustrie, evenals in de voedingsmiddelenindustrie.
Voordelen
Uitzonderlijke prestaties van de dichtheidsmeting.
Breedst inzetbaar flowbereik op de markt.
Uitstekende prestaties voor vloeistoffen met ingesloten luchtbellen of microbellen dankzij de gepatenteerde Multi-Frequency Technology.
Superieure herhaalbaarheid, bijv. voor custody transfer en metercontrole.
Laagste gevoeligheid voor veranderende procesdruk/temperatuur op de markt.Kleiner en lichter dan concurrerende apparaten.
Promass Q garandeert een ongeëvenaarde nauwkeurigheid voor massa-, volume- en dichtheidsbepaling - ook onder veel veranderende procesomstandigheden:
Hoogste nauwkeurigheid en herhaalbaarheid voor custody transfer in massa- of volume-eenheden, b.v. in de olie- en gasindustrie
Zeer nauwkeurige vloeistofdichtheid en concentratiebepaling die dient als een indicator voor de productkwaliteit, b.v. in de voedingsmiddelenindustrie

Transmittertechnologie voor naadloze systeemintegratie
Promass 300/500 sluit geen compromissen in prestaties en nauwkeurigheid. Digitale signaalverwerking begint bij de intelligente sensor en is de basis voor een echt multivariabel apparaat. Massa-/volumestroom, dichtheid en temperatuur kunnen met één enkele sensor gemeten worden. Met zijn verscheidenheid aan digitale protocollen(EtherNet / IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FF, HART, WirelessHart) en vrij configuurbare analoge uitgangen voldoet de Promass Q aan alle verwachtingen voor een naadloze systeemintegratie.
Heartbeat Technology - altijd een vinger aan de pols van het proces
De ingebouwde diagnose- en Heartbeat Technology zorgen voor maximale product- en procesveiligheid. Sensor, meetbuizen en elektronica kunnen zonder procesonderbreking worden geverifieerd .In het geval van een sensor of een elektronisch probleem, worden instructies voor het verhelpen in tekst weergegeven.
Het dataverwerkingsconcept (HistoROM) maakt de uitwisseling van reserveonderdelen eenvoudig en vermindert de stilstandtijd. Kalibratiegegevens en transmitterparameters worden na onderhoudswerkzaamheden opgeslagen en automatisch opnieuw geladen.

Draadloze toegang tot alle apparaatgegevens
De Proline 300 dual chamber behuizing elimineert het openen van de elektronicabehuizing tijdens de inbedrijfname. Voor het wijzigen van parameters of het oplossen van problemen stelt de webserver de gebruiker in staat om zonder extra tools of software verbinding te maken met het apparaat met een standaard laptop via een kabel of draadloos met een WLAN-apparaat. Daarnaast is er een volledig grafisch display met aanraakgevoelige HMI, zowel ingebouwd als op afstand, beschikbaar voor volledige toegang.
Multi-frequentietechnologie - voor vloeistoffen met ingesloten gas
Meetfouten behoren nu tot het verleden, of ze nu het gevolg zijn van gewenste of onbedoelde luchtinsluitingen. Promass Q met zijn revolutionaire "Multi-Frequency Technology" (MFT) maakt een real-time en actieve compensatie van meetfouten mogelijk als gevolg van vloeistoffen die luchtbellen of zelfs microbelletjes bevatten.
De MFT maakt een nauwkeurige meting mogelijk van verschillende vloeistoffen met ingesloten gas, zoals:
IJs, roomkaas, melk, honing, jam, enz.
Viskeuze zware ruwe olie, met gas verzadigde vloeistoffen, enz.