Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Optimaliseer de verbrandingsprocesregeling voor een stabiele en efficiënte vuilverbranding

Een nauwkeurige meettechniek waarborgt een stabiele, efficiënte en regelconforme verbranding in vuilverbrandingsinstallaties

Bewaking van een nauwkeurige verbrandingsregeling

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Verbrandingsregeling bij het verbrandingsproces

In een vuilverbrandingsinstallatie kunnen de diverse rookgasreinigingssystemen alleen efficiënt werken door een goed afgesteld regelingssysteem, waardoor ze binnen de emissiegrenzen kunnen blijven. Dit vereist bewaking van de procesparameters, die snel en nauwkeurig moet zijn. De vermindering van emissies begint al met een gecontroleerde verbranding, waarvoor de bewaking van CO en O2 noodzakelijk is. CO wordt geproduceerd bij een onvolledige verbranding als er te weinig zuurstof is. Te veel zuurstof in de brander betekent dat dit overschot ook moet worden verwarmd, wat kostbaar is. Door O2-meting bij de keteluitlaat maakt een naverbrandingsregeling mogelijk.

Gasflowmeting in de stack met FLOWSIC100 ©Endress+Hauser

Setup voor ultrasone flowmeting op de stackwand voor een continue, onderhoudsarme gasflowbewaking.

Inzichten

Primaire en secundaire luchtstroombeheersing

Het meten van de primaire en secundaire luchtstroom in de vuilverbranding is cruciaal voor het optimaliseren van de verbrandingsefficiëntie voor een volledige verbranding van het afval, regeling van de emissieniveaus en de oventemperaturen evenals het behoud van de ketelstabiliteit. Zo is een nauwkeurige regeling van de lucht-brandstofverhouding mogelijk, waardoor problemen als slakvorming worden voorkomen en tegelijkertijd energiebesparingen worden gemaximaliseerd.

Meet continu en uiterst nauwkeurig de gasflow in de stack met de FLOWSIC100 ultrasone flowmeter. Ultrasone metingen zijn zeer betrouwbaar dankzij de mogelijke representatieve volumeflowmeting in de gehele stack-dwarsdoorsnede.

Meting van de O2-concentratie voor de naverbrandingsregeling ©Endress+Hauser
Meting van de O2-concentratie voor de naverbrandingsregeling

Aan de wand gemonteerde gasanalysator voor een betrouwbare en continue verbrandingsregeling.

Inzichten

O2-concentratie voor de naverbrandingsregeling

Voor verbranding is zuurstof nodig, die tijdens de verbranding met de brandstof reageert. Het meten van de O₂-concentratie bij de uitlaat van de verbrandingskamer is een belangrijke regelvariabele voor stabilisering van het proces, omdat primaire en secundaire luchtstromen op basis van deze waarde worden aangepast.

De in‑situ gasanalysators ZIRKOR100 en ZIRKOR200 leveren een snelle, betrouwbare en continue O₂-meting direct in het rookgas. De realtime gegevens hiervan ondersteunen een nauwkeurige zuurstofregeling, waardoor een stabiele verbranding wordt gewaarborgd en een voortdurende optimalisatie van de luchtverdeling in het proces mogelijk is.

Drukmeting met Cerabar PMP71B ©Endress+Hauser

Robuuste en nauwkeurige drukmeting in een hoge-temperatuuromgeving

Inzichten

Betrouwbare drukmeting voor een veilige en efficiënte verbranding

Voor elk verbrandingsproces is drukmeting cruciaal, omdat deze stabiele luchtstroomcondities waarborgt, terugstroming van rookgassen voorkomt en zorgt dat branders binnen veilige grenzen werken. Een nauwkeurige drukregeling verbetert de menging van lucht en brandstof, vermindert emissies en beschermt de uitrusting tegen thermische en mechanische stress - waardoor het een belangrijke factor is voor betrouwbare, efficiënte en regelconforme verbrandingsprestaties.

De druktransmitters Cerabar PMP51B en Cerabar PMP71B zijn gemaakt voor extreme verbrandingsomgevingen en hoge‑temperatuurtoepassingen, en zijn uitzonderlijk goed bestand tegen temperatuurschommelingen en trillingen.

Hoge-temperatuurmeting met iTHERM FlameLine TAF12D in een SRU/Claus-oven ©Endress+Hauser
Hoge-temperatuurmeting met iTHERM FlameLine TAF12D in een SRU/Claus-oven

Betrouwbare meting van hoge temperaturen in verbrandingsovens

Inzichten

Temperatuurmeting: een belangrijke variabele voor een stabiele verbrandingsregeling

Temperatuurbewaking is essentieel voor een stabiele en efficiënte verbranding, omdat het een volledige verbranding waarborgt, de uitrusting beschermt tegen thermische schade en de emissies binnen wettelijke grenzen houdt. Een nauwkeurige temperatuurregeling helpt bij het waarborgen van de procesveiligheid, het verminderen van het brandstofverbruik en het voorkomen van kostbare stilstandtijd - belangrijke factoren voor betrouwbare verbrandingsprestaties.

Product-highlights

Ontdek onze producten voor de verbrandingsprocesregeling:

/
FAQ's

Alles wat u moet weten

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Eindnoten

Dit vindt u misschien ook interessant