Betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en zeer korte responstijden zijn de belangrijkste kenmerken van de lasergasanalyzer GM700. De GM700 maakt gebruik van het TDLS-principe (Tunable Diode Laser Spectroscopy) en meet verschillende gascomponenten, zoals NH₃, HF, HCl, CO of H₂O, aan de hand van specifieke lichtabsorptie. In-situ-metingen zijn bijzonder geschikt voor het snel bepalen van gasconcentraties bij procesbewaking en emissiemonitoring.
Meting van ammoniaklekkage in DeNOx-installaties
Monitoring van de uitstoot van waterstoffluoride in aluminiumsmelterijen
Ontdek hoe Ciments Calcia zijn Franse vestigingen transformeert met koolstofarme innovaties, de productie van de nieuwste generatie klinkers en hoogwaardige gasanalysesystemen die snel en betrouwbaar worden geleverd.
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Borealis is monitoring of polypropylene and polyethylene grades during olefin polymerization reactions in continuously fed loop reactors in the Chemical Industry.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
–40 °C ... +50 °C Depends on parameterization; temperature change max. ±10 °C/h
Ambient humidity
≤ 95 % Relative humidity; non-condensing
Degree of protection
IP65/IP66/IP67
Conformities
Only for HF Approved for plants requiring approval 2001/80/EC (13. BImSchV) 2000/76/EC (17. BImSchV) 27. BImSchV German Clean Air Regulations EN 15267 EN 14181
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.
The GMK03 gas test unit is used to test the linearity of the measurement results of gas analyzers as required for a metrological quality test (e.g. for QAL2, QAL3). For this purpose, the GMK03 gas test unit can simulate several graded test gas concentrations with a single (suitable) test gas.
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to combustion efficiency to emissions monitoring.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .