Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productafbeelding van de procesgasanalyzer TRANSIC Extractive

TRANSIC Extractive
procesgasanalyzer

Zuurstofmeting voor elke toepassing

ITRANEX
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Measured variables

    O2

  • Measuring range

    O2:
    0 vol. % ... 5 vol. %
    0 vol. % ... 25 vol. %
    0 vol. % ... 100 %

  • Ambient temperature range

    -20 °C ... +60 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

Toepassingsgebied

TRANSIC Extractive combineert de voordelen van een transmitteruitvoering met de flexibiliteit van een extractief systeem, waardoor het de ideale oplossing is voor het bewaken van O2-concentraties in installaties en processen. Het systeem maakt gebruik van state-of-the-art laserspectroscopie voor het uitvoeren van betrouwbare metingen zelfs in moeilijke omstandigheden. Als modulair systeem kan het worden aangepast aan verschillende industrienormen en vrijwel elke toepassing, en kan het zelfs zonder probleem worden gebruikt in gevaarlijke omgevingen en hygiënische omgevingen.

  • Inertisatie van tanks, pijpleidingen en buizen

  • Opslag, verwerking en verpakking van voedingsmiddelen, medicijnen en andere zuurstof-gevoelige substanties

Eigenschappen instrument:

  • Compacte uitvoering aangepast aan specifieke toepassingsomstandigheden

  • Intuïtieve bediening en eenvoudige installatie

  • Kan worden gecombineerd met bemonsteringspuntschakeling

  • Flexibel voor vrijwel elke toepassing

  • Modulaire uitbreiding mogelijk

  • Diverse Ex-goedkeuringen beschikbaar

Voordelen

  • Betrouwbare meetresultaten, zelfs in moeilijke meetomstandigheden en in verontreinigde gassen

  • Minimaal onderhoudswerk dankzij armgasconditioner

  • Kan worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen

  • Eenvoudig te gebruiken en te installeren

  • Lage exploitatiekosten

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products