Overzicht specificaties
-
Accuracy
Standard 0.2%
Optional 0.1% -
Process temperature
PE cable: -10°C…70°C / 14°F…158°F
FEP cable: -10°C…80°C / 14°F…176°F -
Pressure measuring range
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
40 bar (600 psi)
-
Main wetted parts
Alloy C
316L
Cable (PE/FEP)
optional coating AuPt
optional coating AuRh -
Max. meetafstand
100 m (328 ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Gold-Rhodium
PE, FEP -
Measuring cell
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
Toepassingsgebied
De Deltapilot FMB52 is voorzien van een kabel en een vaste procesaansluiting. Dit instrument met de Contite-meetcel wordt vooral gebruikt in de proces- en milieu-industrie. Het is ontwikkeld voor niveaumetingen in vloeibare en pasta-achtige media in open of gesloten reservoirs. De metingen worden niet beïnvloed door mogelijke schuimvorming. Voor gebruik in SIL2-veiligheidssystemen.
Voor niveaumeting.
Procesaansluitingen: schroefdraad en flenzen
Temperatuur: met PE-kabel: -10 tot +70 °C (+14 tot +158 °F),
met FEP-kabel: -10 tot +80 °C (14 tot 176 °F)
Meetbereik: 0,1 tot 10 bar / 100 mH2O (1,5 tot 150 psi / 300 ftH2O)
Nauwkeurigheid: ± 0,2%, ± 0,1% (optie)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, drinkwatergoedkeuring
Voordelen
Hermetisch afgedichte vochtbestendige Contite-meetcel, hoge referentienauwkeurigheid: ± 0,2%, optioneel ± 0,1% en minimale temperatuureffecten
Modulair concept voor eenvoudige vervanging van het display of de elektronica
Naadloze en onafhankelijke systeemintegratie (HART/PA/FF)
Eenvoudige en veilige menugestuurde bediening: ter plekke via displaymodule, via 4-20 mA met HART, via PROFIBUS PA, via FOUNDATION Fieldbus
Internationaal inzetbaar dankzij een breed scala aan goedkeuringen
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Engelse versie - 06/2026
Level, pressure, temperature
EN NL 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Taal:
Engels
Versie:
01/06/2026
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Engelse versie - 06/2026
Hydrostatic level measurement IO-Link, HART, PA, FF
EN NL 18/06/202601/04/202422/08/202201/07/202113/07/2016Taal:
Engels
Versie:
18/06/2026
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
TI00437PEN_2526-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN NL 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Taal:
Engels
Versie:
01/06/2026
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatic level measurement
IO-Link, HART, PA, FFEN NL 18/06/202601/04/202422/08/202201/07/202113/07/2016Taal:
Engels
Versie:
18/06/2026
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
TI00437PEN_2526-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN NL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA00383PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN NL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
13.8 MB
Bestandsnaam:
BA00384PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN NL 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/08/2024
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00382PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische niveaumeting
FOUNDATION FieldbusEN NL 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2021
Bestandsgrootte:
935.6 KB
Bestandsnaam:
KA01035PNL_0621-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische niveaumeting
HARTEN NL 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Taal:
Nederlands
Versie:
15/12/2021
Bestandsgrootte:
990.7 KB
Bestandsnaam:
KA01033PNL_1821-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische niveaumeting
PROFIBUS PAEN NL 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2021
Bestandsgrootte:
964.1 KB
Bestandsnaam:
KA01034PNL_0621-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN NL 22/06/2015Taal:
Engels
Versie:
22/06/2015
Bestandsgrootte:
282.8 KB
Bestandsnaam:
EA01131PA2_0115.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Electronics for Cerabar M, Deltapilot M Installation Instruction
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55,
Deltapilot M FMB5xEN NL 30/09/201312/04/2012Taal:
Engels
Versie:
30/09/2013
Bestandsgrootte:
556.1 KB
Bestandsnaam:
EA00016PA2_1313.pdf
-