Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Détecteur de niveau à lames vibrantes Liquiphant M

Un détecteur de niveau certifié SIL2/SIL3

En décembre 2005, le terminal de stockage pétrolier de Buncefield (RU) a été le théâtre d'une catastrophe lorsqu'une citerne a débordé durant le remplissage, provoquant une énorme explosion.

©Endress+Hauser

Une leçon importante à tirer de cet accident est la nécessité de systèmes de contrôle de niveau automatiques fiables certifiés SIL, ainsi que des régimes d'entretien réduisant au minimum le risque d'erreur humaine.
Le rapport d'enquête définitif de décembre 2008 stipule que « les installations doivent définir leurs dangers et déterminer leur Safety Integrity Level. » Par ailleurs, des instruments de sécurité adéquats devront être installés.

Leader mondial des solutions pour la mesure de niveau, Endress+Hauser offre une large gamme de produits certifiés SIL (IEC61511/IEC61508) répondant mieux que tout autre à cette exigence.

Commercialisé depuis plus de 25 ans déjà, le Liquiphant M est utilisé dans d'innombrables systèmes de par le monde entier comme instrument de contrôle de niveau. Insensible à la mousse, aux vibrations, aux turbulences, aux bulles d'air ou au colmatage, le Liquiphant M permet une détection de niveau précise et fiable dans un large éventail d'applications. Votre tranquillité est garantie grâce à la certification SIL2/3.

Le Liquiphant M présente le gros avantage de mesurer en continu la fréquence des lames, qui est également contrôlée et surveillée afin de garantir de la sorte la fiabilité de détection de l'instrument. Supposons, par exemple, que la fréquence change en raison d'une corrosion du détecteur et d'une réduction de la masse des lames vibrantes : comme celles-ci seront plus légères, elles vont résonner à une fréquence supérieure. Ce changement est détecté et génère un message. Il en va évidemment aussi de même lorsque la masse du diapason augmente par suite de l'accroissement de produits sur les lames vibrantes.

Pour une fiabilité optimale, le fonctionnement du détecteur et du circuit d'alarme y afférent doit être régulièrement testé. Le Liquiphant M peut être doté, en option, d'un interrupteur à télécommande de sorte que le système peut émettre un signal en guise de test de fonctionnalité, ce qui revêt une importance majeure pour la sécurité de votre installation et de votre personnel.

Il est apparu, lors de la catastrophe de Buncefield, que la mesure de niveau à elle seule ne suffit pas. Si le Liquiphant M est ajouté, en tant que système séparé, à un système de mesure de niveau ou de volume existant, vous pouvez non seulement exécuter un contrôle de niveau en toute simplicité, mais vous êtes également protégé de manière fiable contre le débordement de citernes et les funestes conséquences qui en découlent.