Comment connecter des instruments Bluetooth® à l'IIoT
Votre guide de connectivité en trois étapes simples
Article05.01.2026
En bref
Les environnements industriels dépendent fortement des câbles et des interfaces pour assurer la connectivité et la configuration des appareils. Ils nécessitent souvent plusieurs dongles pour différents protocoles.
Le recours à des dongles est depuis longtemps une pratique standard dans l'industrie, comme l'utilisation fréquente de multiples adaptateurs et câbles dans la vie quotidienne.
La communication sans fil s'est progressivement établie, en commençant par des normes limitées et des protocoles propriétaires pour évoluer vers des solutions ouvertes telles que WirelessHART.
Malgré les progrès accomplis, la complexité rendait les dongles indispensables – tout au moins jusqu'à présent.
La technologie Bluetooth® marque un moment décisif en permettant une intégration fluide avec le cloud et une application pratique de la digitalisation, pour des installations plus intelligentes.
ContenuContenu
L'ère des dongles pour l'automatisation touche à sa fin
Dans l'automatisation industrielle, l'accès à la configuration des appareils a toujours requis plusieurs adaptateurs et interfaces. Des adaptateurs RS-485, des interfaces HART, des câbles Ethernet voire des outils pour les signaux 4–20 mA sont le plus souvent nécessaires. Cette complexité entraîne souvent des retards et des pertes d'inefficacité.
Tous les fabricants sont fréquemment confrontés à ce genre de problèmes. Selon le protocole et le type d'appareil, une interface spécifique est souvent nécessaire pour consulter les paramètres ou effectuer des diagnostics. Si les solutions éliminant complètement les dongles sont encore en cours de développement, les technologies sans-fil offrent d'ores et déjà un accès rapide aux appareils.
Des protocoles tels que WirelessHART ont gagné en popularité. Bien qu'ils permettent d'accéder à distance aux données de diagnostic et de configuration, leur adoption reste limitée par rapport aux connexions 4–20 mA traditionnelles. Un constat qui soulève une question importante : comment mettre en œuvre efficacement le sans-fil dans les applications de petite envergure ?
La réponse se trouve dans les appareils équipés d'un protocole supplémentaire – Bluetooth®. Cette technologie offre un accès simple et rapide aux données de l'appareil tout en conservant le signal 4–20 mA standard pour la connectivité du contrôleur.
Accès simplifié grâce à des appareils de terrain compatibles Bluetooth
Le remplacement d'un appareil par un modèle similaire est beaucoup plus facile que le passage à un protocole différent. Cependant, la modernisation est inévitable. Et pendant cette période de transition, l'accès aux données de diagnostic et de configuration reste essentiel.
Les nouveaux appareils de terrain sont désormais conçus pour deux types de communication. Ils conservent le mode d'intégration 4–20 mA classique tout en offrant une possibilité d'accès pour la configuration et le diagnostic, via une application mobile, sur smartphone ou tablette. Pour assurer cette connectivité locale, le technicien de maintenance doit se trouver à proximité de l'appareil.
Les applications à petite échelle posent un autre défi : comment accéder à distance aux données de diagnostic collectées via Bluetooth® et les intégrer dans des systèmes de plus grande envergure ? Inutile de chercher plus loin la solution : les appareils Bluetooth® peuvent désormais transmettre des données de diagnostic au cloud à l'aide de services IIoT. Les applications à distance peuvent également intégrer des variables de process primaires et secondaires dans les systèmes déjà en place.
La mise en œuvre est simple et réalisable en trois étapes. Ainsi, les entreprises peuvent se lancer sur le chemin de l'IIoT en voyant grand mais en faisant de petits pas.
Comment digitaliser votre installation en trois étapes
Les entreprises qui cherchent à tirer parti de la technologie Bluetooth® dans des installations déjà en place ou pour de nouvelles applications peuvent y parvenir en trois étapes simples. Grâce à ces étapes, l'ensemble des données pertinentes est disponible en toute sécurité dans le cloud et prêt pour l'intégration et l'analyse.
Étape 1 – Appareils compatibles Bluetooth®
Les appareils de terrain modernes prennent de plus en plus souvent en charge la communication Bluetooth®, simplifiant ainsi la connectivité et la configuration. Par exemple, le remplacement d'un transmetteur de température peut désormais aboutir au choix d'un modèle combinant Bluetooth® avec les signaux 4–20 mA ou d'autres technologies traditionnelles. Pour les nouvelles applications nécessitant une surveillance à distance, les appareils Bluetooth® fournissent un moyen efficace de collecter les données localement et de les transmettre sans fil à un dispositif périphérique.
Étape 2 – FieldEdge
Une fois un appareil compatible Bluetooth® installé, ses données peuvent être collectées et envoyées à une solution dans le cloud via un dispositif périphérique tel que le FieldEdge SGC200 d'Endress+Hauser. Alimenté localement, le FieldEdge SGC200 se connecte à cinq appareils Endress+Hauser maximum dans un rayon de 20 mètres et transmet les valeurs de process primaires (PV), les valeurs de process secondaires (SV) et les informations d'état NAMUR NE107. La communication avec le cloud se fait par 3G ou 4G à l'aide d'une carte SIM globale intégrée, le cryptage des données garantissant une sécurité maximale. Il est important de noter que cette connexion est unidirectionnelle : le dispositif périphérique lit les données par cycles, rendant impossible la commande à distance des appareils de terrain.
Étape 3 – Solution cloud et API
Pour terminer la configuration, un abonnement à un service cloud est requis. Des offres telles que Netilionprocurent un écosystème IIoT complet, y compris le dispositif périphérique, l'infrastructure cloud et une interface de programmation d'application (API). La plate-forme de cloud regroupe toutes les données de terrain dans un environnement sécurisé. Netilion Connect utilise une API REST/JSON, ce qui simplifie la consommation de données et l'intégration dans des systèmes de commande, SCADA, ou des applications personnalisées. Cette approche offre flexibilité et évolutivité, permettant aux entreprises de tirer parti des données de terrain en combinant sécurité et efficacité.
Exemples d'applications
La mise en œuvre de la technologie Bluetooth® dans les applications à petite échelle est une première étape pratique sur le chemin de la digitalisation. Voici plusieurs types d'utilisation illustrant son potentiel lorsqu'elle est associée à des services de cloud IIoT :
Télésurveillance de diagnostic
Les équipements critiques peuvent être surveillés à distance au moyen d'appareils Bluetooth®. Cette approche fournit des informations conformes à NE107 sur l'état des appareils. Le contrôle d'état ainsi possible réduit les temps d'arrêt imprévus et permet de passer d'une maintenance corrective à une maintenance prédictive basée sur les données de diagnostic historiques.
En combinant les appareils Bluetooth® Endress+Hauser avec FieldEdge, la surveillance du niveau devient possible depuis n'importe quel lieu. Les données et les diagnostics peuvent être intégrés dans les systèmes déjà en place via Netilion Connect. Pour la gestion des stocks, des solutions supplémentaires telles que Netilion Inventory ou SupplyCare offrent des fonctionnalités élargies.
Les appareils Bluetooth® combinés à FieldEdge SGC200 et à l'intégration par API offrent une solution flexible et économique pour les installations de petite envergure comportant une surveillance du niveau, du débit ou de la température. Une infrastructure minimale est nécessaire pour collecter et transmettre des données en toute sécurité, garantissant ainsi l'accessibilité en tout lieu.
Les appareils compatibles Bluetooth® offrent un moyen simple et efficace de transférer des données critiques vers le cloud. Combinée à des dispositifs périphériques et des solutions basées sur API, cette approche garantit une collecte sûre des données et offre la possibilité d'intégrer les informations dans n'importe quel système.
Netilion est un écosystème IIoT primé, conçu pour les process industriels. Il connecte les mondes physique et numérique pour vous envoyer des informations précieuses du terrain n'importe où et à tout moment.
Formation certifiée aux bases de la technologie PROFINET
05.05.2026 - 06.05.2026
08:30 - 16:30 CEST
Reinach,
Suisse
À la fin du cours, vous connaîtrez les caractéristiques de la technologie PROFINET et des profils PA, l'architecture des réseaux 100BaseTX et Ethernet-APL.
Trouvez rapidement des informations sur l'un de nos événements ou formations, filtrées par catégorie ou par secteur d'activité
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .