Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

IO-Link est un protocole de communication open source qui permet une connexion numérique bidirectionnelle entre les appareils de terrain (appareils de mesure, commutateurs et actionneurs) et les systèmes de commande industriels (API). Il fonctionne sur une architecture point à point, où un maître IO-Link gère la communication avec plusieurs appareils IO-Link. IO-Link transforme les capteurs de base en points de données intelligents. Il vous offre une visibilité et un contrôle en temps réel sans ajouter de complexité. En permettant un diagnostic standardisé et une configuration à distance, IO-Link vous aide à assurer des scénarios de mesure simples, stables et prévisibles.

Avantages de la technologie IO-Link

  • Communication simple entre les appareils : idéal pour les capteurs (appareils de mesure et commutateurs) et actionneurs pour les applications compactes (p. ex. la mesure de la température, de la pression, du débit ou du niveau).
  • Rentabilité : choix économique pour les applications simples nécessitant de nombreux appareils de terrain.
  • Facilité d'intégration : simple à installer et à intégrer dans les systèmes d'automatisation existants sans reconfiguration de grande envergure.
  • Diagnostic et paramétrage : la configuration, le diagnostic et la surveillance possibles à distance réduisent les interventions manuelles, minimisent les temps d'arrêt et facilitent la maintenance préventive.
  • Gardez une longueur d'avance sur les problèmes : accédez aux données et au diagnostic des appareils actifs pour identifier les anomalies avant qu'elles ne deviennent des problèmes, et contribuez ainsi à une culture de maintenance proactive. 
  • Simple et segmenté : IO‑Link assure une connectivité simple et localisée. Il facilite ainsi la mise en œuvre d'une segmentation en zones réduisant les risques. 
Process de remplissage de bouteilles dans la production de boissons ©Endress+Hauser

Process de remplissage de bouteilles dans la production de boissons.

Exemple d'application : secteur agroalimentaire

Réduire la complexité du remplissage

Accélérez les délais de mise sur le marché et optimisez les flux de production en tirant parti de la communication standardisée IO-Link. Veillez à la conformité aux réglementations en matière de sécurité et de qualité des aliments grâce à un accès continu à tous les documents et attestations importants via les dispositifs compatibles IO-Link.

  • Gestion cohérente des équipements grâce à l'identification de l'appareil et au paramétrage automatiques par IO-Link pour une véritable fonctionnalité plug-and-produce.
  • Intégration simplifiée et mise en service rapide grâce au pack d'assistance d'intégration IO-Link proposé par Endress+Hauser.
Distribution d'eau dans une installation biopharmaceutique. ©Endress+Hauser

Distribution d'eau dans une installation biopharmaceutique.

Exemple d'application : sciences de la vie

Contrôle des paramètres critiques pour la purification et la distribution de l'eau

L'eau pharmaceutique est un élément essentiel dans la fabrication de médicaments, et exige une assurance de qualité et une conformité réglementaires strictes. L'instrumentation IO-Link permet une surveillance et un contrôle continus des paramètres de process critiques sur l'ensemble du système d'eau – du traitement et de la purification à la distribution et au point d'utilisation. Notre gamme compatible IO-Link permet l'acquisition de données en temps réel et une intégration aisée, quelle que soit la taille de l'installation.

  • Opérations standardisées et simplifiées avec une gamme évolutive d'instruments de process et de contrôle qualité IO-Link.
  • Entièrement conforme à ASME BPE, aux directives ISPE et aux pharmacopées mondiales.
  • Intégration numérique simplifiée via le pack d'assistance d'intégration IO-Link Endress+Hauser, l'Ethernet industriel et la connectivité compatible cloud.
  • Stratégies d'étalonnage prédictives basées sur les données permettant de réduire les temps d'arrêt et d'optimiser les intervalles de maintenance.

Tirez pleinement parti d'IO-Link dans votre secteur

La technologie IO-Link est déjà très populaire dans le domaine de l'automatisation industrielle. Nos livres blancs vous invitent à découvrir des cas spécifiques d'utilisation dans l'industrie des process, pertinents à la fois pour les clients OEM et leurs utilisateurs finaux.

Production agroalimentaire

Agroalimentaire

Dans ce livre blanc, nous vous expliquons comment utiliser IO-Link dans vos applications agroalimentaires, telles que la pasteurisation, le brassage ou le conditionnement.

Centrale de traitement des eaux

Eau, eaux usées et déchets

Dans ce livre blanc, nous vous expliquons comment utiliser IO-Link dans vos applications de l'eau ou des eaux usées, telles que l'épuration des eaux usées ou la production d'eau potable.

Appareils IO-Link d'Endress+Hauser

Jetez un œil à nos produits clés avec technologie IO-Link ou téléchargez la brochure pour voir le portefeuille complet.

/

Pourquoi choisir la technologie IO-Link d'Endress+Hauser ?

Choisir la technologie IO-Link d'Endress+Hauser vous offre la garantie d'une qualité d'appareil exceptionnelle pour l'automatisation des process. Un niveau d'excellence rarement atteint dans la catégorie des appareils IO-Link. Grâce à la mise en œuvre en profondeur de la dernière spécification Smart Sensor Profile, notre technologie affiche un haut niveau d'interopérabilité avec les maîtres IO-Link et logiciels de configuration tiers. Nous proposons en outre l'intégration locale d'autres composants système sur demande.

En choisissant Endress+Hauser, vous bénéficiez d'un large éventail de services tout au long du cycle de vie de vos appareils, avec le même service de haute qualité que pour nos produits haut de gamme. Nos appareils sont également conçus pour une intégration rapide et simple aux systèmes de commande de process, avec une bibliothèque complète de blocs fonctionnels pour l'environnement Siemens TIA Portal et une vaste bibliothèque d'instructions add-on pour Rockwell Plant PAx. Vous trouverez plus d'informations sur l'intégration pour Siemens et Rockwell Automation ici

La combinaison des appareils IO-Link Endress+Hauser pour les points de mesure courants avec les instruments Ethernet Endress+Hauser pour les points de mesure critiques dans l'automatisation de process procure une excellente base pour profiter pleinement des avantages de la digitalisation.

Réseau Ethernet industriel classique avec IO-Link ©Endress+Hauser

Endress+Hauser a constitué avec soin une gamme d'appareils IO-Link, PROFINET et EtherNet/IP pour servir au mieux l'intérêt des clients.

Amélioration d'IO-Link avec des protocoles avancés

Si IO-Link permet d'assurer une excellente communication numérique bidirectionnelle efficace pour les appareils de terrain, il est important de savoir qu'IO-Link est optimisé pour des scénarios de mesure simples et pour l'automatisation de la fabrication, cas dans lesquels des capteurs discrets et un débit de données standard sont suffisants. Cependant, pour les applications à haut débit, en temps réel ou complexes, il est possible qu'IO-Link ne puisse pas répondre à lui seul à toutes les exigences et doive être combiné à d'autres protocoles. Cette approche hybride permet aux fabricants de tirer profit de la simplicité et de la rentabilité d'IO-Link pour les capteurs de base tout en utilisant des protocoles plus sophistiqués pour les dispositifs et systèmes de commande complexes.

Situations typiques :

Stratégies d'intégration clés :

Vous souhaitez en savoir plus ?

Nos consultants peuvent répondre à toutes vos questions.

Notes finale

Ce qui pourrait également vous intéresser