Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Instruments de transestérification du biodiesel conçus pour une régulation stable du process

Augmentez le rendement de la transestérification et optimisez votre chaîne de valeur biologique.

Installation de production de biodiesel avec des cuves de stockage et des conduites de traitement

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Introduction

Stabilité du process grâce à l'instrumentation pour la transestérification du biodiesel

La transestérification dans le process de production du biodiesel est très sensible à la qualité des matières premières renouvelables. Même de petites augmentations des acides gras libres (AGL) ou de l'humidité dépassant 0,5 à 1 % peuvent déclencher la formation de savon, réduire l'efficacité du catalyseur et avoir des effets négatifs sur l'optimisation du rendement. Assurer des conditions de réaction stables est donc d'une importance critique, sachant qu'un écart de seulement 2 à 3 °C ou 1 à 2 % dans le dosage de l'alcool ou du catalyseur peut réduire l'efficacité de la conversion et augmenter la formation de sous-produits.

L'instrumentation joue un rôle essentiel dans la maîtrise de la réaction de transestérification. La mesure continue de la température, du débit, de la pression et de la concentration de réactifs permet aux opérateurs de réagir immédiatement aux changements survenant dans le process. La spectroscopie en ligne ou la mesure de la densité et de la concentration en temps réel aide à quantifier les triglycérides et le glycérol qui n'ont pas réagi. Les opérateurs peuvent ainsi réduire l'utilisation excessive de méthanol de 10 à 15 % maximum, et éviter une consommation superflue de catalyseur.

Une surveillance précise offre également des avantages significatifs lors des étapes de séparation et de purification. Les capteurs de turbidité, de conductivité et de densité en ligne détectent le méthanol résiduel, le savon et la teneur en eau, ce qui contribue à une séparation de phases constante et réduit le nombre de cycles de lavage. Avec des données en temps réel, les opérateurs peuvent stabiliser la qualité du produit, réduire les réglages manuels et abaisser la consommation d'eau et d'énergie de 5 à 10 % selon les estimations.

Une instrumentation fiable permet aux opérateurs d'améliorer l'efficacité de séparation des sous-produits et de renforcer l'optimisation du rendement dans les carburants biosourcés. Endress+Hauser propose pour le biodiesel des solutions de mesure intégrées qui aident les opérateurs à assurer la stabilité du process et à réagir rapidement aux perturbations.

Chiffres clés

Jusqu'à 98 %

de conversion en biodiesel

dans des conditions de transestérification optimisées.

Source : IEA Bioenergy

Schéma de process de transestérification du biodiesel ©Endress+Hauser
Schéma de process de transestérification du biodiesel

Réaction de transestérification 1

Informations

Optimisez la conversion grâce à une régulation fiable de l'alimentation

Une régulation précise de l'alimentation est essentielle dans la transestérification du biodiesel. En effet, de petites déviations du débit massique ou de la température affectent rapidement l'efficacité de la conversion et la stabilité du produit :

  • Le contrôle du débit massique de l'huile, du méthanol et du catalyseur joue un rôle d'importance critique dans le dosage correct des réactifs et un rapport stœchiométrique stable pour la conversion en biodiesel. Promass F 300 avec PremiumCal fournit une mesure de haute précision pour l'huile et le méthanol, tandis que Promass A 300 avec PremiumCal permet un contrôle précis à bas débit pour l'injection du catalyseur
  • Le contrôle de la température de préchauffage d'alimentation permet de s'assurer que les réactifs qui rentrent dans le réacteur se trouvent bien dans la plage thermique indiquée, pour une cinétique de réaction constante. iTHERM TM131 avec QuickSens fournit une mesure de température à réponse rapide et aide à maintenir des conditions de préchauffage stables, même pendant les changements de charge ou de composition des matières premières d'alimentation
Schéma de process de la réaction de transestérification du biodiesel ©Endress+Hauser
Schéma de process de la réaction de transestérification du biodiesel

Réaction de transestérification 2

Régulation de la réaction

Stabilisez vos conversions grâce à un contrôle avancé de la réaction

Des conditions de réaction constantes sont essentielles pour atteindre un rendement de biodiesel élevé et réduire au minimum la variabilité dans la séparation en aval, notamment lors du traitement de matières premières renouvelables. Une mesure en ligne précise du débit, de la pression, de la température et du niveau donne aux opérateurs les informations nécessaires pour assurer un fonctionnement stable. Elle aide également à éviter les perturbations imprévues du process et à détecter à un stade précoce les problèmes qui apparaissent. De plus, la fonctionnalité Heartbeat Technology intégrée contribue elle aussi à un fonctionnement stable grâce à une vérification et un diagnostic continus, sans interruption de la production.

  • Surveillance de la pression pour détecter les perturbations de la réaction. Une mesure précise de la pression dans les réacteurs et les lignes de transfert aide à identifier les restrictions, la formation de gaz, les salissures et autres indicateurs précoces d'un déroulement instable de la réaction. Cerabar PMP71B permet un contrôle de pression fiable dans les environnements chimiques difficiles
  • Contrôle de la température pour une cinétique de réaction constante. La mesure de température à réponse rapide empêche les ralentissements dus à un réchauffement insuffisant ou à une désactivation du catalyseur. iTHERM SurfaceLine TM611 aide à détecter les limitations de transfert de chaleur ou les changements exothermiques, améliorant ainsi l'homogénéité globale de la conversion
  • Mesure du niveau pour un fonctionnement stable du réacteur. Le maintien d'un niveau constant dans le réacteur renforce l'efficacité de la séparation des sous-produits et évite un remplissage excessif. Micropilot FMR62B fournit un contrôle de niveau fiable, tandis que la fonctionnalité Heartbeat Technology améliore la détection de la mousse ou de l'instabilité de surface pour assurer un fonctionnement constant
Schéma de process de la filtration du biodiesel ©Endress+Hauser
Schéma de process de la filtration du biodiesel

Filtration du biodiesel

Informations

Améliorez la qualité du produit grâce à une séparation et une purification efficaces

Une séparation de phases et une purification en aval efficaces sont essentielles pour obtenir du biodiesel conforme aux spécifications. Les données de process en temps réel offrent l'assurance que les limites des phases restent stables, que les performances aux étapes de lavage sont constantes et que les contaminants sont éliminés avant qu'ils n'affectent la qualité du biocarburant.

  • Le maintien d'une interface stable est indispensable pour assurer le bon déroulement et la fiabilité de la séparation dans les décanteurs. La mesure continue de niveau et d'interface avec Liquicap FMI51 permet de maintenir la séparation dans une plage bien définie, ce qui réduit la formation de couches d'émulsion
  • La surveillance de la densité procure à un stade précoce des informations concernant la pureté de phase. Promass F 300 fournit une mesure précise de la densité pour détecter la contamination du méthanol, le transfert d'eau ou la glycérine résiduelle avant qu'ils n'affectent le lavage ou le séchage en aval
  • La surveillance optique de l'eau de lavage contribue à la qualité de la séparation. OUSAF12 détecte les changements de limpidité liés au savon, aux émulsions ou à une séparation incomplète. Cela permet d'assurer plus facilement la stabilité de fonctionnement et d'éviter toute répétition superflue du traitement
  • Le contrôle du pH pendant la neutralisation et le lavage est essentiel pour prévenir la formation de savon et les salissures dans l'équipement de purification. Liquiline CM42B combiné à Memosens CPS11E avec piège à ions fournit une mesure de pH stable et précise, contribue des performances de lavage constantes et réduit le risque de perturbations en aval
  • Le contrôle de la conductivité de l'eau de lavage garantit que les contaminants et les transferts sont détectés de manière fiable afin de préserver la qualité finale du biodiesel. Liquiline CM42B associé à Indumax CLS50D fournit une mesure de conductivité précise pour vérifier la pureté de l'eau de lavage et assurer le respect des spécifications du produit

En optant pour les solutions Endress+Hauser, les exploitants d'installations de production de biodiesel acquièrent des instruments conçus pour une longue durée de fonctionnement et pour la connectivité numérique Memosens. Des technologies de pointe simplifient l'étalonnage et offrent un solide support SAV partout dans le monde, aidant les opérateurs à maintenir une qualité de carburant constante lors du traitement de matières premières biologiques, tout en allégeant les procédures d'exploitation d'un bout à l'autre du process de production.

Produits phares

Produits clés pour le contrôle de la transestérification du biodiesel

/
FAQ

Questions fréquemment posées sur les solutions de mesure pour le biodiesel

Les questions suivantes couvrent les principaux défis en matière de mesure dans la production de biodiesel, notamment lors de la transestérification et du traitement en aval. Elles abordent des sujets opérations typiques tels que l'automatisation, la variabilité des matières premières et la qualité du produit. Chaque réponse explique comment l'instrumentation contribue à la stabilité et à l'efficacité du process.

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Notes finale