Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Surveillance des eaux de lavage des systèmes d'épuration des gaz d'échappements des bateaux

Le système robuste de surveillance des eaux de lavage assure une surveillance fiable avec un minimum de maintenance

Solution de surveillance des laveurs de gaz d'échappement des bateaux

l’image présente un exemple de solution disponible

Avec nos systèmes de surveillance des eaux de vos systèmes d'épuration, vous profitez d'une solution haut de gamme issue d'un seul et même fournisseur : une technologie de mesure de pointe, adaptée sur mesure à vos besoins et avec un minimum de maintenance. Contactez nos ingénieurs expérimentés pour recevoir une solution clé en main que vous n'avez plus qu'à raccorder et connecter. Notre réseau de service vous assure d'obtenir toute l'assistance dont vous avez besoin.

Vue d'ensemble :

Disponible pour :
Pétrole et gaz / Marine

Logiciel et équipement :

  • Agréments Marine : Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) et Bureau Veritas (BV)
  • Tous les capteurs sont optimisés pour les applications maritimes : les boîtiers de capteur en plastique ou titane garantissent une longue durée de vie
  • Instrumentation Endress+Hauser : capteurs pré-étalonnés avec Heartbeat Technology intégrée et fonctions de diagnostics pour une vérification facile à bord
  • Coffret de surveillance des eaux de lavage entièrement assemblé avec des conduites et vannes robustes en PVC-U et un boîtier IP66
  • Les capteurs intégrés pour le débit, la pression et les fuites assurent un fonctionnement fiable
  • Pression d'alimentation maximale de l'eau à analyser de 3 bar (44 psi) et 50 °C (122 °F)
  • Intégration transparente dans vos réseaux de communication via communication analogique et numérique (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, serveur web)
  • Skid de pompage en option pour la stabilisation du débit et l'élimination des bulles
  • Le nettoyage optionnel du capteur à l'air comprimé assure des mesures précises avec un minimum de maintenance

Services :

  • Conseil
  • Gestion de projets
  • Vérification lors de la réception du matériel
  • Vérification du matériel sur site client
  • Certification (CE)    
  • Mise en service par des ingénieurs Endress+Hauser expérimentés
  • Installation, maintenance et service partout dans le monde d'un seul et même fournisseur

Solution robuste avec agrément maritime proposée par votre partenaire maritime mondial

Les systèmes Endress+Hauser de surveillance des eaux de lavage des épurateurs, approuvés par les grandes organisations maritimes, sont spécialement conçus pour les conditions exigeantes de l'industrie maritime et conformément aux règlementations applicables, comme MEPC.259(68) et MEPC.340(77). Cela simplifie considérablement votre propre procédure d'homologation. Avec des instruments haut de gamme, les solutions clés en main permettent une vérification à bord en accord avec la règlementation et si nécessaire, notre réseau de service pourra vous assister.

Avec la solution de surveillance des eaux des laveurs de gaz d'échappement (EGCS), Endress+Hauser vous offre un système d'analyse clés en main. Cette solution surveille et documente avec fiabilité la qualité des eaux de lavage des épurateurs de désulfuration à l'entrée et à la sortie, qu'il s'agisse d'épurateurs ouverts, fermés ou hybrides. Nos nombreuses années d'expérience dans le secteur maritime et notre réseau d'assistance vous assurent d'avoir toujours à vos côtés un partenaire compétent, et ce tout au long du cycle de vie de la solution.

Procédure d'homologation simple et sécurité maximale

Grâce aux agréments maritimes selon MEPC.259(68) des grands organismes de classification des navires et grâce au design du système d'analyse, avec des composants fiables et adaptés au secteur maritime.

Le système de surveillance est conforme aux réglementations en vigueur et évite les retards inutiles

Et ce grâce à notre réseau d'experts en marine, sa vaste expérience et ses ressources pour les procédures d'accréditation marine.

Un seul point de contact pour l'ensemble du système de surveillance des eaux de lavage, y compris tous les capteurs

Ceux-ci ont été optimisés par Endress+Hauser pour une utilisation en mer. Cette solution unique d'un seul et même fournisseur allège considérablement la charge de travail.

Vérification à bord conviviale et conforme

Les outils de vérification uniques embarqués pour les capteurs de turbidité et HAP assurent une vérification à bord fiable et conviviale. De plus, ces capteurs sont faciles d'entretien.

La solution plug-and-play assure une installation et une mise en service rapides et faciles

Il suffit de faire le montage, de brancher aux réseaux d'eau, d'électricité et de communication, et vous êtes prêts. Le faible encombrement signifie aussi qu'un faible espace est requis pour l'installation.

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Produits phares

/

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Sécurité pour l'eau de mer
Vous devez relever le défi de la conformité avec les réglementations internationales strictes sur les gaz de combustion des navires ? Jetez un coup d'œil à notre système complet de surveillance des eaux de lavage des épurateurs marins, conforme aux normes MEPC
download icon Télécharger
document icon
Votre partenaire d'automatisation dans la marine - uniquement en anglais
De la construction navale aux opérations offshore, de la rénovation aux nouveaux projets, nous possédons l'expertise qu'il vous faut en matière d'instrumentation pour vous aider à réussir.
download icon Télécharger

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Notes finale

Découvrez d'autres solutions