Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Communication IO-Link

Numérisation jusqu'au dernier mètre

Système de communication numérique IO-Link

Les appareils Ethernet intelligents tels que les îlots de vannes, les IO à distance, les enregistreurs, les analyseurs de liquide ou les appareils de mesure de débit sont numérisés avec Ethernet industriel, par exemple PROFINET ou EtherNet/IP. Les appareils de base deviennent également accessibles numériquement avec IO-Link : Le paramétrage hors ligne, la transparence des données et l'échange d'appareils "plug-and-process" sont ainsi disponibles pour tous les appareils.
Découvrez la dernière extension du portefeuille IO-Link de 2024 dédiée à l'industrie agroalimentaire !

Avantages

  • Remplacement des instruments de mesure "plug-and-produce" Paramétrage rapide à l'aide du système d'ingénierie, aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire. Accès complet à l'appareil, aux diagnostics et aux informations sur le process. Upload/download rapides des données pour la maintenance et le service.
  • Configuration simple Gain de temps grâce au concept de configuration Endress+Hauser. Utilisation optimale grâce à la configuration guidée. Structures de menu et accès aux appareils spécifiques aux utilisateurs.

Tous les produits IO-Link Endress+Hauser sont testés et certifiés selon la norme IO-Link Version 1.1. La technologie a fait ses preuves dans le monde entier et sa base installée ne cesse de grandir.

D'autres informations relatives à cette technologie sont disponibles sur le site Internet IO-Link.

Découvrez d'autres avantages pour les ingénieurs, les opérateurs et le personnel de maintenance à une page supplémentaire Technologie IO-Link d'Endress+Hauser.

Un petit aperçu de notre gamme de produits IO-Link :

8 Produits
Trier par :
Filtrer

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Brochure - IO-Link, numérisez votre installation - uniquement en anglais
Numérisez vos installations de production avec l'IO-Link. Les instruments Ethernet intelligents sont numérisés avec Ethernet Industriel, p. ex. PROFINET ou EtherNet/IP. Les appareils de base deviennent également accessibles numériquement avec l'IO-Link
download icon Télécharger