Résumé
Le capteur de niveau radar Micropilot FMR20B fait appel à la technologie 80 GHz pour assurer une mesure de niveau sans contact fiable sur les bandes transporteuses et à l'entrée des broyeurs, même en cas de dégagement de poussière extrêmement important, de vibrations et de débit dynamique des matériaux. En combinaison avec l'unité de commande FlexView FMA90, les valeurs mesurées sont visualisées en temps réel et surveillées en permanence par comparaison à des seuils prédéfinis. Des fonctions d'alarme configurables permettent une détection précoce des surcharges et des blocages, ce qui contribue à un fonctionnement fiable et à la protection des bandes transporteuses ainsi que des broyeurs.
Les avantages : manutention stable, sûre et efficace des matériaux en vrac
80 GHz
Technologie radar pour une mesure stable du niveau
24 h/24, 7 j/7
Régulation de process sur la base de seuils
2
Capteurs de niveau connectés à une seule unité de commande
Grâce au capteur radar Micropilot FMR20B et à l'unité de commande FlexView FMA90, les opérateurs bénéficient en temps réel d'une transparence totale pour la bande transporteuse et les broyeurs. La combinaison de la technologie radar 80 GHz à faisceau focalisé, d'une visualisation intuitive et d'une régulation intelligente sur la base de seuils permet une intervention précoce avant l'apparition de surcharges ou de blocages. Cela réduit le nombre d'interventions manuelles nécessaires, évite les mises à l'arrêt imprévues et protège les équipements de valeur. Le résultat : une disponibilité plus élevée des installations, un rendement optimisé et un fonctionnement fiable à long terme pour les applications exigeantes dans le cadre de la manutention de matériaux en vrac.
Le défi : manutention de matériaux dans des conditions très dynamiques et difficiles
Les process de manutention de matériaux avec des bandes transporteuses et des broyeurs se déroulent dans des conditions de fonctionnement particulièrement exigeantes. À l'entrée des broyeurs, de grosses pierres provoquent des charges d'impact et de fortes vibrations, tandis qu'un dégagement important de poussière implique des contraintes supplémentaires pour l'équipement de mesure. Le manque d'espace disponible pour le montage à ces points de mesure complique encore davantage la réalisation de mesures fiables. Sur les bandes transporteuses, la hauteur des matériaux en vrac et la charge des bandes peuvent fluctuer rapidement en raison des changements de vitesse d'avance et des variations des matériaux. Dans les installations extérieures, des influences supplémentaires telles que la poussière, le vent ou la pluie augmentent encore davantage la complexité du process. Si des surcharges ou des blocages sont détectés trop tard, un recul des matériaux peut survenir et endommager la bande ou provoquer une surcharge des broyeurs. Pour éviter ce type de conditions de fonctionnement dangereuses, les opérateurs ont besoin d'une surveillance et d'une régulation fiables des bandes transporteuses et des broyeurs.
Application sur l'entrée d'un broyeur exposée à une quantité importante de poussière, à de fortes vibrations et à des variations rapides du niveau des matériaux provoquées par de grosses pierres et une vitesse d'avance fluctuante.
Application sur bande transporteuse extérieure avec des hauteurs de matériau variables et un transport dynamique de matériaux en vrac.
Application sur l'entrée d'un broyeur exposée à une quantité importante de poussière, à de fortes vibrations et à des variations rapides du niveau des matériaux provoquées par de grosses pierres et une vitesse d'avance fluctuante.
Application sur bande transporteuse extérieure avec des hauteurs de matériau variables et un transport dynamique de matériaux en vrac.
Notre solution : surveillance de niveau intelligente par radar pour un transport stable des matériaux en vrac
Un moyen simple d'accéder à un mode de commande plus intelligent consiste à combiner une mesure de niveau fiable par radar avec une visualisation et une régulation ingénieuses. Micropilot FMR20B permet une mesure de niveau continue sans contact à l'entrée des broyeurs et sur les bandes transporteuses. Grâce à la technologie radar 80 GHz à faisceau focalisé, les mesures restent stables et précises même en cas de dégagement de poussière important, de fortes vibrations, de charges d'impact et de fluctuations rapides des surfaces des matériaux. Le capteur de niveau radar fonctionne indépendamment de la granulométrie et de la distribution des matériaux, fournissant des mesures fiables dans ces conditions de manutention difficiles.
Les valeurs mesurées sont transmises à FlexView FMA90, qui fait office d'unité centrale de commande et de visualisation. FlexView FMA90 améliore vos capteurs et offre une vision claire de chaque information en mettant à disposition les valeurs de niveau en temps réel et des courbes de tendances sur l'écran tactile couleur 3,5 pouces intuitif, ou par accès à distance. En plus de la visualisation, FlexView FMA90 assure une régulation intelligente sur la base de seuils. Les valeurs de niveau mesurées par radar sont évaluées en continu par comparaison avec des seuils prédéfinis. Si des limites critiques sont atteintes, des sorties tout ou rien intégrées génèrent automatiquement des alarmes, des verrouillages ou des opérations de régulation. La vitesse de la bande transporteuse peut être réduite ou arrêtée pour prévenir une surcharge du broyeur ou un endommagement de la bande transporteuse, ce qui stabilise le flux global de matériaux et protège l'équipement en aval. Des séquences de réglage guidées, tout comme la détection automatique des capteurs et la configuration via HART, réduisent considérablement le travail de mise en service. La solution permet une utilisation et un paramétrage intuitifs, même dans les environnements de montage difficiles.
Principaux résultats procurés par la solution
-
Mesure fiable
Mesure de niveau fiable sans contact, par radar 80 GHz, même en présence de poussière, de vibrations et de fluctuations rapides des surfaces de matériau en vrac
-
Régulation améliorée
Détection précoce des surcharges et des blocages avec des sorties tout ou rien intégrées qui aident à réduire les temps d'arrêt imprévus
-
Utilisation simple
Détection automatique des capteurs et séquences de réglage guidées pour une mise en service rapide et une utilisation simple
-
Informations claires
Visualisation en temps réel des valeurs de niveau via FlexView FMA90 pour une meilleure visibilité du process et une prise de décision plus rapide