Résumé
Combinée avec Waterpilot FMX21 ou Micropilot FMR20B, FlexView FMA90 permet une mesure de niveau fiable, une commande de pompe configurable et une télésurveillance dans une large gamme d'applications sur eau et eaux usées, des puits d'eau souterraine profonds jusqu'aux stations de pompage, sans oublier les stations de relevage et les applications sur boues d'épuration. La solution combine différents principes de mesure avec des fonctions de régulation intégrées, une visualisation intuitive et un accès à distance pour contribuer à un fonctionnement stable, ce qui aide à prévenir l'endommagement des pompes et à équilibrer leur utilisation.
Les avantages : un gain d'efficacité grâce à une commande intelligente des pompes
24 h/24, 7 j/7
Transparence du niveau grâce à la surveillance continue
2
Principes de mesure compatibles pour la commande de pompe
Jusqu'à 8
Pompes commandées séparément ou en groupe
La combinaison contribue à un fonctionnement stable des pompes, peut aider à prévenir le fonctionnement à sec lorsqu'elle est configurée avec des seuils de niveau appropriés ou un détecteur de niveau externe, et réduit le nombre d'interventions de maintenance imprévues nécessaires. Des fonctions de régulation configurables, telles que l'alternance des pompes et le suivi des durées de fonctionnement, augmentent la longévité de l'équipement et améliorent l'efficacité énergétique. Les opérateurs obtiennent une visibilité totale du process grâce à la surveillance et la visualisation à distance, même aux points de mesure difficiles d'accès. Le résultat : une solution d'avenir pour la commande des pompes, combinant diagnostic moderne, visualisation ainsi qu'alternance des pompes configurable, et contribuant à un fonctionnement fiable dans les applications difficiles sur l'eau et les eaux usées.
Le défi : commande fiable des pompes dans des environnement confinés et difficiles
Les stations de pompage et de relevage ainsi que les fosses à eaux usées et les puits d'eau douce combinent souvent des installations étroites et profondes avec un espace restreint, comme les trous de forage ou les puits, qui impliquent l'utilisation de capteurs répondant à des exigences élevées en termes de robustesse, résistance à la surcharge et stabilité à long terme. Ces installations sont généralement exposées à des conditions ambiantes fluctuantes, y compris des variations de température et d'humidité. Les dimensions étroites, les installations profondes et les longues distances de mesure peuvent limiter les performances de certaines technologies de mesure sans contact dans les puits d'eau souterraine profonds.
Dans le cas des applications sur eaux usées, la boue, les dépôts et les variations de surface rendent encore plus difficile la réalisation d'une mesure de niveau fiable. Un comportement hydraulique complexe, des cycles de pompage fréquents et un débit entrant variable exigent des informations de niveau fiables et stables pour assurer un fonctionnement continu. Lorsque plusieurs pompes sont installées, les stratégies d'alternance et l'équilibrage des durées de fonctionnement sont essentiels pour éviter une usure hétérogène, réduire le risque de colmatage et prolonger la durée de vie des pompes. Parallèlement, les opérateurs ont besoin d'une possibilité d'accès à distance pour surveiller et ajuster le process de manière sûre et efficace, sans entrer dans des zones confinées ou difficilement accessibles.
Notre solution : un mode de commande plus intelligent pour les applications avec des pompes
Un moyen simple d'accéder à un mode de commande plus intelligent consiste à combiner une mesure de niveau stable avec une commande de pompe configurable et une visualisation claire. Selon les conditions de l'application, il est possible de choisir entre mesure de niveau hydrostatique ou mesure de niveau par radar sans contact afin de fournir un signal d'entrée fiable pour la commande de pompe.
Si l'application comporte des boues, des dépôts superficiels, de la mousse ou des turbulences à la surface de l'eau, Micropilot FMR20B permet une mesure de niveau sans contact par radar. Son faisceau radar 80 GHz focalisé délivre des valeurs de niveau stables même dans des conditions de process difficiles.
Waterpilot FMX21 est conçu pour une solide mesure du niveau hydrostatique et, en option, de la température dans les puits, les stations de relevage ou les fosses à eaux usées. Sa cellule de mesure céramique convertit la pression de la colonne d'eau en un signal de niveau stable, et fournit ainsi une base fiable pour la commutation des pompes sur la base du niveau. Ce principe de mesure convient donc particulièrement bien aux puits profonds ou étroits, jusqu'à une profondeur de 200 m, dans lesquels les performances de mesure restent stables et indépendantes des réflexions, de la géométrie de la tuyauterie ou de la profondeur d'installation.
Les valeurs mesurées par Micropilot FMR20B ou Waterpilot FMX21 sont transmises à FlexView FMA90, qui fait office d'unité centrale de commande et de visualisation. FlexView FMA90 améliore les capteurs et offre une vision claire de chaque information en traitant continuellement les valeurs de niveau reçues, en les comparant avec des seuils de commutation configurés et en exécutant des fonctions de commande de pompe configurables.
Selon la configuration, FlexView FMA90 démarre, arrête ou alterne automatiquement les pompes pour préserver la stabilité de fonctionnement lorsque le débit entrant et le comportement hydraulique varient. Jusqu'à huit pompes peuvent être commandées séparément ou en groupe. Les données de fonctionnement des pompes – y compris les heures de fonctionnement, le nombre de démarrages, les durées de fonctionnement et les temps d'arrêt – peuvent être enregistrées. Des stratégies d'alternance permettent d'équilibrer l'utilisation des pompes, tandis que des fonctions de rinçage configurables peuvent aider à réduire l'accumulation de sédiments et contribuer à la fiabilité de fonctionnement de la station de pompage. Une rétroaction de la pompe peut également être intégrée via des entrées numériques.
Les données pertinentes, dont les valeurs de niveau, les courbes de valeurs mesurées, les informations de diagnostic et les entrées des journaux, peuvent être visualisées sur FlexView FMA90 et consultées à distance, via le serveur web intégré, à l'aide d'Ethernet ou de l'interface Wi-Fi. Les opérateurs peuvent surveiller l'état du système et ajuster les paramètres à partir d'une interface, dans un navigateur, sans entrer dans la fosse de pompage. Pour une intégration sûre dans les infrastructures modernes, FlexView FMA90 a été développée conformément aux exigences de la norme IEC 62443‑4‑1 en matière de développement de produits sécurisés.
Principaux résultats procurés par la solution
-
Mesure fiable
Mesure de niveau stable et commande de pompe fiable dans des conditions d'installation difficiles et des situations de flux entrant variables dans les environnements de l'eau ou des eaux usées
-
Régulation améliorée
Logique d'alternance des pompes configurable pour équilibrer les durées de fonctionnement et augmenter la longévité des pompes
-
Utilisation simple
Surveillance et configuration à distance via le serveur web intégré et par accès Wi-Fi
-
Informations claires
Planification de la maintenance améliorée grâce à la visualisation, au diagnostic et au suivi des données de fonctionnement