Résumé
Dans les stations d'épuration, la mesure du débit en canal ouvert est essentielle pour la surveillance des process, l'établissement des rapports et la conformité réglementaire. En utilisant les capteurs radar Micropilot FMR20B et l'unité de commande FlexView FMA90 pour des calculs de débit, une visualisation et une totalisation fiables, les opérateurs bénéficient de données de débit stables et traçables, même dans des conditions difficiles telles que la mousse, les turbulences, les variations des conditions climatiques et les fluctuations de débit.
Les avantages : mesure fiable du débit pour une exploitation des installations à la fois efficace et conforme
80 GHz
Technologie radar pour une mesure de niveau fiable
2
Capteurs pour la mesure du débit et la détection du reflux
24 h/24, 7 j/7
Surveillance du débit et totalisation continues
La solution mise en œuvre fournit une mesure de débit d'une fiabilité et d'une précision très élevées pour les applications sur eaux usées. La technologie radar 80 GHz assure une mesure de niveau stable et permet un calcul de débit fiable même en présence de mousse, de turbulences et de conditions environnementales changeantes.
Une visualisation claire et des totalisateurs de débit intégrés permettent de créer des rapports transparents et facilitent la conformité aux exigences réglementaires. La maintenance réduite, l'accès à distance aux données mesurées et les fonctionnalités de cybersécurité reposant sur les principes de la norme IEC 62443 contribuent à un fonctionnement sûr et efficace des installations. Résultat : les opérateurs bénéficient de données de débit traçables, de temps d'arrêt minimes et d'un fonctionnement fiable des installations, prêtes pour les audits.
Le défi : mesure fiable du débit malgré les influences environnementales
Dans les stations d'épuration, les flux entrant et sortant sont mesurés dans des canaux ouverts où le débit varie continuellement et où les systèmes sont directement exposés aux influences environnementales. Les conditions extérieures telles que la pluie, le vent, un ensoleillement intense, la neige, des fluctuations de température, la condensation et des changements de surface peuvent affecter les technologies de mesure conventionnelles.
De plus, les conditions typiques des influents et effluents d'eaux usées peuvent provoquer la formation de mousse, des turbulences et une accumulation de retenues de grille, selon les conditions de fonctionnement, notamment pendant les périodes de faible débit. D'autres défis à gérer résultent des variations de débit et des effets de reflux, qui nécessitent une conversion fiable des mesures de niveau non linéaires en valeurs de débit précises. Dans le même temps, les opérateurs doivent assurer la stabilité à long terme des mesures et une totalisation fiable des valeurs de débit pour la documentation, la création des rapports et la conformité aux exigences réglementaires.
Notre solution : une mesure plus intelligente du débit en canal ouvert pour les applications sur eaux usées
Un moyen simple d'accéder à un mode de commande plus intelligent pour les stations d'épuration consiste en une solution de mesure du débit par technologie radar, sans contact, adaptée aux conditions régnant sur le site. Micropilot FMR20B mesure continuellement le niveau d'eau dans le canal ouvert avec son angle de faisceau focalisé. La mesure reste stable même en présence de mousse, de turbulences et d'influences environnementales.
Des accessoires protecteurs, dont des tubes de protection anti-débordement et des boucliers climatiques pour Micropilot FMR20B, ainsi qu'un capot de protection climatique proposé en option pour FlexView FMA90, aident à protéger la configuration de mesure contre les inondations et la condensation, contribuant ainsi à un fonctionnement fiable tout au long de l'année. Le niveau mesuré est transmis à FlexView FMA90, qui effectue des calculs de débit à l'aide de courbes de linéarisation préprogrammées, de tables de linéarisation librement configurables et de géométries de canal ou de déversoir prédéfinies. Si les calculs de débit simples peuvent être effectués directement dans le capteur, FlexView FMA90 offre une valeur ajoutée grâce à une possibilité centralisée de visualisation, totalisation, journalisation des événements et gestion des données, ce qui la rend idéale pour des opérations de surveillance sophistiquées.
FlexView FMA90 améliore les capteurs et offre une vision claire de chaque information en permettant la visualisation du niveau, du débit, du débit totalisé, des états d'alarme et des tendances directement au point de mesure ou par accès à distance. Elle convertit les signaux de niveau non linéaires en valeurs de débit, totalise continuellement les volumes de débit et prend en charge la journalisation des données et des événements pour assurer une documentation de process traçable. Grâce à la prise en charge de jusqu'à deux entrées de niveau, FlexView FMA90 peut effectuer des calculs de somme, de différence et de rapport tout en permettant la détection du reflux via une entrée de niveau supplémentaire lorsque cela est nécessaire. Par exemple, il est possible de combiner les mesures de débit de deux canaux ouverts pour les afficher sous la forme d'une valeur de débit total.
Les opérateurs peuvent accéder à toutes les données pertinentes via le serveur web intégré et l'interface Wi-Fi. Il leur est donc moins souvent nécessaire de réaliser des relevés manuels et des interventions sur site. Cette configuration est conçue pour une documentation fiable, des rapports transparents et un fonctionnement stable à long terme dans les applications difficiles sur eaux usées.
Installation de mesure du débit en canal ouvert dans une station d'épuration, permettant un fonctionnement fiable à long terme.
La mise en service guidée pour la mesure du débit en canal ouvert avec FlexView FMA90 simplifie la configuration et réduit le travail d'installation.
Principaux avantages offerts par la solution
-
Mesure fiable
Mesure de débit fiable malgré la mousse, les turbulences et des conditions climatiques changeantes, grâce à la technologie radar 80 GHz sans contact
-
Conception conforme à l'industrie
Calcul précis du débit et totalisation à l'aide de fonctions de linéarisation Q/H intégrées et de géométries de canal ou de déversoir prédéfinies
-
Utilisation simple
Interventions manuelles réduites grâce à l'accès à distance, la visualisation intuitive et la journalisation des événements
-
Informations claires
Visualisation claire des débits et du débit totalisé pour la création de rapports transparents et les audits