Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Surveillance simple du niveau dans les bassins d'orage et de confinement

Visualisation fiable du niveau à distance pour la station d'épuration de Steinen avec l'unité de commande FlexView FMA90 et les capteurs de niveau radar Micropilot FMR20B

Industrie: Eau, eaux usées et déchets
FlexView FMA90 intégrée dans le panneau en mosaïque de la salle de contrôle de la station d'épuration

Résumé

La station d'épuration de Steinen exploite quatre bassins d'orage et un bassin de confinement, utilisé pour une rétention sûre des eaux usées impures ou critiques. Ces équipements sont essentiels pour protéger le réseau d'égouts et l'environnement lors d'épisodes de forte pluie. Pour améliorer la fiabilité des mesures, augmenter la transparence et moderniser l'installation en place, la station d'épuration de Steinen a remplacé son ancien système par des unités de commande FlexView FMA90 et des capteurs de niveau radar 80 GHz Micropilot  FMR20B.

Les résultats : surveillance fiable du niveau avec un gain de sécurité et de transparence

4

Bassins d'orage et 1 bassin de confinement sont surveillés

80 GHz

Technologie radar pour une mesure stable lors des épisodes de pluie

1:1

Remplacement de la configuration de mesure de niveau en place

La solution mise en œuvre fournit à la station d'épuration de Steinen des mesures de niveau stables sur toute la hauteur des bassins, même en cas de précipitations extrêmement dynamiques et à de très faibles niveaux de remplissage. Grâce à la technologie radar 80 GHz à faisceau focalisé, les réflexions parasites des structures du bassin sont supprimées de manière fiable.

Parallèlement, la visualisation du niveau ainsi que l'accès à distance aux données et aux fonctions de diagnostic via l'unité de commande FlexView FMA90 facilitent l'interprétation intuitive des valeurs de mesure et réduisent considérablement le nombre d'inspections nécessaires sur site. La sécurité d'utilisation tout comme l'efficacité sont ainsi renforcées. La solution a permis de moderniser les points de mesure existants sans grandes modifications de l'agencement de l'armoire de commande ni mise à l'arrêt prolongée des installations.

Roland Stifter, responsable de l'exploitation technique, station d'épuration de Steinen

« J'apprécie particulièrement l'utilisation intuitive sur l'écran tactile de l'unité de commande, qui permet une mise en service rapide et simple. »

Roland Stifter, Responsable de l'exploitation technique, Station d'épuration de Steinen

Le défi : des bassins d'orage et de confinement difficilement accessibles

Les points de mesure dans les bassins d'orage et de confinement de la station d'épuration de Steinen sont difficiles d'accès, car ils se trouvent dans des puits ou des zones explosibles. C'est pourquoi les inspections et la maintenance sur site exigent beaucoup de temps. Parallèlement, l'unité de commande utilisée ne proposait que peu de transparence et de possibilités d'accès à distance aux données mesurées, car l'installation dans la salle de contrôle reposait encore largement sur la technologie analogique établie. Les exploitants ont donc été contraints de moderniser ces installations et de permettre une combinaison cohérente de systèmes analogiques et numériques.

Notre solution : mesure par faisceau radar focalisé et visualisation à distance flexible

Un moyen simple d'accéder à un mode de commande plus intelligent est mis en œuvre dans la station d'épuration de Steinen sous la forme d'une configuration de mesure de niveau radar sans contact. La configuration de mesure en place est modernisée à l'aide de l'unité de commande FlexView FMA90 combinée au capteur de niveau radar 80 GHz Micropilot  FMR20B. Le rétrofit permet un remplacement à l'identique au moyen du câble existant. Un recâblage ou une interruption du process ne sont donc pas nécessaires. La modernisation de l'unité de commande parallèlement à celle des capteurs de niveau améliore la fiabilité des mesures tout en procurant une solution d'avenir fiable.

Le capteur de niveau radar sans contact Micropilot  FMR20B fait appel à la technologie radar 80 GHz pour mesurer le niveau indépendamment de la mousse et du condensat. Grâce à son angle de faisceau étroit atteignant jusqu'à 4°, le signal radar est focalisé avec précision sur la surface de l'eau. Ceci permet une suppression fiable des réflexions parasites dues aux bords en béton et aux structures des bassins. Ainsi, les mesures sont stables sur toute la hauteur des bassins, même à un faible niveau de remplissage. Les mesures gagnent encore en fiabilité grâce à la mise en œuvre d'une simple suppression des échos parasites en conditions humides. Micropilot FMR20B garantit un fonctionnement sûr en extérieur et en zone explosible.

FlexView FMA90 améliore les capteurs de niveau et offre une vision claire de chaque information en permettant la visualisation des valeurs de niveau et de l'affichage des tendances directement sur l'appareil, ou par accès à distance. Dans la station d'épuration de Steinen, le boîtier encastrable a été intégré directement dans le panneau analogique en place, doté d'évidements en mosaïque d'un pouce, et a permis un rétrofit aisé sans grands changements dans l'agencement de l'armoire de commande. Les opérateurs peuvent accéder à toutes les données pertinentes en utilisant le serveur web intégré et la connectivité Wi-Fi depuis la salle de contrôle, sur smartphone, tablette ou ordinateur de bureau, ce qui réduit considérablement le nombre d'inspections sur site nécessaires aux points de mesure difficilement accessibles. En modernisant à la fois les capteurs et l'unité de commande, la solution améliore les performances de mesure tout en offrant des fonctions modernes de visualisation, d'accès à distance et de diagnostic. La possibilité de moderniser progressivement l'ensemble du système sans modifier l'infrastructure existante a constitué un facteur clé dans le processus de sélection.

Principaux avantages offerts par la solution

  • Mesure fiable

    Surveillance à distance fiable du niveau des points de mesure difficiles d'accès grâce à la technologie radar 80 GHz à faisceau focalisé

  • Sécurité d'utilisation renforcée

    Sécurité d'utilisation renforcée grâce à la réduction du nombre d'inspections sur site et à la documentation conforme des mesures

  • Informations claires

    Visualisation claire des valeurs de niveau et des courbes de tendances dans les bassins d'orage et de confinement

  • Travail d'installation réduit

    Modernisation économique sans grandes modifications ni temps d'arrêt prolongés

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Produits et services utilisés

/

Solutions et technologie connexes

Mesure du niveau

Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac

Plus d'infos

Mesure de niveau par radar

La mesure de niveau par radar offre une mesure fiable sans contact et sans maintenance dans les liquides et les solides en vrac. Le capteur Micropilot est une solution sûre même sous des conditions de process extrêmes.

Plus d'infos

La mesure de niveau par radar expliquée

La technologie radar offre une mesure de niveau fiable et précise, et les radars compatibles IIoT révolutionnent la surveillance du niveau dans les industries.

Plus d'infos

Assurer la sécurité des installations avec ProtectBlue

Assurer la sécurité des installations avec ProtectBlue

Plus d'infos

FAQ

Logo de l'entreprise : Abwasserverband Mittleres Wiesental - Kläranlage Steinen

Abwasserverband Mittleres Wiesental Kläranlage Steinen, une station municipale d'épuration, exploite des bassins d'orage et de confinement pour gérer les épisodes de pluie dans la région des environs de Steinen. L'installation est utilisée pour la collecte sûre, la surveillance et le rejet contrôlé du contenu des bassins d'orage et de confinement afin de protéger les plans d'eau en aval et de respecter les réglementations légales.