Mesure correcte du débit à tout emplacement
Technologie intelligente pour la mesure sur des sites historiques
Telsa est chargé de mesurer le débit à un point où arrive l'eau d'un bisse. Les bisses sont d'anciens canaux des montagnes du Valais qu'il est difficile de surveiller du fait de leur construction et de leur emplacement. Avec l'aide d'Endress+Hauser, Telsa a pu installer une solution de mesure après un point de collecte qui enregistre très précisément les valeurs et les transmet via mobile.
Avantages
Panneau de surveillance compact avec surveillance de niveau
Le calcul du débit est basé sur des algorithmes spécialement développés
Visualisation des valeurs mesurées enregistrées dans l'écosystème IIoT Netilion via une application web
Accès à distance aux données mesurées via smartphone, tablette ou PC
Défi
Les bisses typiques du Valais suisse sont des canaux d'irrigation qui remontent au Moyen Âge et sont toujours utilisés aujourd'hui. Ils circulaient auparavant sur des constructions en bois le long de la roche escarpée. Aujourd'hui, l'eau coule dans les points de collecte et est acheminée depuis ces points dans des canaux en béton ouverts. La construction ouverte rend difficile la mesure du débit par le client final. Grâce à Endress+Hauser, Telsa a pu installer une solution de surveillance fiable et accessible à distance.
Solution
Endress+Hauser a créé un algorithme pour déterminer le débit basé sur le niveau pour correspondre à la géométrie des canaux en béton ouverts. Les données sont transmises à l'écosystème IIoT Netilion via la communication sans fil. Cette solution basée sur le cloud permet au client final d'enregistrer le volume d'eau en continu, de déterminer le volume annuel et, à l'avenir, de comparer les valeurs annuelles.
Mise en œuvre
L'algorithme a été stocké dans un tableau de valeurs « niveau/débit » dans le transmetteur Prosonic S. Le tableau contient 32 paires de valeurs pour que le niveau actuel puisse être affecté à une valeur mesurée (débit volumique l/s). En outre, le débit total est également enregistré (m3). Les valeurs mesurées sont enregistrées localement toutes les 5 minutes et envoyées toutes les heures via FieldEdge SGC200 à l'écosystème IIoT Netilion pour le stockage. Les valeurs mesurées peuvent être visualisées et évaluées à l'aide de l'application web de base Netilion Value.
Étendue de la livraison
La solution Endress+Hauser :
Prosonic FDU90 : capteur à ultrasons pour la mesure de niveau et de débit pour le raccordement au transmetteur
Prosonic FMU90 : transmetteur en boîtier de terrain ou boîtier pour rail DIN jusqu'à 2 capteurs à ultrasons
Périphérique : FieldEdge SGC200 transfère les valeurs mesurées à l'écosystème Netilion
FieldPort SWA50 : adaptateur Bluetooth® intelligent pour tous les appareils de terrain HART
Netilion Value : service de surveillance numérique pour accéder à vos valeurs mesurées de n'importe où et à tout moment
Nous contacter
Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?