Mesure de température rapide dans la polymérisation
Tube protecteur pour les applications critiques en termes de sécurité
De nombreuses réactions dans l'industrie chimique sont exothermiques, ce qui signifie qu'elles libèrent de la chaleur pendant le process. Le contrôle de ces réactions est crucial pour prévenir la surchauffe et les risques potentiels. Un exemple est la polymérisation, qui est utilisée pour produire des matériaux comme les plastiques, fibres synthétiques, adhésifs, résines. Pour relever les défis de la surveillance de la température dans ces process critiques, un tube protecteur a été conçu afin de répondre aux changements de process jusqu'à cinq fois plus rapidement que les conceptions standard.
Avantages
Temps de réponse amélioré : temps de réponse nettement raccourci, amélioration de la sécurité et de l'efficacité.
Sécurité accrue : temps de réponse plus rapide pour une détection plus précoce des variations de température critiques, fournissant plus de temps pour les mesures correctives.
Économies d'énergie et rendement accru : une meilleure régulation de la température permet d'opérer plus près des limites de sécurité, ce qui peut entraîner une économie d'énergie et une augmentation du rendement.
Le défi
Dans ces applications critiques en termes de sécurité, les variations de température rapides doivent être surveillées et contrôlées. Un scénario particulièrement critique est la réaction dite « d'emballement », où une augmentation linéaire de la température accélère les vitesses de réaction des composants. Détectée tôt, cette réaction peut être arrêtée soit par injection d'un inhibiteur, soit par une baisse soudaine de la pression.
Notre solution
La base est notre capteur de température industriel universel iTHERM ModuLine TM131, complété du protecteur à réponse rapide QuickLink. Dans ce design, l'extrémité du protecteur entourant la position du capteur est équipée d'un matériau qui offre deux avantages clés.