Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Surveillance des pompes avec des transmetteurs DP

Un transmetteur électronique de pression différentielle peut améliorer l'efficacité des systèmes de pompage

Transmetteurs électroniques de pression différentielle près d'une pompe sur l'alimentation, FMD71/72 ©Endress+Hauser

Transmetteur électronique de pression différentielle FMD71 d'Endress+Hauser monté dans une pompe.

Les entreprises dépensent des milliers voire des millions de dollars pour la maintenance de leurs systèmes de pompage. La maintenance prédictive est l'une des meilleures façons de réduire les coûts d'exploitation des pompes. L'une des techniques efficaces de maintenance prédictive fait appel à un transmetteur électronique de pression différentielle pour surveiller non seulement les performances momentanées de la pompe, mais aussi pour identifier les problèmes liés à son état et son efficacité.

Surveillance de la pression différentielle

Toutes les pompes fonctionnent mieux quand elles atteignent leur point de rendement maximal (PRM) ou s'en approchent fortement sur leur courbe de pompage. Le PRM est défini par le fabricant sur la courbe de pompage. Il est généralement compris entre 70 et 85 % de la hauteur à débit nul ou de la pression différentielle maximale entre l'aspiration et le refoulement. Aider la pompe à fonctionner au PRM est l'aspect le plus important pour en prolonger la durée de vie et réduire le temps et les coûts consacrés à la maintenance. Téléchargez le livre blanc pour découvrir le retour sur investissement potentiel !

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.