Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Câble de mesure CPK 9

Image produit : TOP68 CPK9

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles

Pour capteurs avec connecteur TOP68
(ESA/ESS). Double blindage.
Diamètre 7,2 mm.
Protection IP 68 / NEMA 6.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Capteur d'oxygène dissous

  • Application

    Câble de mesure pour tête de raccordement IP68

  • Installation

    Pour capteurs avec tête de raccordement TOP68. Cosses à raccorder au transmetteur.

  • Gamme de mesure

    Résistance d'isolement (coax) : >100 TeraOhm/mCapacitance (coax) : <100 pF/m

  • Design

    Tête de raccordement TOP68 pour un remplacement simple et sûr des capteurs avec broche en or et filetage IP68.
    Conçu pour des applications standard ou haute température.

  • Matériau

    Gaine de câble : Standard : PVC, Haute température : TPE
    Conducteur interne/câble de commande : cuivre, revêtu étain.

  • Dimensions

    Diamètre : 7,2 mm

  • Température de process

    Standard : -25 °C ... 80 °C (-9 °F - 176 °F)
    Haute température : 0 °C ... 130 °C (32 °F - 266 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs avec ou sans sonde de température.

  • Principe de mesure

    Electrode en verre

  • Application

    Câble de mesure spécial à haute impédance pour électrode de pH et de redox

  • Installation

    Pour électrodes avec tête de raccordement TOP68 (ESA/ESB/ESS/HDA) et terminaisons de câble. Fil de compensation de potentiel (PAL) externe avec raccord plat ou interne.

  • Caractéristique

    - Pour électrodes de pH/redox avec ou sans sonde de température - Câble noir pour applications non Ex et bleu pour applications Ex.

  • Gamme de mesure

    Résistance d'isolement (coax) : >100 TeraOhm/mCapacitance (coax) : <100 pF/m

  • Design

    Connecteur tournant TOP68 pour un remplacement simple et fiable d'électrode avec contact dorés et protection IP68
    En version standard ou haute température

  • Matériau

    Gaine de câble : standard : PVC
    Haute température : TPE
    Conducteur interne/câble de commande : cuivre, revêtu étain.

  • Dimensions

    Diamètre : 7,2 mm
    (0.28 inch)

  • Température de process

    Standard : -25 °C ... 80 °C (-9 °F - 176 °F)
    Haute température : 0 °C ... 130 °C (32 °F - 266 °F)

  • Capteur de température

    pour électrode avec ou sans capteur de température

  • Certification Ex

    oui (bleu)

  • Indice de protection

    IP68

  • Principe de mesure

    Chlore total

  • Température de process

    Standard : -25 °C ... 80 °C (-9 °F - 176 °F)
    Haute température : 0 °C ... 130 °C (32 °F - 266 °F)

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Câble de mesure spécial à haute impédance pour électrode de pH et de redox

  • Installation

    Pour électrodes avec tête TOP68(ESA/ESB/ESS/HDA) et embouts pour raccordement au transmetteur. Liaison PAL externe avec connecteur plat ou integré au câble

  • Caractéristique

    Pour électrode de pH/Redox avec ou sans capteur de température
    Câble noir pour applications non-Ex et bleu pour applications Ex.

  • Gamme de mesure

    Résistance d'isolement (coax): > 100TeraOhm/mCapacité (coax): <100pF/m

  • Design

    Connecteur tournant TOP68 pour un remplacement simple et fiable d'électrode avec contact dorés et protection IP68
    En version standard ou haute température

  • Matériau

    Corps: standard: PVC
    haute température: TPE
    Conducteur: cuivre

  • Dimensions

    Diamètre: 7,2mm

  • Température de process

    Standard : -25 °C ... 80 °C (-9 °F - 176 °F)
    Haute température : 0 °C ... 130 °C (32 °F - 266 °F)

  • Capteur de température

    pour électrode avec ou sans capteur de température

  • Certification Ex

    oui (bleu)

  • Indice de protection

    IP68

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • Prédécesseur