Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : FG

FG

FG
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
Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Pour montage de cartes et cassettes au
format Europe selon DIN 41494
Boîtier en aluminium, protection IP65,
avec fenêtre transparente hauteur
3U, largeur 42F.