Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Limit switch RNB140

Image produit : Limit switch RNB140

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Contacteur

  • Fonction

    Switch

  • Certification

    -

  • Entrée

    1 x analog (U, I)

  • Sortie

    -

  • Sortie relais

    1 x changeover contact

  • Alimentation auxiliaire / alimentation de transmetteur

    19,2...30 VDC

  • Dimensions (lxhxp)

    2 x 102,5 mm
    (2 x 4,04")

  • Software

    -

  • Fonctionnement

    DIP switch

  • Afficheur

    -

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification