Domaine d'application
La Flowfit COA30 est un outil efficace pour l'étalonnage de vos capteurs d'oxygène. Elle garantit des résultats précis et peut être adaptée de manière flexible aux différentes exigences de mesure. Grâce à sa construction compacte, elle est rapidement prête à l'emploi partout, garantissant ainsi un fonctionnement fiable.
La Flowfit COA30 est utilisée partout où un étalonnage précis et efficace des capteurs d'oxygène est nécessaire.
La version PMMA de la Flowfit COA30 convient aux liquides et permet des mesures manuelles de l'oxygène directement dans le process, même sans point de mesure installé. Lorsque des points de mesure existent, l'étalonnage avec la Flowfit COA30 est plus facile étant donné que le capteur n'a pas besoin d'être retiré. La Flowfit COA30 est utilisée dans diverses applications, telles que :
Électricité et énergie :
- Cycles eau et vapeur
Sciences de la vie :
- process de fermentation
Agroalimentaire :
- Préparation
- Remplissage
- Stockage
Chimie :
- Inertage
Avantages
Étalonnage précis de vos capteurs d'oxygène avec gaz d'étalon : la Flowfit COA30 permet un étalonnage précis de vos capteurs d'oxygène, parfaitement en accord avec les exigences du point de mesure en question.
Étalonnage facile des capteurs d'oxygène avec différentes longueurs de capteur de 120 mm à 420 mm : installez le capteur dans la chambre de passage, raccordez-le au transmetteur, raccordez le gaz d'étalon approprié, étalonnez – c'est terminé.
Avec la Flowfit COA30, vous gagnez un temps considérable lors de l'étalonnage du point zéro et évitez tout nettoyage supplémentaire. L'étalonnage s'effectue à l'aide de gaz d'essai tels que l'azote – sans laisser aucun résidu et sans effort.
Mesure flexible de l'oxygène directement dans le process – même sans point de mesure fixe (uniquement avec la version PMMA)
Efficacité maximale : étalonnage du point de mesure dans le process sans retirer le capteur monté (uniquement avec la version PMMA)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
| FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
|---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Flowfit COA30
Chambre de passage pour l'étalonnage de capteurs d'oxygène avec une longueur de 120 à 420 mm et un diamètre de 12 mm
EN FR 09/01/2026Langue:
French
Version:
09/01/2026
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01876CFR_0125-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Flowfit COA30
Chambre de passage pour l'étalonnage de capteurs d'oxygène avec une longueur de 120 à 360 mm et un diamètre de 12 mm
EN FR 23/05/2025Langue:
French
Version:
23/05/2025
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
TI01824CFR_0125-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Flowfit COA30
Chambre de passage pour l'étalonnage de capteurs d'oxygène avec une longueur de 120 à 360 mm et un diamètre de 12 mm
EN FR 23/05/2025Langue:
French
Version:
23/05/2025
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA02485CFR_0125-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Flowfit COA30
Chambre de passage pour l'étalonnage de capteurs d'oxygène avec une longueur de 120 à 420 mm et un diamètre de 12 mm
EN FR 14/01/202604/12/2025Langue:
French
Version:
14/01/2026
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
BA02583CFR_0226-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Flowfit COA30
For the maintenance of the COA30 assembly
EN FR 05/06/2025Langue:
Anglais
Version:
05/06/2025
Taille du fichier:
589.7 KB
Nom du fichier:
EA01607CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Flowfit COA30
For replacing the seal of the COA30
EN FR 06/06/2025Langue:
Anglais
Version:
06/06/2025
Taille du fichier:
721.8 KB
Nom du fichier:
EA01608CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Flowfit
Product root: COA30-
Declaration number: HE_02055_01.25
Manufacturer specification: PEDEN FR 22/04/2025Langue:
Anglais
Version:
22/04/2025
Taille du fichier:
264.6 KB
Nom du fichier:
HE_02055_01.25 COA30_11_DGRL_.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Flowfit
Product root: COA30-
Declaration number: HE_02066_01.25
Manufacturer specification: PEDEN FR 22/04/2025Langue:
Anglais
Version:
22/04/2025
Taille du fichier:
265.5 KB
Nom du fichier:
HE_02066_01.25 COA30_12_DGRL_.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Flowfit
Product root: COA30-
Declaration number: HE_02166_01.25
Manufacturer specification: RoHSLangue:
Allemand
Version:
23/06/2025
Taille du fichier:
262.6 KB
Nom du fichier:
HE_02166_01.25_COA30.pdf
-
-
-
Fiche des composants
CS for Flowfit COA30
Components Sheet for COA30-*CA* Hose Connection
Langue:
Anglais
Version:
12/09/2025
Taille du fichier:
183.3 KB
Nom du fichier:
Components_Sheet_71685366_COA30-CA_Hose_Connection_COA30.pdf
-