Memosens 2.0 : La nouvelle génération de capteurs d'avant-garde
Facilitez vous la vie, augmentez la sécurité de votre process et restez connecté avec la technologie numérique Memosens 2.0.
0 à 2,5 mg/l (ppm) CaCO3
LOD : 0,02 mg/L CaCO3
10 à 40 °C (50 à 104 °F)
2 à 6 bar (29 à 87 psi)
Conforme au principe de mesure colorimétrique standard
Le Liquiline System CA82HA permet une analyse colorimétrique en ligne de la dureté en gamme basse avec une limite de détection de seulement 0,02 mg/l. Il aide les opérateurs à accroître l'efficacité, par exemple en réduisant les dépôts sur les échangeurs thermiques. En outre, Liquiline System CA82HA aide à éviter les dommages sur les équipements à forte intensité de capital comme les turbines. L'analyseur permet la garantie de la qualité (par ex. acier, papier, pneus) grâce à une analyse fiable de l'eau pure et ultrapure.
Le Liquiline System CA82HA vous permet de surveiller la dureté totale de l'eau avec une faible limite de détection dans les applications suivantes :
Surveillance de l'eau d'alimentation de chaudière, du condensat, du circuit eau/vapeur
Analyse de l'eau pure et ultrapure
Osmose inverse et usines de dessalement
Pour la surveillance des process d'eau potable ou si une gamme de mesure plus large est nécessaire, veuillez vous informer sur l'analyseur de dureté de l'eau Liquiline System CA80HA.
Combiner différents points de mesure avec un seul analyseur grâce à un raccord process pratique pour 6 voies d'échantillonnage
Timing flexible et hiérarchisation des différents canaux d'échantillonnage : séquence de mesure des canaux personnalisable en fonction de vos besoins pour protéger votre installation et surveiller plus étroitement les points de mesure essentiels
Mise à niveau de votre analyseur pour obtenir un point de mesure complet avec des raccords pour jusqu'à 4 capteurs Memosens(p. ex. pH, conductivité) afin d'économiser de l'espace et de l'argent
Réduction des temps de maintenance et des dépenses grâce à une réalisation simple et sans outil des tâches de maintenance régulières
Support pour la maintenance prédictive avec fonctions de diagnostic avancées
Mise en service simple et rapide grâce à la technologie Memosens et au véritable plug-and-play
Supporte les infrastructures existantes et les systèmes de bus de terrain numériques (p. ex. Modbus RS485, Ethernet) ainsi que le serveur web
Produits simples
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Excellence technique
Simplicité
Variable
| FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
|---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Analyseur colorimétrique pour la dureté totale
| EN | FR | ||
|
11/06/2025
|
|
|
|
|
03/03/2025
|
|
|
|
Langue: |
French |
|
Version: |
11/06/2025 |
|
Taille du fichier: |
4.6 MB |
|
Nom du fichier: |
TI01816CFR_0225-00.pdf |
Analyseur colorimétrique pour la dureté totale
| EN | FR | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
Langue: |
French |
|
Version: |
03/03/2025 |
|
Taille du fichier: |
6.3 MB |
|
Nom du fichier: |
BA02427CFR_0125-00.pdf |
Analyseur colorimétrique pour la dureté totale
| EN | FR | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
Langue: |
French |
|
Version: |
03/03/2025 |
|
Taille du fichier: |
2.8 MB |
|
Nom du fichier: |
KA01742CFR_0125-00.pdf |
Wear parts
| EN | FR | ||
|
31/10/2025
|
|
|
|
Langue: |
Anglais |
|
Version: |
31/10/2025 |
|
Taille du fichier: |
3.1 MB |
|
Nom du fichier: |
EA01718CEN_0125-00.pdf |
Process engineering
| EN | FR | ||
|
23/06/2025
|
|
|
|
Langue: |
Anglais |
|
Version: |
23/06/2025 |
|
Taille du fichier: |
2.6 MB |
|
Nom du fichier: |
EA01681CEN_0125-00.pdf |
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionality
| EN | FR | ||
|
07/07/2014
|
|
|
|
|
25/03/2013
|
|
|
|
|
31/12/2011
|
|
|
|
Langue: |
Anglais |
|
Version: |
07/07/2014 |
|
Taille du fichier: |
2.4 MB |
|
Nom du fichier: |
EA00008CA2_0314.pdf |
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
| EN | FR | ||
|
30/06/2025
|
|
|
|
Langue: |
Anglais |
|
Version: |
30/06/2025 |
|
Taille du fichier: |
2.1 MB |
|
Nom du fichier: |
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf |
Conversion of electronics modules
| EN | FR | ||
|
26/08/2025
|
|
|
|
|
26/06/2025
|
|
|
|
Langue: |
Anglais |
|
Version: |
26/08/2025 |
|
Taille du fichier: |
2.4 MB |
|
Nom du fichier: |
EA01617CEN_0225-00.pdf |
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
| EN | FR | ||
|
03/03/2025
|
|
|
|
Langue: |
Anglais |
|
Version: |
03/03/2025 |
|
Taille du fichier: |
957.4 KB |
|
Nom du fichier: |
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf |
Process engineering
| EN | FR | ||
|
17/09/2025
|
|
|
|
|
21/03/2025
|
|
|
|
Langue: |
Anglais |
|
Version: |
17/09/2025 |
|
Taille du fichier: |
3.8 MB |
|
Nom du fichier: |
EA01591CEN_0225-00.pdf |