Le ZIRKOR200 se caractérise par une cellule de mesure durable. La surveillance intégrée de la cellule de mesure et un calibrage entièrement automatique réduisent considérablement l'entretien. Avec l'appli à distance ZIRKOR, l'accès sans fil à l'analyseur est possible rapidement et en toute simplicité. Le ZIRKOR200 offre une mesure de l'oxygène simple et ne nécessitant que peu d'entretien, assurant ainsi l'optimisation de la combustion. Grâce à sa certification selon EN 15267, il convient par ailleurs également au contrôle des émissions.
Optimisation de la combustion
Contrôle de l'oxygène pour le contrôle des processus
Valeur d'oxygène de référence pour la mesure des émissions
Surveillance des atmosphères de gaz inerte
Caractéristiques de l'appareil :
Autosurveillance de la cellule électrochimique
Calibrage entièrement automatique intégré à l'unité de commande
Version pour températures élevées disponible
Appli à distance ZIRKOR pour accès à distance à l'analyseur
Certifié conforme selon EN 15267
Version Ex pour ATEX/IECEx, zone 1 ou zone 21
Avantages
Disponibilité très élevée grâce à la cellule électrochimique extrêmement durable
Fiabilité élevée grâce à une protection des cellules de mesure innovante, même dans des conditions corrosives et réductrices
Réduction des défaillances de l'analyseur grâce à une autosurveillance interne
Mesure rapide près du process de combustion pour une commande rapide
Homologué pour le contrôle des émissions
Sécurité élevée grâce à l'excellent concept de sécurité Ex
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
What is the typical composition of Biogas pre and post processing? Are you meeting local and federal requirements with your measurements of biomethane? Here is a real-time, accurate solution!
La centrale de production électrique Long Ridge Energy est un exemple parfait de l'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur global de l'énergie.
Les nouveaux analyseurs TDLAS, avec leur nouveau design et leurs options de
connectivité plus nombreuses, offrent précision et fiabilité sans les problèmes habituels.
Safety information for Ex devices ZIRKOR200 Ex-G and ZIRKOR200 Ex-D (multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)
Safety Information for non-Ex devices (multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to combustion efficiency to emissions monitoring.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .