Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Fieldgate PAM SFG600

Passerelle de gestion de la configuration des appareils Fieldgate PAM SFG600 ©Endress+Hauser
Fieldgate PAM SFG600 vue arrière ©Endress+Hauser
Fieldgate PAM SFG600 vue de face ©Endress+Hauser
Ecran initial ©Endress+Hauser
Fonction filtre ©Endress+Hauser
Architecture réseau ©Endress+Hauser

HART sur PROFINET

La Fieldgate PAM SFG600 est une passerelle de gestion de la configuration des appareils et prend en charge les appareils HART via des réseaux PROFINET. Les appareils HART doivent avoir un repère appareil unique. Les appareils doivent être utilisés avec un contrôleur PROFINET et fonctionner via l'ensemble Siemens ET 200SP avec les modules analogiques HART 2 fils 4xl compatibles HART. Durant la production, la Fieldgate est configurée avec l'adresse IP fournie par le client à l'interface réseau de terrain, et connectée à PROFINET.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
  • Avantages

    • Fieldgate industrielle, robuste et entièrement configurée.

    • Facile à connecter via plug-and-play.

    • La complexité du réseau n'est pas apparente en raison du balayage du réseau entièrement automatique pour tous les appareils HART connectés au Siemens ET...

  • Domaine d'application

    La Fieldgate PAM SFG600 permet la configuration des appareils HART dans des systèmes PROFINET avec des E/S déportées HART Siemens ET 200SP. Jusqu'à 10 utilisateurs peuvent se connecter rapidement et simplement via Field Xpert SMT70 à jusqu'à 1024...

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Fieldgate

  • Fonction

    La passerelle de gestion de la configuration des appareils supporte les appareils HART via les réseaux PROFINET

  • CPU

    Processeur Intel Core i5 7300U 2,6 GHz Dual Core

  • Mémoire

    SO-DIMM DDR4, 8192 Mo

  • Lecteur de disque dur

    CFast 64 Go MLC

  • Alimentation

    24 VDC ±25 %, SELV

  • Dimensions (lxhxp)

    221,5 mm x 54 mm x 248,3 mm (8.72 " x 2.12" x 9.77")

  • Interface de communication

    1x Ethernet PROFINET RJ45 (ETH1)

    1x Ethernet PAM Client RJ45 (ETH2)

    1x Ethernet service RJ45 (IF Option 2)

  • Exigences système

    E/S déportées PROFINET

    Siemens ET200SP IM155-6PN HF

    Réf. : 6ES7 155-6AU00-0CN0


    Module HART avec Siemens ET200SP IM 155-6PN HF

    Module 4xI 2 fils HART

    Réf. : 6ES7 134-6TD00-0CA1

  • Certificats

    Marquage CE

    UL

    CCC

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification