Ce produit n'est pas disponible dans cette région.
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Données clés
-
Précision
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Temps de réponse
depending on configuration
-
Gamme de temperature de service
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 700 °C
(max. 1.292 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F) -
Longueur dʹimmersion sur demande
up to 20.000,0 mm (787,4'')
Domaine d'application
iTHERM SurfaceLine TM691 est un capteur de température de surface conçu pour mesurer la température de la paroi du tube directement à l'extérieur des tubes de process, ce qui aide les opérateurs à surveiller les performances thermiques, à détecter la surchauffe et à protéger l'intégrité du tube. Combinant une structure de produit standardisée, une grande flexibilité de configuration et une expertise spécialisée, il permet des solutions spécifiques fiables pour les process thermiques exigeants et les environnements difficiles.
Utilisation dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie et de l'énergie
Généralement pour les réchauffeurs, les reformeurs, les échangeurs de chaleur, les chaudières
Spécialement conçu pour les environnements difficiles à températures, corrosion et vibrations élevées
Avantages
Sécurité accrue de l'installation et du process : détection précoce de la surchauffe et des conditions de fonctionnement critiques des conduites de process
Amélioration de l'efficacité énergétique : évaluation et optimisation du fonctionnement du brûleur et de la distribution de chaleur
Qualité du produit améliorée : conditions de process stabilisées grâce à une mesure précise de la température
Transmetteur de température iTEMP avec tous les protocoles de communication standard et connectivité Bluetooth® optionnelle
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
| FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
|---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM SurfaceLine TM691
Capteur de température de surface
Capteur TC de température de peau de tube, métrique/impérial, destiné aux environnements difficiles tels que les réchauffeurs à comb
ustion, les reformeurs, les échangeurs de chaleur et les chaudièresEN FR 01/09/2026Langue:
French
Version:
01/09/2026
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
TI01898TFR_0126-00.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Robustes Oberflächenthermometer.
iTHERM SurfaceLine TM691: Für härteste Einsatzbedingungen entwickelt.
Langue:
Allemand
Version:
07/10/2026
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
IN01422T09DE01.26.pdf
-
-
-
AI (Note d'application)
Rohrwandtemperaturmessung
in einem Steamcracker-Ofen für die Ethylenproduktion
Langue:
Allemand
Version:
30/09/2026
Taille du fichier:
715.8 KB
Nom du fichier:
AI01391T09DE02.26.pdf
-
-
-
AI (Note d'application)
Tube skin temperature measurement
in a steam-cracking furnace for ethylene production
Langue:
Anglais
Version:
30/09/2026
Taille du fichier:
712.1 KB
Nom du fichier:
AI01391T09EN02.26.pdf
-