Waarborg draaiovenstabiliteit in zeer belangrijke klinkerproductie
Pyroverwerking is de kern van de klinkerproductie. Een draaioven is een grote, enigszins gekantelde, langzaam draaiende cilindrische oven die wordt gebruikt voor het verhitten en transformeren van grondstoffen bij hoge temperaturen in een continu proces.
De oven is doorgaans verantwoordelijk voor 60-70% van het totale thermische energiegebruik van een fabriek en is de meest essentiële asset in de lijn. Gastemperaturen in de vlamzone kunnen 1900 °C bereiken, terwijl klinker de brandzone bij ongeveer 1450 °C verlaat. Instrumenten in dit gebied hebben te maken met een stofbelasting van meerdere honderd gram per kubieke meter en chemisch agressieve gassen die SO₂, HCl en alkaliën bevatten. Onder deze omstandigheden zijn meetbeschikbaarheid, robuustheid en instandhoudingsvermogen belangrijke eisen.
Een stabiele werking is essentieel voor energie-efficiëntie, een consistente klinkerkwaliteit en een voorspelbare onderhoudsplanning. Kleine veranderingen in verbranding, luchtstroom of ruwe mix kunnen het proces veranderen en de thermische en mechanische druk op de oven vergroten.
Op deze pagina worden de factoren besproken die van invloed zijn op het ovengedrag, de spanningen op de instrumentatie en de meetfactoren die van belang zijn voor een betrouwbare werking in extreme ovenomstandigheden.
Belangrijke feiten
60-70%
van de totale thermische energie van de fabriek gaat naar een draaioven
Draaiovenproces in klinkerproductie
De draaioven verbindt de voorverwarmer en de koeler in een continu thermisch proces. Ruw meel gaat de oveninlaat in, wordt verhit en gesinterd in de brandzone en verlaat de oven als klinker, terwijl hete gassen in tegengestelde richting naar de voorverwarmer stromen.
Voor een efficiënt gebruik van thermische energie en voorkoming van systeem-brede verstoringen zijn een gerichte optimalisatie van voorverwarmer en cycloon nodig, wat verstoppingen vermindert en warmteverliezen minimaliseert. Verbranding, luchtstroom en materiaalstroom blijven nauw met elkaar verbonden, zodat verstoringen in één gedeelte van het systeem zich snel door de hele proceslijn verspreiden.
Aanjagers van draaioven-instabiliteit in de cementproductie
In de meeste cementfabrieken is de draaioven het grootste knelpunt en de grootste energieverbruiker in het proces.
Zelfs in goed-gerunde fabrieken werken ovens vaak met meer variabiliteit dan verwacht. Kleine afwijkingen worden dan uiteindelijk meetbare verliezen. Instrumentatie is bedoeld om vroeg inzicht in deze veranderingen te krijgen, maar extreme omstandigheden en onstabiele signalen kunnen de effectiviteit hiervan beperken. Het resultaat is een kloof tussen de regelstrategie en de werkelijke prestaties.
Operators en engineers zien doorgaans als eerste:
- Frequentere O₂/CO-schommelingen
- NO-, SO₂-, HCl-pieken tijdens schommelende cycli
- Onstabiele brandzonetemperatuur
- Onregelmatige activiteit van de secundaire luchtstroom of de kapdruk
- Toenemende hinderlijke alarmen van temperatuur-, druk- en gasanalyzers
- Stijgende stofbelasting in bemonsteringssystemen en optische instrumenten
Herkennen van de werkelijke oorzaken van oven-instabiliteit
Verschillende upstream- en mechanische factoren dragen bij aan bovenstaande symptomen en komen zelden afzonderlijk voor:
- Ruwe-mixvariabiliteit en brandbaarheidsverschuivingen: veranderingen van de Lime Saturation Factor (LSF), Silica Ration (SR), Alumina Ratio (AR) of maalbaarheid veranderen de warmtebehoefte, vereisen verschillende vlamkarakteristieken en destabiliseren de brandzone
- Alternatieve-brandstofvariabiliteit: diversiteit in calorische waarde, vochtigheid en assamenstelling beïnvloedt de vlamstabiliteit, schommelende cycli en emissiegedrag, waardoor de belasting op de verbrandingsregeling toeneemt
- Mechanische invloeden in de oven: variaties in ovensnelheid, vulniveau, verblijftijd en coatingtoestand veranderen de thermische balans en de manier waarop warmte door het bed wordt doorgegeven
- Veranderlijke recirculatie (S, Cl, alkaliën): deze cycli zijn van invloed op de coating, cycloon-aangroei en de gasfase-samenstelling, waardoor temperatuurschommelingen en gassamenstellingsfluctuaties worden versterkt
- Beperkingen van instrumentatie en regeling: als metingen afwijken, onjuist zijn, bereiken regellussen de grens van hun mogelijkheden. Voorbij dit punt kan fundamentele procesvariabiliteit niet worden gecorrigeerd
Meetuitdagingen in extreme ovenomstandigheden
Zonder betrouwbare procesmetingen verliezen geavanceerde regelstrategieën hun mogelijkheid van anticipering op en compensatie van procesverstoringen, waardoor de fabriek gedwongen meer moet vertrouwen op reactieve corrigerende maatregelen en conservatieve grenswaarden. Handhaving van nauwkeurige metingen onder extreme omstandigheden wordt moeilijk, met name gedurende langere tijd.
Instrumenten moeten bestand zijn tegen vervuiling, slijtage, temperatuurpieken en chemische belasting en evengoed stabiele signalen voor de verbrandingsregeling en ovenstabiliteit leveren.
Als de meetkwaliteit achteruitgaat, daalt de signaalbeschikbaarheid, nemen de onderhoudsinspanningen toe en wordt de levensduur korter. Dit betrouwbaarheidsverlies verzwakt de regellussen die afhankelijk zijn van deze metingen.
Typische stressoren belastingen zijn onder andere:
- Hoge stofbelasting: gasstromen rond de oven en de voorverwarmer bevatten dichte deeltjesconcentraties die de optica snel vervuilen, bemonsteringslijnen verstoppen en afwijkingen van blootgestelde sensoren versnellen. Na verloop van tijd wordt hierdoor de signaalkwaliteit minder en moet er meer moeite worden gedaan om de metingen betrouwbaar te houden
- Deeltjessnelheid en abrasieve slijtage: stof en klinkerfijnstof op hoge snelheid werken als zandstralen op sondes, optica en behuizingen. Mechanische erosie vermindert de sensorintegriteit, verzwakt de beschermende coatings en verhoogt het aantal storingen in gebieden als de ovenkap, de stijgleiding en de voorverwarmer-uitlaten
- Blootstelling aan extreme temperaturen: gastemperaturen in de buurt van de vlam kunnen oplopen tot 1900 °C, terwijl de klinker de brandzone bij ongeveer 1450 °C verlaat. Zelfs instrumenten die verder weg zijn geïnstalleerd ervaren stralingswarmte en thermische wisselbelasting, die afwijkingen, voortijdige veroudering of volledige verbranding van detectie-elementen en -elektronica kunnen veroorzaken
- Schommelende cycli (S, Cl, alkaliën): zwavel, chloor en alkaliën recirculeren tussen de oven, stijgschacht en voorverwarmer. Deze verbindingen condenseren en verdampen regelmatig opnieuw, waardoor kleverige afzettingen worden gevormd die sensoroppervlakken bedekken en de signaaloverdracht belemmeren. Ze dragen ook bij aan corrosie, sensorbeschadiging en meetinstabiliteit, met name in gasanalysesystemen
Belangrijke metingen voor de ovenefficiëntie
Een stabiele ovenwerking is afhankelijk van enkele kernvariabelen die meetbaar blijven ondanks hitte, stof en mechanische spanningen. Onderstaande punten beschrijven de belangrijke metingen die zorgen voor een vroegtijdig inzicht in de verbrandingsprestaties, de thermische balans en de materiaalstroom rond de oven:
- Temperatuur: brandzone, kap en secundaire luchttemperaturen (geven vlamstabiliteit, warmtebelasting en klinkersinteringsgedrag aan)
- Druk: kapdruk en luchtstroom/afzuigventilatorverschil (primaire indicatoren van verbrandingsomstandigheden, luchtlekkage en gasstroomconsistentie)
- Flow: secundaire/tertiaire lucht- en brandstoftoevoerstroom (regelt menging, verbrandingsefficiëntie en thermische balans)
- Niveau/vorming: contactloze niveau- of verstoppingsdetectie bij oveninlaat of toevoerpunten (radiometrisch of microgolf voor extreme omstandigheden; voorkomt toevoeronderbrekingen en inlaatverstoppingen)
- Gasanalyse: verbrandingsindicatoren zoals O₂/CO/NO/SO₂ (gemeten bij de oveninlaat of op downstream-locaties voor het beoordelen van de verbrandingskwaliteit en veranderlijke cycluseffecten)
Versterken van de draaiovenwinstgevendheid door betrouwbare processtabiliteit
Als druk-, temperatuur-, flow-, niveau- en gasindicatoren betrouwbaar worden gemeten, kan het proces makkelijker worden gestabiliseerd. Dit zorgt voor de volgende verbeteringen:
- Realtime verbrandings- en procesregeling, waardoor een consistente klinkerkwaliteit en hogere output wordt verkregen
- Lager brandstofverbruik door een stabiel O₂/CO-gedrag, verbeterde luchtstroomregeling en verminderde noodzaak voor overgloeien
- Minder valse alarmen en niet-geplande onderbrekingen dankzij nauwkeurige meetsignalen
- Langere onderhoudsintervallen met minder mechanische spanningen, minder thermische schokken en minder slijtage van ventilatoren, branders en vuurvast materiaal
- Hogere meetbetrouwbaarheid, zelfs bij stoffige, hete en agressieve omstandigheden
- Naleving van de regelgeving voor emissiebewaking (O₂, CO, NO, SO₂), als downstream-bemonstering haalbaar is
Veelgestelde vragen over de draaiovenprocesstabiliteit
De volgende vragen helpen u bij het leren hoe procesafwijkingen, regelstrategieën en meetbetrouwbaarheid de draaiovenstabiliteit en de klinkerproductieprestaties beïnvloeden. Ze geven de belangrijke factoren aan die het verbrandingsgedrag, de energie-efficiëntie en de totale procesregeling in cementfabrieken vormen.