Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Cementdecarbonisatie: CEMS & analyse voor koolstofarme klinker

Ontdek de operationele uitdagingen van de cementdecarbonisatie en leer hoe geavanceerde instrumentatie processtabiliteit, prestaties en compliantie verbetert.

Cementfabriek met draaioven, voorverwarmertoren en  schoorstenen die rookgas uitstoten
Introductie

Cementdecarbonisatie: van procesemissies tot traceerbare gasanalyse

Cementdecarbonisatie is gebaseerd op het reduceren van CO₂ die vrijkomt tijdens de calcinatie en brandstofverbranding in de oven en brander. Deze processtappen genereren het grootste gedeelte van de fabrieksemissies, waardoor betrouwbare metingen belangrijk zijn. Een continue-emissiebewakingssysteem (CEMS) levert continue CO₂- en verontreinigingsgegevens, wat de basis voor de decarbonisatie en naleving van de regelgeving vormt.

Op deze pagina worden de technische beperkingen van de cementdecarbonisatie besproken en wordt uitgelegd wat koolstofarme klinker betekent voor het proces. We bespreken ook hoe een continue gasanalyse de emissierapportage, de operationele stabiliteit en een langdurige CO₂-reductie ondersteunt.

Klinker-arm cementblok met groene plant die staat voor duurzame en and koolstofarme productie ©Adobe Stock/penyushkin
Inzichten

Koolstofarme klinker: definitie en meetbare procescriteria

Klinkerproductie is de primaire aanjager van emissies van groep 1 van een cementfabriek. Voor het verlagen van CO₂-emissies zijn veranderingen in de klinkersamenstelling, de ovenwerking of het verbrandingsgedrag nodig. Bovendien kunnen materiaalstrategieën zoals een verlaagd kalksteengehalte of het gebruik van aanvullende materialen de CO₂-intensiteit verminderen op productniveau.

Koolstofarme klinker heeft betrekking op klinker met een lagere CO₂-emissiefactor. Vanuit een procesperspectief wordt deze bepaald door drie meetbare elementen:

  • Lagere calcinatie-emissies per ton klinker
  • Verminderd brandstof-gerelateerd CO₂
  • CO₂-stromen geschikt voor koolstofafvangtechnologieën

Elk element wordt behandeld in de volgende gedeelten.

Lagere calcinatie-emissies per ton klinker

Hoewel CO₂-emissies van calcinatie chemisch onvermijdelijk zijn, kunnen de totale emissies worden verlaagd door:

  • Verbeterde oven- en branderverwarmingsefficiëntie, waardoor overgloeien voor de vereiste mate van calcinatie wordt voorkomen
  • Geoptimaliseerd ruw-meelsamenstelling en het gebruik van mineraliseerders om de thermische behoefte te verlagen
  • Gedeeltelijke vervanging van kalksteen door materialen waarvoor minder decarbonisatie nodig is

Deze maatregelen verminderen de specifieke CO₂ die vrijkomt bij CaCO₃-ontbinding, zelfs al kan de chemische reactie zelf niet worden geëlimineerd.

Cementfabriekcomplex met silo's, draaioven en voorverwarmertoren in bergachtige omgeving ©Adobe Stock/Washburn

Verminderd brandstof-gerelateerd CO₂

Brandstof-gerelateerde emissies hangen af van het koolstofgehalte van de verwarmingsbron en de stabiliteit van de verbranding.

Belangrijke mogelijkheden zijn:

  • Meer vervanging van fossiele brandstoffen door alternatieve brandstoffen zoals biogene brandstoffen en uit afval gewonnen brandstoffen (bv. RDF)
  • handhaving van stabiel O₂/CO-gedrag om onvolledige verbranding te voorkomen
  • Vermindering van overmatige lucht om de thermische verliezen te beperken
  • Verbetering van de branderefficiëntie om de totale brandstofbehoefte tot een minimum te beperken

Het gebruik van alternatieve brandstoffen vergroot de variabiliteit bij de verbranding, waardoor een betrouwbare procesbewaking en gasanalyse nodig zijn om de prestaties en de emissieregeling te handhaven. Een koolstofarme klinkerlijn bereikt dezelfde mate van sintering met een lagere fossiele koolstofinput.

CO₂-stromen geschikt voor koolstofafvangtechnologieën

Implementatie van koolstofafvang, -gebruik en -opslag (CCUS) in een klinkerproces zou een bewerking koolstofarm kunnen maken in de context van regelgeving en markt. Vóór implementatie moeten de volgende procesparameters worden geregeld :

  • Stabiele en voorspelbare CO₂-concentratie in de voorverwarmer- of branderuitlaat
  • Lage niveaus van verontreinigende stoffen als SO₂, HCl en deeltjes die de afvangefficiëntie beïnvloeden
  • Betrouwbare CEMS-gegevens voor het verifiëren van de afvangprestaties en de rapportagenauwkeurigheid

Fabrieken die zorgen voor een consistent en goed gekarakteriseerd CO₂-uitlaatprofiel hebben een betere uitgangspositie voor toekomstige koolstofafvangintegratie.

Door implementatie van deze decarbonisatie-strategieën ontstaan operationele beperkingen. Alternatieve brandstoffen kunnen de verbrandingsvariabiliteit vergroten, terwijl voor koolstofafvang stabiele uitlaatgasomstandigheden nodig zijn. Fabrieken moeten daarom emissiereductiedoelen in balans brengen met processtabiliteit, klinkerkwaliteit en productieprestaties. Betrouwbare emissiebewaking is essentieel voor het ondersteunen van deze transitie.

Hoe CEMS compliantiestrategieën in de emissiebewaking van een cementfabriek verankeren ©Adobe Stock/bilanol
Inzichten

Hoe CEMS uw compliantiestrategie ondersteunt

Cementfabrieken moeten voldoen aan strikte milieu- en rapportage-eisen die bepalen wat moet worden gemeten en hoe de resultaten moeten worden gedocumenteerd. Traceerbare gegevens zijn essentieel voor de dagelijkse werking, naleving van de regelgeving en decarbonisatieplanning voor de lange termijn.

Wat moet worden gerapporteerd:

  • Groep 1 CO₂ van calcinatie en brandstofverbranding
  • Specifieke CO₂ per ton klinker
  • Emissiefactoren voor brandstoffen
  • Jaarlijkse CO₂-totalen op basis van massabalans en CEMS-gegevens

Alleen geverifieerde gegevenssets worden geaccepteerd.

Waarom CEMS essentieel is

Gecertificeerde CEMS zorgt voor de continue emissiegegevens die nodig zijn voor rapportage en naleving van de regelgeving. Deze waarborgt:

  • Betrouwbare en traceerbare metingen
  • Compliantie met normen als EN 14181 of MCERTS
  • Continue bewaking van gereguleerde verontreinigende stoffen
  • Audit-ready gegevens

Zonder valide CEMS-gegevens riskeren fabrieken niet-naleving en herberekening van emissies.

Hoe metingen zorgen voor de koolstofafvang-gereedheid

Koolstofafvangprojecten vereisen stabiele en verifieerbare procesgasgegevens. Dit is afhankelijk van:

  • Stabiele CO₂-concentratie
  • Lage verontreinigingsniveaus
  • Continue en traceerbare metingen
Waarborg de economische waarde van cementdecarbonisatie door efficiënte klinkerproductie
Inzichten

Beveiliging van de economische waarde van uw cementdecarbonisatie

Als gegevens van CO₂, O₂, CO, NOx, SO₂ en HCl betrouwbaar worden gemeten in de oven en het brandersysteem, kan de emissieregeling en het brandstofgebruik makkelijker worden gestabiliseerd. Dit zorgt voor de volgende verbeteringen:

  • Waarborg compliantie, ondersteun ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) en decarbonisatiedoelen door continue en traceerbare emissiegegevens
  • Optimaliseer het brandstofverbruik door een stabiel O₂- en CO-gedrag dat een efficiënte verbranding ondersteunt en overgloeien voorkomt
  • Stabiliseer de klinkerkwaliteit, omdat gastrends verbrandingsafwijkingen vroegtijdig herkennen en een tijdige correctie mogelijk maken
  • Minimaliseer de bedrijfs- en onderhoudsinspanningen door consistente CEMS-prestaties die troubleshooting en handmatige verificatie verminderen
FAQ

Veelgestelde vragen over cementdecarbonisatie met CEMS

In dit gedeelte worden belangrijke vragen over cementdecarbonisatie, emissiebewaking en procesregeling behandeld. Hier wordt de rol verklaard van CEMS, realtime-emissieanalyse en alternatieve-brandstofverbranding door handhaving van compliantie en verbetering van fabrieksprestaties.

Eindnoten