Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

IO-Link is een open-source-communicatieprotocol dat zorgt voor een bidirectionele, digitale verbinding tussen veldinstrumenten (zoals meetinstrumenten, schakelaars en actuatoren) en industriële besturingssystemen (zoals PLC's). Het werkt in een point-to-point-architectuur, waarbij een IO-Link-master de communicatie met meerdere IO-Link-instrumenten regelt. IO‑Link verandert basissensoren in slimme datapunten, zodat u realtime zichtbaarheid en controle krijgt zonder dat het complex wordt. Door een gestandaardiseerde diagnose en configuratie op afstand mogelijk te maken helpt IO‑Link u om eenvoudige meetscenario's stabiel en voorspelbaar te houden.

Voordelen van IO-Link-technologie

  • Eenvoudige instrumentcommunicatie: ideaal voor sensoren (meetinstrumenten en schakelaars) en actuatoren voor compacte toepassingen (bijv. temperatuur-, druk-, flow- of niveaumeting).
  • Lage kosten: budgetvriendelijke keuze voor eenvoudige toepassingen waarvoor veel veldinstrumenten nodig zijn.
  • Eenvoudige integratie: eenvoudig in te stellen en te integreren in bestaande automatiseringssystemen zonder uitgebreide herconfiguraties.
  • Diagnose en parametrisering: configuratie, diagnose en bewaking op afstand verminderen handmatige interventie, minimaliseren de downtime en vergemakkelijken preventief onderhoud.
  • Blijf problemen voor: krijg toegang tot live instrumentgegevens en diagnoses om onregelmatigheden te ontdekken voordat het problemen worden en ondersteun zo een proactieve onderhoudscultuur. 
  • Eenvoudig en gesegmenteerd: IO‑Link houdt connectiviteit eenvoudig en lokaal, zodat het makkelijker is om een gezoneerde segmentatie te ontwerpen die het risico beperkt. 
Flessen afvullen in de drankproductie ©Endress+Hauser

Flessen afvullen in de drankproductie.

Voorbeeld van toepassing: voedsel en drank

Complexiteit bij het afvullen verminderen

Versnel de marktintroductie en optimaliseer productieworkflows door gebruik te maken van de gestandaardiseerde communicatie van IO-Link. Voldoe aan de regelgeving voor voedselveiligheid en -kwaliteit en heb toegang tot alle relevante documentatie en certificeringen door gebruik te maken van IO-Link-instrumenten.

  • Consistent productiemiddelbeheer dankzij de automatische instrumentidentificatie en -parametrisering van IO-Link voor een echte plug-and-produce-functionaliteit.
  • Vereenvoudigde integratie en snelle inbedrijfstelling dankzij het IO-Link Integration Support Package van Endress+Hauser.
Waterdistributieproces in een biofarmaceutische fabriek ©Endress+Hauser

Waterdistributieproces in een biofarmaceutische fabriek.

Voorbeeld van toepassing: life sciences

Kritische parameters voor waterzuivering en -distributie beheersen

Farmaceutisch water is van cruciaal belang bij de productie van geneesmiddelen en vereist strikte kwaliteitsborging en naleving van de regelgeving. IO-Link-instrumenten zorgen voor een continue bewaking en beheersing van kritische procesparameters in het hele watersysteem – van de behandeling en zuivering tot de distributie en het gebruikspunt. Onze IO-Link-instrumenten kunnen naadloos worden geïntegreerd en gegevens kunnen in real time worden verzameld, ongeacht de grootte van de installatie.

  • Gestandaardiseerde en gestroomlijnde processen met een schaalbare reeks proces- en kwaliteitscontrole-instrumenten die geschikt zijn voor IO-Link.
  • Volledig in overeenstemming met ASME BPE, ISPE-richtlijnen en wereldwijde farmacopees.
  • Vereenvoudigde digitale integratie via het IO-Link Integration Support Package van Endress+Hauser, industrieel ethernet en cloud-ready connectiviteit.
  • Voorspellende, datagestuurde kalibratiestrategieën mogelijk maken die downtime verminderen en onderhoudsintervallen optimaliseren.

Haal het maximale uit IO-Link in uw industrie

De IO-Link-technologie is al erg populair op het gebied van fabrieksautomatisering. Lees in onze whitepapers meer over specifieke gebruiksscenario's in de procesindustrie, die even relevant zijn voor OEM-klanten als voor hun eindgebruikers.

Voedsel- en drankproductie

Voedsel en drank

In deze whitepaper leggen we uit hoe u IO-Link kunt gebruiken in uw voedsel- en dranktoepassingen, zoals pasteurisatie, brouwen of verpakken.

Waterzuiveringsinstallatie

Water, afvalwater en afval

In deze whitepaper leggen we uit hoe u IO-Link kunt gebruiken in uw water- of afvalwatertoepassingen, zoals de reiniging van afvalwater of de productie van drinkwater.

IO-Link-instrumenten van Endress+Hauser

Bekijk onze belangrijkste producten met IO-Link-technologie of download de brochure om het volledige assortiment te bekijken.

/

Waarom kiezen voor IO-Link-technologie van Endress+Hauser?

Door te kiezen voor de IO-Link-technologie van Endress+Hauser bent u verzekerd van hoogwaardige instrumenten voor de procesautomatisering met een mate van kwaliteit die zelden in de IO-Link-instrumentklasse te vinden is. Onze technologie heeft een hoog niveau van interoperabiliteit met IO-Link-masters en configuratiesoftware van derden dankzij de diepgaande implementatie van de nieuwste Smart Sensor Profile Specification. Daarnaast bieden we desgewenst de integratie van andere systeemcomponenten ter plaatse aan.

Door te kiezen voor Endress+Hauser profiteert u van een breed scala aan services gedurende de gehele levenscyclus van uw instrumenten, met dezelfde hoogwaardige ondersteuning als die we voor onze premiumproducten bieden. Onze instrumenten zijn ook snel en eenvoudig te integreren in toonaangevende procesbewakingssystemen, compleet met een volledige functieblokbibliotheek voor Siemens TIA Portal en een uitgebreide add-on-instructiebibliotheek voor Rockwell Plant PAx. Meer over integratie voor Siemens en Rockwell Automation hier

De combinatie van IO-Link-instrumenten van Endress+Hauser voor eenvoudige meetpunten met op ethernet gebaseerde instrumenten van Endress+Hauser voor kritische meetpunten in de procesautomatisering biedt een uitstekende basis om maximaal voordeel te halen uit digitalisering.

Typisch industrieel ethernetnetwerk met IO-Link ©Endress+Hauser

Endress+Hauser heeft met veel zorg een assortiment IO-Link-, PROFINET- en EtherNet/IP-instrumenten samengesteld om de beste service te bieden.

IO-Link uitbreiden met geavanceerde protocollen

Hoewel IO-Link uitblinkt in het bieden van een efficiënte, bidirectionele, digitale communicatie voor veldinstrumenten, is het belangrijk om te beseffen dat IO-Link is geoptimaliseerd voor eenvoudigere meetscenario's en fabrieksautomatisering, waar schakelende sensoren en het doorgeven van basisgegevens voldoende zijn. Voor toepassingen met een hoge bandbreedte, realtime of complexe toepassingen kan IO-Link alleen echter niet voldoen aan alle eisen en moet het worden geïntegreerd met andere protocollen. Met deze hybride aanpak kunnen fabrikanten profiteren van de eenvoud en kostenefficiëntie van IO-Link voor basissensoren, terwijl ze krachtigere protocollen gebruiken voor complexe instrumenten en besturingssystemen.

Typische situaties:

Belangrijkste integratiestrategieën:

Wilt u meer weten?

Onze adviseurs kunnen al uw vragen beantwoorden.

Eindnoten

Dit vindt u misschien ook interessant