Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Fundamental selectie is nuttig voor utiliteitsinstrumentatie

Fundamental selectie is nuttig voor utiliteitsinstrumentatie

Hoe instrumentatie het rendement kan verbeteren en kosten kan besparen bij utiliteitsservices

Procesinstallaties hebben doorgaans 5 belangrijke utiliteitsservices voor hun kernprocessen nodig – stoom, perslucht, verwarming, koeling en industriële gassen. Hun rendement en prestaties kunnen worden verbeterd met gegevens van geschikte flow-, temperatuur-, druk-, niveau- en analytische instrumenten. Soms moeten deze sophisticated zijn, maar vaak zijn meer basic, gebruiksvriendelijke, goedkopere producten voldoende. Hoe dan ook, Endress+Hauser heeft vele instrumenten om tegemoet te komen aan alle toepassingen en eisen.

Voordelen

  • Stoom wordt vaak op grote schaal gebruikt, met een energie-inhoud die ca. 500 keer groter is dan die van heet water. Constante bewaking van de hoeveelheid stoom, nauwkeurig genoeg om individuele verliezen te detecteren, kan het energierendement optimaliseren.

  • Bij het genereren van perslucht gaat tot 95% van de energie verloren als restwarmte, terwijl tot 30% van de luchtuitgang van een generator verloren gaat door lekkage. Deze cijfers kunnen echter tot ca. 10% worden verlaagd door de juiste metingen.

  • Ketels en ovens met een inefficiënte verbranding, onjuiste werking en slecht onderhoud hebben vaak hoge energieverliezen, wat ook geldt voor andere delen van het verwarmingscircuit. Geschikte instrumenten kunnen het energieverbruik met wel 55% verlagen.

  • Koelen verbruikt 10% meer energie dan verwarmen. Een ISO 50001 energiebeheersysteem kan helpen bepalen waar het ideale werkpunt van een koelsysteem ligt. Dit kan worden ondersteund door diverse soorten instrumenten die talloze EnPI energieprestatie-indicatoren registreren.

  • De procesindustrie gebruikt industriële gassen in grote hoeveelheden, dus energiezuinigheid is van essentieel belang. Dit kan worden bereikt als bij de meting van het totale verbruik ook flow, temperatuur en druk worden gemeten.

Voordelen van Endress+Hauser Fundamental en andere instrumenten

De Picomag is een slimme, economische elektromagnetische flowmeter voor vele utiliteitstoepassingen voor elke industrie met geleidende vloeistoffen. Toepassingen zijn onder andere waterbehandeling en -koeling alsmede waterflowmeting in utiliteitsverwarmings- of -koelcircuits, met name voor een watergeleidbaarheid groter dan 5 μS/cm. De Picomag verlaagt het aantal benodigde meetpunten, door de procesgeleidbaarheid en -temperatuur samen met de flow te bewaken. Het is een compact instrument, met de sensor en transmitter in één behuizing.

Compacte temperatuur- en druksensoren

De iTHERM CompactLine TM311 is een compacte 4-draads Pt100-thermometer voor de optimale meting van water-, lucht- en gastemperaturen in verwarmings- en koelutiliteiten. De iTHERM ModuLine TM101 en TM121 zijn basissensoren die zorgen voor betrouwbare temperatuurmetingen.

De Cerabar PMC21  en PMP21 meten zowel relatieve als absolute druk kostenefficiënt, met bereiken van 100mbar-40bar resp. 400bar-400mbar.

De Cerabar PMP11 en PMC11 zijn compacte, kostenefficiënte relatieve-druktransmitters.

Gebruiksvriendelijke niveaumeting en vloeistofanalyse

De Liquiphant FTL31 compacte niveauschakelaar is voor vloeistoffen. De Micropilot FMR10 op radarbasis levert doorlopende contactloze niveaumetingen. De Liquipoint FTW31 levert eenvoudige, veilige niveaudetectie. De Waterpilot FMX21 voert hydrostatische niveaumetingen betrouwbaar uit; de Waterpilot FMX11 is een eenvoudige, betrouwbare zoetwaterniveausonde.

De Liquiline CM14 transmitter, of eenvoudig compact alternatief Liquiline Compact CM72, met sensoren als Memosens CPL51E, meet pH/ORP, geleidbaarheid of opgeloste zuurstof.

Stoom wordt gebruikt in veel verschillende processen. Deze wordt het meest gebruikt om warmte over te dragen. ©Endress+Hauser

Stoom wordt gebruikt in veel verschillende processen. Deze wordt het meest gebruikt om warmte over te dragen.

Reiniging en koeling zijn slechts twee van de vele toepassingen van perslucht. ©Endress+Hauser

Reiniging en koeling zijn slechts twee van de vele toepassingen van perslucht.

Industriële gassen worden in veel industrieën gebruikt. ©Endress+Hauser

De meest gangbare industriële gassen zijn zuurstof, stikstof, kooldioxide, helium, waterstof, argon en acetyleen.

Producten, processen en instrumenten hebben wellicht koeling nodig. ©Endress+Hauser

Producten, processen en instrumenten hebben wellicht koeling nodig.

Voor verwarmingsprocessen is veel energie nodig en dus ligt hier een groot potentieel voor optimalisatie. ©Endress+Hauser

Voor verwarmingsprocessen is veel energie nodig en dus ligt hier een groot potentieel voor optimalisatie.

More information on our utilities portfolio

Do you want to find out how our sensors for the utilities sector can benefit you? Then fill out the form below to have one of our Endress+Hauser colleagues contact you. We will respond to your inquiry as quickly as possible.